Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Mit realem Datenverkehr im Massstab bietet CloudStorm eine Multi-Terabit-Lösung, die die 2,5- bis 3-fache Anwendungsleistung liefert, während seine hardwarebasierte SSL-Beschleunigung eine bis zu 4-fach verbesserte Verschlüsselungsleistung bietet. Es ermöglicht die Emulation von Multi-Terabit-DDoS- und Botnet-Angriffen, trägt dazu bei, Sicherheitslösungen zukunftssicher zu machen, und dient als einheitliche Anwendungs- und Sicherheitstestplattform mit Layer-2-7-Funktionen, die sowohl die BreakingPoint- als-auch IxLoad-Software unterstützt. CloudStorm ist auf Multi-Rate-Betrieb ausgelegt und schützt Ihre Investition, indem es 100 / 50 / 40 / 25 / 10GE an einem einzigen Port unterstützt. Seine Multi-User-Umgebung nutzt effizient ein pro Port geltendes Benutzerbesitzermodell für alle Ports auf Testmodulen, die im Chassis installiert sind.
Unsere Testsysteme bieten eine Komplettlösung zur Validierung der Sicherheit, Leistung, Funktionalität und Konformität von Netzwerken, Geräten und vernetzten Anwendungen. Die modulare 12-Slot-Chassis-Plattform XGS12 bietet eine äußerst umfassende Umgebung für das Testen von Netzwerkgeräten und Anwendungen im großen Maßstab.
Angetrieben von den branchenführenden Anwendungen IxNetwork, IxLoad und BreakingPoint sowie Automatisierungs-APIs ermöglicht die XGS12-Plattform Tests im massiven Maßstab auf den Schichten 2 bis 7. Sie bietet die Leistung und Skalierbarkeit, die erforderlich sind, um komplexe, reale Testszenarien effizient zu bewältigen.
Die XGS12-Chassis-Modelle – XGS12-SD, XGS12-SDL und XGS12-HSL – verfügen über ein Front-to-Back-Luftstromsystem für den effizienten Betrieb von Modulen mit hoher Dichte. Ihre modulare Architektur gewährleistet eine einfache Wartung, da Schlüsselkomponenten wie Lüfter, Netzteile und Prozessoren eigenständig und vor Ort austauschbar sind.
Mit im laufenden Betrieb austauschbaren Lastmodulen unterstützt die XGS12-Plattform eine hochflexible Testumgebung. Sie ist kompatibel mit den Lastmodulen Novus, XM, K400, PerfectStorm und CloudStorm und ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Keysight-Systeme bei gleichzeitiger Unterstützung zukünftiger Skalierbarkeit.
944-1231
Das Keysight CloudStorm 100GE 2-Port QSFP28 Fusion Lastmodul (CS100GE2Q28NG) unterstützt 100GE.
944-1232
Das Keysight CloudStorm 100GE 2-Port QSFP28 Lastmodul (CS100GE2Q28) unterstützt 100GE.
944-1252
Das Keysight CloudStorm-XP 100GE 2-Port QSFP28 Lastmodul (CSXP100GE2Q28ALL) unterstützt alle Geschwindigkeiten für 100GE, 50GE, 40GE, 25GE und 10GE.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.