APS-100/400

採用超高速運算架構的下一代安全測試

Keysight APS-100/400 系統為進階安全性驗證和應用流量測試提供無與倫比的效能和擴充性。此平台以高速運算節點和高密度 I/O 模組為核心,支援大規模平行工作負載、超高傳輸量和詳細的威脅模型分析。APS-100/400 系統是驗證新一代基礎架構的理想選擇,包括雲端網路、5G 核心和大型企業部署,可確保在極端流量條件和不斷演變的威脅環境下提供真實的效能。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參考以下資源。

大規模連接埠擴充性

從 100GE 擴展到 400GE,同時維持確定性封包時序和多兆位元級傳輸量。在真實世界流量條件下,對防火牆、負載平衡器和閘道器進行壓力測試。

運算驅動的測試引擎

專用封包引擎可處理 TLS 握手、協定模糊測試和複雜應用程式流程,而不會產生 CPU 瓶頸,確保一致且真實的壓力測試。

相容於安全測試堆疊

與 BreakingPoint、IxLoad 和自動化框架整合。結合真實流量、攻擊程式庫和工作流程,以進行全面的驗證。

針對現代網路進行最佳化

精準模擬5G切片、NFV工作負載及混合資料中心 。驗證系統面對加密流量、演進威脅及多租戶活動時的韌性。 

產品影像
  • Ports

    4 至 8

  • Interface

    QSFP-DD, QSFP28

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE

  • Software compatibility

    BreakingPoint, IxLoad

  • Additional features

    Fusion; seven-speed, Fusion; triple-speed

常見問題