APS-100/400

Pruebas de seguridad de última generación con estructura informática de velocidad ultraalta

Los sistemas APS-100/400 de Keysight ofrecen un rendimiento y una escalabilidad sin igual para la validación de seguridad avanzada y las pruebas de tráfico de aplicaciones. Basada en nodos de computación de alta velocidad y módulos de E/S densos, esta plataforma admite cargas de trabajo paralelas masivas, un rendimiento ultraalto y un modelado detallado de amenazas. Ideales para validar infraestructuras de última generación, incluidas redes en la nube, núcleos 5G e implementaciones empresariales a gran escala, los sistemas APS-100/400 garantizan un rendimiento realista en condiciones de tráfico extremas y entornos de amenazas en constante evolución. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras populares configuraciones.¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que se indican a continuación.

Escalabilidad masiva de puertos

Escala de 100GE a 400GE manteniendo la sincronización determinista de paquetes y un rendimiento de varios terabits. Somete a estrés los cortafuegos, los equilibradores de carga y las puertas de enlace en condiciones de tráfico reales.

Motores de pruebas basados en computación

Los motores de paquetes especialmente diseñados gestionan los intercambios TLS, el fuzzing de protocolos y los flujos de aplicaciones complejos sin cuellos de botella en la CPU, lo que garantiza pruebas de estrés consistentes y realistas.

Compatible con pilas de pruebas de seguridad

Se integra con BreakingPoint, IxLoad y marcos de automatización. Combina tráfico realista con bibliotecas de ataques y flujos de trabajo para una validación completa.

Optimizado para redes modernas

Emule con precisión segmentos 5G, cargas de trabajo NFV y tráfico de centros de datos híbridos. Valide la resiliencia frente al tráfico cifrado, las amenazas en constante evolución y los eventos multitenant. 

imagen_del_producto
  • Ports

    4 to 8

  • Interface

    QSFP28, QSFP-DD

  • Interface speed modes

    100GE, 25GE, 10GE, 400GE, 200GE, 50GE, 40GE

  • Software compatibility

    BreakingPoint, IxLoad

  • Additional features

    Fusion; triple-speed, Fusion; seven-speed

Preguntas más frecuentes