Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight APS-100/400-Systeme bieten unübertroffene Leistung und Skalierbarkeit für fortschrittliche Sicherheitsvalidierung und Anwendungsdatenverkehrstests. Basierend auf Hochgeschwindigkeits-Rechenknoten und dichten I/O-Modulen unterstützt diese Plattform massive parallele Workloads, extrem hohen Durchsatz und detaillierte Bedrohungsmodellierung. Die APS-100/400-Systeme eignen sich ideal zur Validierung von Infrastrukturen der nächsten Generation, einschließlich Cloud-Netzwerken, 5G-Kernnetzen und großflächigen Unternehmensimplementierungen, und gewährleisten realistische Leistung unter extremen Verkehrsbedingungen und sich ständig verändernden Bedrohungslandschaften. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Skalieren Sie von 100GE auf 400GE bei gleichzeitiger Beibehaltung deterministischer Paketlaufzeiten und Multi-Terabit-Durchsatz. Testen Sie Firewalls, Load Balancer und Gateways unter realen Verkehrsbedingungen.
Speziell entwickelte Paket-Engines bewältigen TLS-Handshakes, Protokoll-Fuzzing und komplexe Anwendungsabläufe ohne CPU-Engpässe und gewährleisten so konsistente, realitätsnahe Stresstests.
Lässt sich in BreakingPoint, IxLoad und Automatisierungs-Frameworks integrieren. Kombiniert realistischen Datenverkehr mit Angriffsbibliotheken und Workflows für eine umfassende Validierung.
Simulieren Sie 5G-Slices, NFV-Workloads und hybriden Rechenzentrumsverkehr präzise. Validieren Sie die Ausfallsicherheit gegenüber verschlüsseltem Datenverkehr, sich entwickelnden Bedrohungen und Multi-Tenant-Ereignissen.
Ports
4 bis 8
Interface
QSFP28, QSFP-DD
Interface speed modes
100GE, 25GE, 10GE, 400GE, 200GE, 50GE, 40GE
Software compatibility
BreakingPoint, IxLoad
Additional features
Fusion; triple-speed, Fusion; seven-speed
941-0110
Der Keysight APS-ONE-100 Compute-Node, der für den Management-Controller APS-M1010 (941-0113) entwickelt wurde, ist mit 4 x 100GE Front-I/O-Ports ausgestattet.
Die zentrale Verwaltung von bis zu 16 Keysight APS-ONE-100-Geräten über eine einzige Benutzeroberfläche vereinfacht das Testen und die Software-Upgrades, da für das gesamte System nur eine IP-Adresse zur Verfügung steht.
Maximieren Sie Ihr Testbudget mit einem flexiblen Pay-as-you-grow-Modell: Betreiben Sie die APS-ONE-100 Appliance im Standalone-Modus oder bauen Sie ein gestapeltes System mit dem APS-M8400 400GE QSFP-DD auf, um bis zu 16 Rechenknoten zu aggregieren.
941-0114
Der Keysight APS-ONE-100 Compute-Knoten für IxLoad verfügt über 4 x 100GE Front-I/O-Ports und ist mit dem Management-Controller APSM1010 (941-0115) kompatibel.
Die zentrale Verwaltung von bis zu 16 Keysight APS-ONE-100-Geräten über eine einzige Benutzeroberfläche vereinfacht das Testen und die Software-Upgrades, da für das gesamte System nur eine IP-Adresse zur Verfügung steht.
Maximieren Sie Ihr Testbudget mit einem flexiblen Pay-as-you-grow-Modell: Betreiben Sie die APS-ONE-100 Appliance im Standalone-Modus oder bauen Sie ein gestapeltes System mit dem APS-M8400 400GE QSFP-DD auf, um bis zu 16 Rechenknoten zu aggregieren.
941-0111
Das Keysight APS-M8400 Appliance mit acht 400GE-QSFP-DD-Ports unterstützt bis zu 16 APS-ONE-100 Fusion Compute-Knoten (941-0110). Hinweis: APS-ONE-100 Fusion Compute-Knoten sind separat erhältlich.
Die zentrale Verwaltung von bis zu 16 Keysight APS-ONE-100-Geräten über eine einzige Benutzeroberfläche vereinfacht das Testen und die Software-Upgrades, da für das gesamte System nur eine IP-Adresse zur Verfügung steht.
Maximieren Sie Ihr Testbudget mit einem flexiblen Pay-as-you-grow-Modell: Betreiben Sie die APS-ONE-100 Appliance im Standalone-Modus oder bauen Sie ein gestapeltes System mit dem APS-M8400 400GE QSFP-DD auf, um bis zu 16 Rechenknoten zu aggregieren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Hardwarebeschleunigungssysteme sind speziell entwickelte Geräte, die softwarebasierte Sicherheitstestplattformen ergänzen und erweitern. Anstatt sich ausschließlich auf Allzweckserver oder virtualisierte Umgebungen zu verlassen, deren Leistung durch CPU-Auslastung, Speicherkonflikte oder den Overhead virtueller Netzwerkkarten eingeschränkt sein kann, bieten diese Systeme dedizierte Paket-Engines, die für die Generierung von deterministischem Datenverkehr mit hohem Durchsatz optimiert sind.
Durch die Auslagerung der Datenverkehrserzeugung und Protokollverarbeitung von der Host-Software ermöglicht die Hardwarebeschleunigung Testteams die Skalierung auf extrem hohe Bandbreiten von mehreren zehn bis mehreren hundert Gigabit pro Sekunde bei gleichzeitig präziser Paketzeitsteuerung, konsistenter Latenz und akkurater Protokollemulation. Dies erlaubt es Testern, komplexe, realitätsnahe Szenarien wie verschlüsselte Sitzungen, Multi-Vektor-Angriffe oder Mandanten-zu-Mandanten-Datenverkehr in Cloud-Umgebungen ohne künstliche Engpässe durch Softwarebeschränkungen zu simulieren.
Das Ergebnis ist eine realistischere und reproduzierbare Validierung von Sicherheit und Leistung von Next-Generation-Firewalls, Intrusion-Prevention-Systemen, Load Balancern und Deep-Packet-Inspection-Lösungen. Unternehmen profitieren von der Möglichkeit, die zu testenden Geräte mit Leitungsgeschwindigkeit zu belasten, Leistungsgrenzen aufzudecken und subtile Probleme bei der Paketverarbeitung, der Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien oder der Behandlung verschlüsselter Datenströme zu erkennen.
Kurz gesagt, schließen Hardwarebeschleunigungssysteme die Lücke zwischen Softwareflexibilität und Hardwarepräzision und liefern die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit, die erforderlich sind, um moderne Netzwerkinfrastrukturen unter anspruchsvollen realen Bedingungen zu validieren.
Rein softwarebasierte Testwerkzeuge sind zwar flexibel und kostengünstig, stoßen aber aufgrund der Einschränkungen herkömmlicher Rechen- und Netzwerkarchitekturen an ihre Grenzen. Sie basieren auf virtuellen Netzwerkkarten (NICs), Hypervisoren und der Betriebssystemplanung, was zu Schwankungen bei Paketlaufzeiten, Jitter und Durchsatz führt. Beim Testen von Geräten mit 40GE-, 100GE- oder 400GE-Anschlüssen können diese Plattformen die Verbindungen nicht durchgängig auslasten oder die Leitungsgeschwindigkeit über mehrere Datenströme hinweg aufrechterhalten, insbesondere bei komplexen Protokollstapeln oder Verschlüsselung.
Darüber hinaus können CPU- und Speicherkonflikte in gemeinsam genutzten Umgebungen zu Paketverlusten, Timing-Drift oder künstlichen Engpässen führen. Hardwarebasierte Appliances wie die APS-100/400 überwinden diese Einschränkungen durch den Einsatz dedizierter FPGAs und Netzwerkkarten, die für die Generierung von Hochdurchsatz-Datenverkehr, die Protokollverarbeitung und die Anpassung pro Datenfluss optimiert sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Testbedingungen präzise, reproduzierbar und frei von systembedingten Störungen oder Artefakten bleiben.
Bei der Validierung von Hochleistungssicherheitsgeräten wie Next-Generation-Firewalls (NGFWs), Intrusion-Prevention-Systemen (IPS) und Application-Layer-Gateways ist es entscheidend, sie einem Datenverkehr auszusetzen, der Volumen, Vielfalt und Geschwindigkeit realer Bedingungen simuliert. Virtuelle Testmethoden stoßen oft an ihre Grenzen, wenn das zu testende Gerät (DUT) Datenverkehr mit Leitungsgeschwindigkeit, minimalen Latenzschwankungen und konsistenter Sitzungsverteilung erwartet. Hardwarebeschleuniger für Application Performance Systems (APS) bieten genau das. Sie ermöglichen deterministisches Traffic Shaping mit Präzision im Mikrosekundenbereich, unterstützen Millionen gleichzeitiger Datenflüsse und emulieren verschlüsselte und anwendungsbezogene Datenverkehrsmuster mit hoher Bandbreite.
Dies bedeutet, dass Sie das Verhalten des zu testenden Systems (DUT) sowohl unter volumetrischen Angriffsszenarien (z. B. DDoS-Floods) als auch unter gezielten Exploit-Kampagnen umfassend testen und gleichzeitig die Auswirkungen von Deep Packet Inspection oder TLS-Entschlüsselung auf den Durchsatz bewerten können. Das Ergebnis ist ein realitätsnaher Leistungs- und Sicherheitsbenchmark, der die Kapazitätsplanung, Optimierung und Härtungsmaßnahmen deutlich effektiver unterstützt als rein virtuelle Methoden.
Absolut. Die APS-100 und APS-400 wurden speziell für die Validierung von Infrastrukturen entwickelt, die massive Ost-West- und Nord-Süd-Datenströme verarbeiten, wie beispielsweise Spine-Leaf-Rechenzentrumsarchitekturen, Carrier-Grade-Firewalls und Core-Router. Dank der Unterstützung von Multi-Terabit-Testszenarien ermöglichen sie es Ingenieuren, Millionen von Sitzungen mit unterschiedlichen Verkehrsprofilen zu generieren, Steuerungs- und Datenprotokolle zu kombinieren und QoS-, Queuing- und Load-Balancing-Strategien unter realen Belastungsbedingungen zu validieren.
APS-Systeme können Mandanten-zu-Mandanten-Verkehr, BGP-Konvergenzereignisse oder TLS-Handshakes über Tausende von Clients simulieren. So lassen sich Sitzungsaffinität, Failover-Verhalten und Paketneuanordnung unter Last testen. Dies ist besonders wertvoll für Betreiber, die 5G-Kernnetze, Cloud-native Edge-Netze oder Multi-Tenant-Netzwerkslices implementieren, da Leistungseinbußen unter Spitzenlast zu SLA-Verletzungen oder Dienstausfällen führen können. Durch die Verwendung von APS in Verbindung mit BreakingPoint oder Cyperf können Sie die Infrastruktur vor der Bereitstellung benchmarken und vorqualifizieren – Risiken minimieren und die Leistung optimieren.
Die Integration von APS-Appliances in Ihr Labor oder Ihre Validierungspipeline ist relativ einfach, sollte aber Best Practices folgen, um ihre Effektivität zu maximieren. Zunächst werden sie über Management-Schnittstellen mit BreakingPoint-Testcontrollern (physisch oder virtuell) und über Hochgeschwindigkeits-Testports (QSFP+/QSFP28- oder SFP28-Schnittstellen, je nach Modell) mit den Prüflingen (DUTs) verbunden. Sie müssen sicherstellen, dass die Verkabelung korrekt ist, die Optiken kompatibel sind und die Portdichte Ihres Prüflings den gewünschten Verkehrsprofilen entspricht.
APS-Appliances werden über die BreakingPoint-Benutzeroberfläche oder APIs gesteuert und ermöglichen so eine zentrale Testorchestrierung, einschließlich Szenarioauswahl, Ablaufanpassung und Echtzeit-Ergebniserfassung. Sie unterstützen zudem die enge Integration mit Testautomatisierungs-Frameworks (z. B. REST-API, Python, Jenkins) und ermöglichen dadurch kontinuierliche Validierungs-Workflows. Kühlung, Rackplatz und Stromversorgung sollten eingeplant werden, insbesondere beim APS-400, der für extrem hohe Durchsatzraten ausgelegt ist. Bei korrekter Konfiguration bieten APS-Appliances eine Plug-and-Play-Beschleunigung des Datenverkehrs, wodurch die Testzeit drastisch reduziert und gleichzeitig die Ergebnisgenauigkeit bei Leistungs-, Sicherheits- und Funktionsbewertungen verbessert wird.