Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
用於測試 LTE-A 使用者設備資料傳輸量效能的解決方案
本應用說明旨在提供使用快速、彈性且符合未來需求的單機測試儀 (OBT),對 LTE-A UE 效能進行簡化、真實世界的功能和 RF 測試。
N4391B 光調變分析儀
N4391B 是基於 UXR 示波器系列的下一代光調變分析儀,提供兩種頻寬選項,一種範圍從 40 GHz 到 70 GHz,另一種範圍從 80 GHz 到 110 GHz。
電子負載基礎知識
本白皮書探討了電子負載的基本原理,包括:電子負載操作模式、電子負載應用,以及如何選擇合適的電子負載。
802.11ax 的 5 項新功能及其測試挑戰 - 白皮書
此白皮書介紹全新的 802.11ax 標準,該標準提供更佳的頻譜效率、容量,以及對高密度部署情境與戶外環境的覆蓋能力。
如何使用 Keysight N6790 系列將電源供應器測試最佳化
Keysight N6790 系列電子負載模組可為電源供應器測試提供無與倫比的效能與速度。無論是桌上型或系統應用,在任何測試環境中,您都能仰賴其卓越的效能與功能,獲得高品質與高可靠性的表現。
先進汽車設計與測試解決方案
Keysight 針對車用電子測試的未來,提供一系列功能強大的車用設計與測試解決方案,涵蓋 RF、毫米波、無線和高速數位設計與測試。
5G 將如何大幅強化自動駕駛系統
5G 將如何影響自動駕駛系統
改善失真量測的策略
透過可靠的信號產生器,消除測試結果中的不確定性和疑慮。在第一部分,我們將討論失真效能為何是信號產生器 (SG) 的幾項重要規格之一,並可能對元件特性分析產生相當大的影響。了解不同類型的失真,以及它們對您的 RF 量測為何如此重要。
水錶製造商將開發週期縮短兩個月
藉由使用 X8712A IoT 裝置電池續航力最佳化解決方案,中國一家大型水錶製造商成功縮短了兩個月的開發與測試時間,並改進其設計,將電池續航力延長至 10 年以上。本案例研究說明了該製造商如何實現其卓越設計。
低功耗廣域網路(LPWAN)射頻技術調查
本文探討各種 LPWAN 技術,以及 LPWAN 解決方案的重要特性。
電源產品解決方案
可滿足您的量測需求的電源產品解決方案指南
智慧乳牛及設計關鍵型物聯網產品的秘訣
在實驗室理想測試條件下所設計的關鍵型物聯網產品,在真實條件下的表現,總是不如預期。造成這種情況的原因很多,而且跟我們想像的不太一樣。
如何確保物聯網裝置在理想環境下運作 - 尋找及判斷干擾
共存測試是能準確評估裝置在預期和非預期(干擾)訊號環境下維持其功能性無線效能(Functional Wireless Performance,FWP)的唯一方法。 掌握共存測試的方法並準確有效的執行至關重要,以確保您的物聯網裝置能夠成功運作。
透過 Python 快速實現測試自動化的願景
測試工程師可以透過自動化測試計畫來加速他們的工作流程。 Python 與其他程式語言的整合可以幫助測試工程師更快地開始自動化測試。
在無線物聯網世界中,克服干擾對於成功至關重要。
本白皮書強調了共存測試的重要性,並提供在實驗室中執行此測試的逐步指南。
物聯網測試的5C 策略
物聯網帶來許多令人興奮且有利可圖的機會。藉由遵循物聯網的5C 策略,產品開發團隊可大幅提高成功機率。
是德科技 5G 解決方案手冊
5G 解決方案手冊討論了如何在 5G 領域保持領先和最佳,這取決於能讓您探索新訊號、情境和拓撲的工具。它描述了 Keysight 用於設計和測試的硬體和軟體解決方案。
Infiniium EXR 系列 – 功能強大、 輕鬆擁有、 直覺易用。
Infiniium EXR 系列混合訊號示波器備有 8 種不同機型,提供 500 MHz 至 6 GHz 的頻寬、4 或 8 個類比通道,以及數十種硬體和軟體選項。 Infiniium EXR 系列示波器不僅功能強大、直覺易用,而且您可輕鬆擁有。
在物聯網咖啡館中悠閒點餐:IoT 無線技術指南
本文簡要概述了各種物聯網無線技術,包括短距離與長距離技術,以及授權與非授權頻段的運作方式。了解物聯網技術的全貌,有助於工程師設計與測試新型物聯網裝置,確保其可靠運作並符合規範,進而快速推向市場。
2026 經銷產品型錄
Keysight 經銷商產品目錄提供透過經銷商銷售的 Keysight 產品總覽,並附上 K.com 連結,方便查閱產品詳細資訊。本版本為 2025 年 11 月發行的刊物。
尋找感興趣的產品?