APS-ONE-100 適用於 IxLoad 的運算節點,配備 4 個 100GE 前端 I/O 埠

適用於 IxLoad 的 Keysight APS-ONE-100 運算節點配備 4 個 100GE 前端 I/O 埠,可搭配 APSM1010 管理控制器 (941-0115) 使用。

產品影像
  • Software compatibility

    IxLoad

  • Includes Transceivers

    No

  • TAA compliant

    No

  • Additional features

    Fusion; triple-speed

  • Interface

    QSFP28

  • Interface speed modes

    100GE, 25GE, 10GE

  • Ports

    4

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

最多可集中式單一視窗管理 16 台 Keysight APS-ONE-100 設備,簡化了測試和軟體升級,並為整個系統提供一個 IP 位址。

透過彈性的隨需擴充模式,最大化您的測試預算:以獨立模式執行 APS-ONE-100 設備,或使用 APS-M8400 400GE QSFP-DD 建立堆疊系統,以聚合多達 16 個運算節點。

  • 實現每個單一 TCP 連線高達 65 Gbps 的巨型流量效能。
  • 產生高達 2.4 Tbps 的 TLS 吞吐量、每秒 1.6M TLS 連線,以及 51M TLS 並行連線。
  • 使用 Keysight 的應用程式和安全測試工具,確保在真實流量條件下的超大規模效能。
  • 透過升級至 8 x 400GE QSFP-DD 的路徑,以及支援 400 / 100 / 50 / 40 / 25 / 10GE 多速模式,保護您的投資。