Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供模組化數位通訊分析儀 (DCA-X 系列),以及 DCA-M 系列固定配置取樣示波器和時脈回復單元。
探索 DCA-X 模組化取樣示波器,適用於高精度週期性波形分析
探索 DCA-M 固定配置型號,實現用於製造驗證的緊湊型訊號分析
深入了解 DCA-M 時鐘恢復單元,為高速數位分析提供可靠的同步功能
Keysight DCA-X 系列模組化取樣示波器提供彈性平台,可用於進行精確、高頻寬的光學和電氣量測,以進行眼圖分析。DCA-X 取樣示波器與自動化測試軟體相容,可確保裝置符合電機電子工程師學會 (IEEE) 802.3 乙太網路和光學互連論壇通用電氣 I/O (OIF-CEI) 等標準。我們的 DCA-X 模組可讓您根據目前的驗證需求建構取樣示波器,並升級模組以因應未來的創新。使用您需要的模組配置主機 — 包括各種插入式模組,涵蓋光學、電氣和時域反射計 (TDR) / 時域傳輸 (TDT) 量測和分析,並提供多種頻寬、濾波和通道選項。
擷取並分析光學與電氣頻寬範圍從 33 GHz 到 120 GHz 的高速數位通訊訊號。
全模組化桌上型平台讓您可依需求客製化示波器,並隨著新標準和技術的出現輕鬆升級,為您的投資提供未來保障。
Keysight 數十年的專業知識,能將複雜的標準轉化為測試計畫,讓您能確保裝置符合標準和互通性要求。
針對電纜、光纖、走線和元件進行特性分析,以識別並定位影響訊號完整性的故障、阻抗不匹配和不規則性。
Keysight SX2 級固定配置取樣示波器包括 DCA-M 系列。固定配置取樣示波器以精巧的外形尺寸提供成本最佳化的光學和電氣量測,非常適合製造測試。它們提供與我們的模組化取樣示波器相同的精密量測,光學頻寬高達 60 GHz,電氣頻寬高達 50 GHz。固定配置取樣示波器與自動化軟體搭配使用時,可形成完整的製造測試解決方案,以最佳化測試吞吐量並確保裝置的互通性與可靠性。Keysight 固定配置取樣示波器可協助您透過精簡的測試設定,有效擴展光收發器測試,以實現最大效率。
Keysight SX1 級時脈回復單元包括 DCA-M 電氣和光學時脈資料回復 (CDR) 系列。時脈回復單元透過從資料訊號中提取時序,提高高速光學和電氣量測的準確度。您需要精確的時脈訊號來減少抖動,並提高裝置高速訊號完整性分析的品質。IEEE 802.3 乙太網路和 OIF-CEI 標準要求在一致性測試期間進行外部時脈回復,以確保量測準確。當您計畫對這些級別的數位通訊裝置執行一致性測試時,請選擇這些時脈回復單元。
Keysight DCA-X 系列模組化取樣示波器提供彈性平台,可用於進行精確、高頻寬的光學和電氣量測,以進行眼圖分析。DCA-X 取樣示波器與自動化測試軟體相容,可確保裝置符合電機電子工程師學會 (IEEE) 802.3 乙太網路和光學互連論壇通用電氣 I/O (OIF-CEI) 等標準。我們的 DCA-X 模組可讓您根據目前的驗證需求建構取樣示波器,並升級模組以因應未來的創新。使用您需要的模組配置主機 — 包括各種插入式模組,涵蓋光學、電氣和時域反射計 (TDR) / 時域傳輸 (TDT) 量測和分析,並提供多種頻寬、濾波和通道選項。
擷取並分析光學與電氣頻寬範圍從 33 GHz 到 120 GHz 的高速數位通訊訊號。
全模組化桌上型平台讓您可依需求客製化示波器,並隨著新標準和技術的出現輕鬆升級,為您的投資提供未來保障。
Keysight 數十年的專業知識,能將複雜的標準轉化為測試計畫,讓您能確保裝置符合標準和互通性要求。
針對電纜、光纖、走線和元件進行特性分析,以識別並定位影響訊號完整性的故障、阻抗不匹配和不規則性。
Keysight SX2 級固定配置取樣示波器包括 DCA-M 系列。固定配置取樣示波器以精巧的外形尺寸提供成本最佳化的光學和電氣量測,非常適合製造測試。它們提供與我們的模組化取樣示波器相同的精密量測,光學頻寬高達 60 GHz,電氣頻寬高達 50 GHz。固定配置取樣示波器與自動化軟體搭配使用時,可形成完整的製造測試解決方案,以最佳化測試吞吐量並確保裝置的互通性與可靠性。Keysight 固定配置取樣示波器可協助您透過精簡的測試設定,有效擴展光收發器測試,以實現最大效率。
Keysight SX1 級時脈回復單元包括 DCA-M 電氣和光學時脈資料回復 (CDR) 系列。時脈回復單元透過從資料訊號中提取時序,提高高速光學和電氣量測的準確度。您需要精確的時脈訊號來減少抖動,並提高裝置高速訊號完整性分析的品質。IEEE 802.3 乙太網路和 OIF-CEI 標準要求在一致性測試期間進行外部時脈回復,以確保量測準確。當您計畫對這些級別的數位通訊裝置執行一致性測試時,請選擇這些時脈回復單元。
有線通訊
使用取樣示波器測試 1.6T 光學發射器的 IEEE 和 OIF-CEI 標準一致性。
有線通訊
使用 BERT、取樣示波器以及光子和光學儀器,測試 1.6T 光接收器的一致性。
有線通訊
在生產規模下,使用取樣示波器測試 1.6T 光收發器,以進行高效的發射器色散和眼圖閉合四級 (TDECQ) 量測。
有線通訊
分析 TDECQ 量測,並自動化 800G 光收發器的製造測試。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
取樣示波器(等效時間示波器)透過在多個週期內取樣,重建重複的高速訊號,實現超高頻寬、低固有抖動和精確的訊號完整性量測。
它在每個觸發事件中擷取訊號的一小部分,並將這些取樣在多個週期內組合起來,以重建完整的波形。這種方法可對高速電氣和光學訊號進行精確分析,而無需超高速即時數位轉換器。
取樣示波器廣泛用於量測眼圖、抖動、雜訊和發射器品質指標,例如基於 PAM4 的乙太網路和光學互連系統中高達每通道 224 Gb/s 甚至更高的 TDECQ。
當量測需要最大量測準確度、頻寬和低固有抖動的重複高速訊號時,請使用取樣示波器。它們最適合用於實體層驗證,工程師需要量化 PAM4 光學和電氣介面中的抖動、光學 TDECQ、OMA、眼圖閉合和訊號雜訊比。
即時示波器更適合擷取非重複性事件,包括毛刺、突發錯誤和即時發生的協定層行為。取樣示波器和即時示波器共同支援互補的工作流程:精確的訊號完整性特性分析以及即時除錯和故障隔離。
取樣示波器量測高速、重複的光學和電氣訊號,但無法擷取非重複性或瞬態事件。
它們通常用於分析:
主要量測項目包括:
由於波形重建依賴重複取樣,因此需要單獨的即時示波器或協定分析儀來觀察一次性事件或系統級行為。
取樣示波器可實現極高的有效頻寬和亞皮秒級的時序準確度,從而能夠精確量測高速鏈路中的抖動和訊號失真。
其架構提供:
在驗證高速鏈路時,此性能至關重要,因為微小的時序或振幅誤差會直接影響位元錯誤率 (BER)、前向錯誤校正 (FEC) 和整體系統餘裕。
精確的量測可確保符合 IEEE 802.3 乙太網路和光學介面規範等標準。
根據支援的資料速率、通道類型、抖動性能和應用工作流程要求來選擇取樣示波器。
主要選擇標準包括:
應用案例範例:
匹配良好的取樣示波器可在設計、合規性和生產工作流程中實現一致且符合標準的驗證。