Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
R347B 波導雜訊源(頻率範圍為 26.5 至 40 GHz),可讓您對毫米波元件進行準確的雜訊指數量測。
R347B 波導雜訊源(頻率範圍為 26.5 至 40 GHz),可讓您對毫米波元件進行準確的雜訊指數量測。
Keysight R347B 雜訊源涵蓋 26.5 至 40 GHz 的頻率範圍。 利用這款波導雜訊源,您可對毫米波元件進行準確而便利的雜訊指數量測。 R347B 在待測系統或元件的輸入端提供高度精確的寬頻雜訊。 之後,雜訊指數錶會處理系統 IF 中雜訊功率的開啟/關閉比,並提供準確的雜訊指數和增益讀數。 R347B 雜訊源具有出色的 ENR 長期穩定性,因此可延長重新校驗週期,並提供更準確的雜訊指數量測。
Keysight 346B 雜訊源具有高 ENR(15 dB)、低 SWR,並提供多元的連接器選擇,是通用的 10 MHz 至 18 GHz 雜訊源。
Keysight 346B 雜訊源具有高 ENR(15 dB)、低 SWR,並提供多元的連接器選擇,是通用的 10 MHz 至 18 GHz 雜訊源。
Keysight 346B 雜訊源是是德科技雜訊指數解決方案的理想搭檔。 由於具備 10 MHz 至 18 GHz 的超寬頻寬,346B 可取代不同頻段的多個訊號源。此外,它的 SWR 極低,可減少因測試訊號反射所造成的量測不確定性。 您可添加具備高 ENR(21 dB 典型值)的特殊選項 H01,以便量測高雜訊指數裝置,或者是選項 H42,以便量測直播衛星(DBS)低雜訊轉換器。
Keysight 346A 雜訊源(10 MHz 至 18 GHz) 具有 6dB ENR,專為準確分析輸入阻抗敏感元件的特性而設計。
Keysight 346A 雜訊源(10 MHz 至 18 GHz) 具有 6dB ENR,專為準確分析輸入阻抗敏感元件的特性而設計。
Keysight 346A 雜訊源是是德科技雜訊指數解決方案的理想搭檔。 它提供 10 MHz 至 18 GHz 的寬廣頻率範圍,因此無需在不同頻段上使用多個雜訊源。 這款雜訊源的駐波比(SWR)很低,可顯著減少測試信號的反射,進而降低量測不確定性。 反射係數從 ON(開啟)到 OFF(關閉)的變化極小(<0.01),專為準確分析輸入阻抗敏感元件(如 GaAsFET 和許多 UHF 放大器)的特性而設計。
SNS 系列 N4002A 雜訊源可在 10 MHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍內,可靠而準確地量測高達 30 dB 的 DUT 雜訊指數。
SNS 系列 N4002A 雜訊源可在 10 MHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍內,可靠而準確地量測高達 30 dB 的 DUT 雜訊指數。
SNS 系列 N4002A 是一款 10 MHz 至 26.5 GHz 的雜訊源,標稱值 ENR 為 15 dB。 它可準確可靠地量測雜訊指數高達 30 dB 的待測裝置。 Keysight N4002A 雜訊源備有多種連接器可供選擇,標配 APC 3.5(mm)連接器。
將 N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍擴展到 U 頻段。
將 N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍擴展到 U 頻段。
Keysight 11970U 波導混頻器是通用型諧波混頻器,採用雙二極體設計,可實現平坦的頻率響應和低轉換損耗。 它無需使用外接直流偏壓或調諧株(tuning stub),即可達成這些目標。 由於不需要進行混頻器偏壓和調諧調整,無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作,都變得非常容易。
11970U 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 U 波段 (40 至 60 GHz), 它完全相容於其他是德科技頻譜分析儀,包括:E4440A/46A/48A PSA(配備選項 AYZ)、E4407B ESA-E(配備選項 AYZ)、856xEC、8566B(配備前置放大器),以及 7000 模組化分析儀(配備 70907A/B 外部混頻器介面模組)。
需透過外部雙工器來連接 11970U 和 N9030A PXA(配備選項 EXM)。 您可向是德科技訂購型號為 N9029AE13 的雙工器,或是向 OML, Inc 訂購 DPL.313B 雙工器。
如需訂購 N9029AE13,請洽是德科技業務專員。
SNS 系列 N4001A 雜訊源可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍內提供 15 dB ENR(標稱值),其具有低反射係數,非常適合用於一般用途。
SNS 系列 N4001A 雜訊源可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍內提供 15 dB ENR(標稱值),其具有低反射係數,非常適合用於一般用途。
SNS 系列 N4001A 雜訊源可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍內,具有低反射係數和 15 dB 標稱 ENR,非常適合用於一般用途。 它可準確可靠地量測雜訊指數高達 30 dB 的待測裝置。 N4001A 提供各種不同的連接器,標配 APC 3.5(公頭)連接器。
Keysight 346CK40 是 Keysight 雜訊指數解決方案的理想搭配,適用於高頻應用。由於它是寬頻 (1 GHz 至 40 GHz),因此消除了在不同頻段使用多個訊號源的必要性。
Keysight 346CK40 是 Keysight 雜訊指數解決方案的理想搭配,適用於高頻應用。由於它是寬頻 (1 GHz 至 40 GHz),因此消除了在不同頻段使用多個訊號源的必要性。
在處理高頻應用時,Keysight 346CK40 是雜訊指數解決方案不可或缺的理想搭檔。 它具備出色的寬頻效能(1 GHz 至 40 GHz),可取代多個不同頻段的雜訊源。 這款雜訊源的駐波比(SWR)很低,可顯著降低測試信號所導致的量測不確定性。 此同軸雜訊源配備 2.4 mm 同軸連接器。 1 GHz 時 ENR 通常為 14 dB,40 GHz 時會下降到 5 dB(典型值)。
Keysight 346C 雜訊源提供 10 MHz 至 12 GHz 的頻率範圍,以及 16 dB ENR;或者是 12 GHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍,以及 17dB ENR。
Keysight 346C 雜訊源提供 10 MHz 至 12 GHz 的頻率範圍,以及 16 dB ENR;或者是 12 GHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍,以及 17dB ENR。
Keysight 346C 雜訊源是是德科技雜訊指數解決方案的理想搭檔。 它提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的廣泛頻率範圍,因此無需在不同頻段上使用多個雜訊源。 這款雜訊源的駐波比(SWR)很低,可顯著減少測試訊號的反射,進而降低量測不確定性。 選項 K01 是同軸雜訊源,配備 2.4 mm 同軸連接器,可提供 1 至 50 GHz 的頻率範圍。
在處理高頻應用時,Keysight 346CK01 是雜訊指數解決方案不可或缺的要件。
在處理高頻應用時,Keysight 346CK01 是雜訊指數解決方案不可或缺的要件。
在處理高頻應用時,Keysight 346CK01 是雜訊指數解決方案不可或缺的理想搭檔。 它具備出色的寬頻效能(1 GHz 至 50 GHz),可取代多個不同頻段的雜訊源。 這款雜訊源的駐波比(SWR)很低,可顯著降低測試信號所導致的量測不確定性。 此同軸雜訊源配備 2.4 mm 同軸連接器。 在 1 GHz 時,過量雜訊比(ENR)為 20 dB(典型值),在 50 GHz 時降至 7 dB(典型值)。
將 N9030A PXA 高性能頻譜分析儀的頻率範圍擴展至 W 頻段。
將 N9030A PXA 高性能頻譜分析儀的頻率範圍擴展至 W 頻段。
Keysight 11970W 波導混波器是採用雙二極體設計,以達水平頻率響應和低轉換損耗的通用型諧波混波器。不需外接直流偏壓或調整線腳即可達成這些目的。由於不需要混波器偏壓和任何調整,故無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作都變得相當容易。
Keysight 11970W 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 W 波段 (75 至 110 GHz),適用的德頻譜分析儀還包括:Keysight E4440A/46A/48A PSA(搭配選項AYZ)、E4407B ESA-E(搭配選項AYZ)、856xEC、8566B(與前置放大器搭配使用),以及 7000 模組分析儀 (與 Keysight 70907A/B 外部混波器介面模組搭配使用) 。
需透過外部雙工器將 Keysight N9030A PXA (搭配選項 EXM) 波導諧波混頻器與 11970W 相連。建議購買 Keysight N9029AE13 或是 OML, Inc 的 DLP.313B 等雙工器。
請聯絡是德業務專員以訂購 N9020AE13。
將 N9030A PXA 高性能頻譜分析儀的頻率範圍擴展至 V 頻段
將 N9030A PXA 高性能頻譜分析儀的頻率範圍擴展至 V 頻段
Keysight 11970V 波導混波器是採用雙二極體設計,以達水平頻率響應和低轉換損耗的通用型諧波混波器。不需外接直流偏壓或調整線腳即可達成這些目的。由於不需要混波器偏壓和任何調整,故無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作都變得相當容易。
Keysight 11970V 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 V 波段 (50 至 75 GHz),適用的德頻譜分析儀還包括:Keysight E4440A/46A/48A PSA(搭配選項AYZ)、E4407B ESA-E(搭配選項AYZ)、856xEC、8566B(與前置放大器搭配使用),以及 7000 模組分析儀 (與 Keysight 70907A/B 外部混波器介面模組搭配使用) 。
需透過外部雙工器將 Keysight N11970V 波導諧波混頻器與 9030A PXA(搭配選項 EXM)相連。建議購買 Keysight N9029AE13 或是 OML, Inc 的 DLP.313B 等雙工器。
請聯絡是德業務專員以訂購 N9020AE13。
將 N9030A PXA 高性能頻譜分析儀的頻率範圍擴展至 Q 頻段
將 N9030A PXA 高性能頻譜分析儀的頻率範圍擴展至 Q 頻段
Keysight 11970Q 波導混波器是採用雙二極體設計,以達水平頻率響應和低轉換損耗的通用型諧波混波器。 不需外接直流偏壓或調整線腳即可達成這些目的。由於不需要混波器偏壓和任何調整,故無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作都變得相當容易。
Keysight 11970Q 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 Q 波段 (33 至 50 GHz),適用的德頻譜分析儀還包括: Keysight E4440A/46A/48A PSA (搭配選項 AYZ)、E4407B ESA-E (搭配選項 AYZ)、856xEC、8566B(與前置放大器搭配使用),以及 7000 模組分析儀 (與 Keysight 70907A/B 外部混波器介面模組搭配使用) 。
需透過外部雙工器將 Keysight N1197Q 波導諧波混頻器與 9030A PXA(搭配選項 EXM)相連。建議您購買 Keysight N9029AE13 或是 OML, Inc 的 DPL.313B 等雙工器。
請聯絡是德業務專員以訂購 N9020AE13。