Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
R347B
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
Die Rauschquelle Keysight R347B deckt einen Frequenzbereich von 26,5 bis 40 GHz ab. Diese Hohlleiter-Rauschquelle ermöglicht präzise und komfortable Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten. Die R347B liefert hochpräzises Breitbandrauschen am Eingang des zu testenden Systems oder Bauteils. Das Rauschzahlmessgerät verarbeitet anschließend das Ein-/Aus-Verhältnis der im ZF-Bereich des Systems vorhandenen Rauschleistung und liefert einen genauen Messwert für Rauschzahl und Verstärkung. Die Rauschquelle R347B zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Stabilität des ENR-Wertes über die Zeit aus, was längere Rekalibrierungszyklen und genauere Rauschzahlmessungen ermöglicht.
Erfahren Sie mehr über Keysight-Geräuschquellen
Die hohe ENR (15dB), das niedrige SWR und die Vielzahl an Anschlüssen der Keysight 346B Rauschquelle machen sie zu einer universellen Rauschquelle für den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
Die hohe ENR (15dB), das niedrige SWR und die Vielzahl an Anschlüssen der Keysight 346B Rauschquelle machen sie zu einer universellen Rauschquelle für den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
346B
Die hohe ENR (15dB), das niedrige SWR und die Vielzahl an Anschlüssen der Keysight 346B Rauschquelle machen sie zu einer universellen Rauschquelle für den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
Die Keysight 346B Rauschquelle ist die ideale Ergänzung zu den Rauschzahlmessungen von Keysight. Dank ihres Breitbandbereichs (10 MHz bis 18 GHz) entfällt die Notwendigkeit mehrerer Rauschquellen in verschiedenen Frequenzbändern. Das niedrige Stehwellenverhältnis (SWR) der Rauschquelle reduziert eine Hauptursache für Messunsicherheiten: Reflexionen der Testsignale. Mit der Option H01 für hohes ENR (typischerweise 21 dB) können Sie Geräte mit hoher Rauschzahl messen. Alternativ steht die Option H42 für die Messung von rauscharmen Blockkonvertern für Satelliten-Direktübertragung (DBS) zur Verfügung.
Die Keysight 346A Rauschquelle (10 MHz bis 18 GHz) mit einem ENR von 6 dB wurde speziell für die genaue Charakterisierung von eingangsimpedanzempfindlichen Geräten entwickelt.
Die Keysight 346A Rauschquelle (10 MHz bis 18 GHz) mit einem ENR von 6 dB wurde speziell für die genaue Charakterisierung von eingangsimpedanzempfindlichen Geräten entwickelt.
346A
Die Keysight 346A Rauschquelle (10 MHz bis 18 GHz) mit einem ENR von 6 dB wurde speziell für die genaue Charakterisierung von eingangsimpedanzempfindlichen Geräten entwickelt.
The Keysight 346A noise source is the ideal companion to Keysight's noise figure solutions. Since it is broadband (10 MHz to 18 GHz), it eliminates the necessity for several sources at different frequency bands. The low SWR of the noise source minimizes reflection of test signals, reducing measurement uncertainty. The very small change in reflection coefficient (<0.01) from ON to OFF is designed especially for accurate characterization of input-impedance-sensitive devices (like GaAsFETs and many UHF amplifiers).
Die Rauschquelle SNS Serie N4001A eignet sich ideal für allgemeine Anwendungen mit einem niedrigen Reflexionskoeffizienten und einem nominalen ENR von 15 dB im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
Die Rauschquelle SNS Serie N4001A eignet sich ideal für allgemeine Anwendungen mit einem niedrigen Reflexionskoeffizienten und einem nominalen ENR von 15 dB im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
N4001A
Die Rauschquelle SNS Serie N4001A eignet sich ideal für allgemeine Anwendungen mit einem niedrigen Reflexionskoeffizienten und einem nominalen ENR von 15 dB im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
Die Rauschquelle N4001A der SNS-Serie eignet sich ideal für allgemeine Anwendungen und zeichnet sich durch einen niedrigen Reflexionskoeffizienten und ein nominales ENR von 15 dB im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz aus. Prüflinge mit Rauschzahlen bis zu 30 dB können mit diesem Gerät präzise und zuverlässig gemessen werden. Die N4001A verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten, standardmäßig ist ein APC-3,5(m)-Anschluss enthalten.
Die Keysight 346C Rauschquelle bietet einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 12 GHz mit einem ENR von 16 dB oder einen Frequenzbereich von 12 GHz bis 26,5 GHz mit einem ENR von 17 dB.
Die Keysight 346C Rauschquelle bietet einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 12 GHz mit einem ENR von 16 dB oder einen Frequenzbereich von 12 GHz bis 26,5 GHz mit einem ENR von 17 dB.
346C
Die Keysight 346C Rauschquelle bietet einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 12 GHz mit einem ENR von 16 dB oder einen Frequenzbereich von 12 GHz bis 26,5 GHz mit einem ENR von 17 dB.
Die Rauschquelle Keysight 346C ist die ideale Ergänzung zu den Rauschzahllösungen von Keysight. Dank ihres Breitbandbereichs (10 MHz bis 26,5 GHz) entfällt die Notwendigkeit mehrerer Rauschquellen in verschiedenen Frequenzbändern. Das niedrige Stehwellenverhältnis (SWR) der Rauschquelle reduziert eine Hauptursache für Messunsicherheiten: Reflexionen von Testsignalen. Die Option K01 ist eine koaxiale Rauschquelle mit einem Frequenzbereich von 1 bis 50 GHz und einem 2,4-mm-Koaxialstecker.
Der Keysight 346CK01 ist die ideale Ergänzung zu den Rauschzahl-Lösungen von Keysight bei der Arbeit mit Hochfrequenzanwendungen.
Der Keysight 346CK01 ist die ideale Ergänzung zu den Rauschzahl-Lösungen von Keysight bei der Arbeit mit Hochfrequenzanwendungen.
346CK01
Der Keysight 346CK01 ist die ideale Ergänzung zu den Rauschzahl-Lösungen von Keysight bei der Arbeit mit Hochfrequenzanwendungen.
Der Keysight 346CK01 ist die ideale Ergänzung zu den Rauschzahlmessungen von Keysight für Hochfrequenzanwendungen. Dank seines Breitbandbereichs (1 GHz bis 50 GHz) entfällt die Notwendigkeit mehrerer Rauschquellen in verschiedenen Frequenzbändern. Das niedrige Stehwellenverhältnis (SWR) der Rauschquelle reduziert eine Hauptursache für Messunsicherheiten: Reflexionen der Testsignale. Es handelt sich um eine koaxiale Rauschquelle mit einem 2,4-mm-Koaxialstecker. Das ENR beträgt typischerweise 20 dB bei 1 GHz und sinkt auf typischerweise 7 dB bei 50 GHz.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das W-Band.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das W-Band.
11970W
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das W-Band.
Der Keysight 11970W Wellenleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970W erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das W-Band (75 bis 110 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970W an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das V-Band.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das V-Band.
11970V
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das V-Band.
Der Keysight 11970V Hohlleitermischer ist ein universeller Oberwellenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970V erweitert den Frequenzbereich des Keysight N9030A PXA Hochleistungssignalanalysators auf das V-Band (50 bis 75 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970V an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das U-Band.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das U-Band.
11970U
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das U-Band.
Der Keysight 11970U Hohlleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970U erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das U-Band (40 bis 60 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970U an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das Q-Band.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das Q-Band.
11970Q
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das Q-Band.
Der Keysight 11970Q Hohlleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970Q erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das Q-Band (33 bis 50 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970Q an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das A-Band.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das A-Band.
11970A
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das A-Band.
Der Keysight 11970A Hohlleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970A erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das A-Band (26,5 bis 40 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970A an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DLP.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
Die Rauschquelle der Serie SNS N4002A wurde entwickelt, um die Rauschwerte des Prüflings zuverlässig und genau bis zu 30 dB im Frequenzbereich von 10 MHz bis 26,5 GHz zu messen.
Die Rauschquelle der Serie SNS N4002A wurde entwickelt, um die Rauschwerte des Prüflings zuverlässig und genau bis zu 30 dB im Frequenzbereich von 10 MHz bis 26,5 GHz zu messen.
N4002A
Die Rauschquelle der Serie SNS N4002A wurde entwickelt, um die Rauschwerte des Prüflings zuverlässig und genau bis zu 30 dB im Frequenzbereich von 10 MHz bis 26,5 GHz zu messen.
Die Rauschquelle N4002A der SNS-Serie ist eine Quelle für Frequenzen von 10 MHz bis 26,5 GHz mit einem nominalen ENR von 15 dB. Prüflinge mit einem Rauschmaß bis zu 30 dB können mit diesem Gerät präzise und zuverlässig gemessen werden. Die Rauschquelle N4002A ist mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich, standardmäßig mit einem 3,5-mm-APC-Anschluss.