Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
R347B
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
A fonte de ruído Keysight R347B cobre uma faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz. Essa fonte de ruído de guia de onda permite fazer medições precisas e convenientes do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas. O R347B fornece ruído de banda larga altamente preciso na entrada do sistema ou componente em teste. O medidor do fator de ruído então processa a relação ON/OFF da potência de ruído presente no IF do sistema e fornece uma leitura precisa do fator de ruído e do ganho. A fonte de ruído R347B tem uma estabilidade ENR notável ao longo do tempo, o que permite ciclos de recalibração mais longos e medições mais precisas do fator de ruído.
Saiba mais sobre as fontes de ruído da Keysight
A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.
A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.
346B
A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.
A fonte de ruído Keysight 346B é o complemento ideal para as soluções de figura de ruído da Keysight. Por ser de banda larga (10 MHz a 18 GHz), ela elimina a necessidade de várias fontes em diferentes bandas de frequência. A baixa SWR da fonte de ruído reduz uma importante fonte de incerteza de medição, que são os reflexos dos sinais de teste. Adicione a opção especial H01 para ENR alto (21 dB típico) para medir dispositivos de alto fator de ruído ou a opção H42 para medir conversores de bloco de baixo ruído de transmissão direta por satélite (DBS).
A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.
A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.
346A
A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.
The Keysight 346A noise source is the ideal companion to Keysight's noise figure solutions. Since it is broadband (10 MHz to 18 GHz), it eliminates the necessity for several sources at different frequency bands. The low SWR of the noise source minimizes reflection of test signals, reducing measurement uncertainty. The very small change in reflection coefficient (<0.01) from ON to OFF is designed especially for accurate characterization of input-impedance-sensitive devices (like GaAsFETs and many UHF amplifiers).
A fonte de ruído da série SNS N4001A é ideal para uso geral, com um baixo coeficiente de reflexão e um ENR nominal de 15 dB de 10 MHz a 18 GHz.
A fonte de ruído da série SNS N4001A é ideal para uso geral, com um baixo coeficiente de reflexão e um ENR nominal de 15 dB de 10 MHz a 18 GHz.
N4001A
A fonte de ruído da série SNS N4001A é ideal para uso geral, com um baixo coeficiente de reflexão e um ENR nominal de 15 dB de 10 MHz a 18 GHz.
A fonte de ruído da série SNS N4001A é ideal para uso geral, com um baixo coeficiente de reflexão e um ENR nominal de 15 dB de 10 MHz a 18 GHz. DUTs com índices de ruído de até 30 dB podem ser medidos com precisão e confiabilidade com este dispositivo. O N4001A possui uma seleção de conectores, com um conector APC 3,5(m) como padrão.
A fonte de ruído Keysight 346C oferece cobertura de 10 MHz a 12 GHz com um ENR de 16 dB ou cobertura de 12 GHz a 26,5 GHz com um ENR de 17 dB.
A fonte de ruído Keysight 346C oferece cobertura de 10 MHz a 12 GHz com um ENR de 16 dB ou cobertura de 12 GHz a 26,5 GHz com um ENR de 17 dB.
346C
A fonte de ruído Keysight 346C oferece cobertura de 10 MHz a 12 GHz com um ENR de 16 dB ou cobertura de 12 GHz a 26,5 GHz com um ENR de 17 dB.
A fonte de ruído Keysight 346C é o complemento ideal para as soluções de figura de ruído da Keysight. Por ser de banda larga (10 MHz a 26,5 GHz), ela elimina a necessidade de várias fontes em diferentes bandas de frequência. A baixa SWR da fonte de ruído reduz uma importante fonte de incerteza de medição: os reflexos dos sinais de teste. A opção K01 é uma fonte de ruído coaxial e oferece cobertura de 1 a 50 GHz com um conector coaxial de 2,4 mm.
O Keysight 346CK01 é o complemento ideal para as soluções de figura de ruído da Keysight ao trabalhar em aplicações de alta frequência.
O Keysight 346CK01 é o complemento ideal para as soluções de figura de ruído da Keysight ao trabalhar em aplicações de alta frequência.
346CK01
O Keysight 346CK01 é o complemento ideal para as soluções de figura de ruído da Keysight ao trabalhar em aplicações de alta frequência.
O Keysight 346CK01 é o complemento ideal para as soluções de figura de ruído da Keysight ao trabalhar em aplicações de alta frequência. Por ser de banda larga (1 GHz a 50 GHz), elimina a necessidade de várias fontes em diferentes bandas de frequência. A baixa SWR da fonte de ruído reduz uma importante fonte de incerteza de medição, que são os reflexos dos sinais de teste. Trata-se de uma fonte de ruído coaxial com um conector coaxial de 2,4 mm. ENR tipicamente 20 dB a 1 GHz, diminuindo para tipicamente 7 dB a 50 GHz.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda W.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda W.
11970W
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda W.
O misturador de guia de onda Keysight 11970W é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970W amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda W (75 a 110 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970W ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda V.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda V.
11970V
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda V.
O misturador de guia de onda Keysight 11970V é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970V amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda V (50 a 75 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970V ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda U.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda U.
11970U
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda U.
O misturador de guia de onda Keysight 11970U é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970U amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda U (40 a 60 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970U ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda Q.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda Q.
11970Q
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda Q.
O misturador de guia de onda Keysight 11970Q é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é alcançado sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas porque não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970Q amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda Q (33 a 50 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970Q ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda A.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda A.
11970A
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda A.
O misturador de guia de onda Keysight 11970A é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970A amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda A (26,5 a 40 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970A ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DLP.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
A fonte de ruído da série SNS N4002A foi projetada para medir os índices de ruído do DUT de forma confiável e precisa até 30 dB, de 10 MHz a 26,5 GHz.
A fonte de ruído da série SNS N4002A foi projetada para medir os índices de ruído do DUT de forma confiável e precisa até 30 dB, de 10 MHz a 26,5 GHz.
N4002A
A fonte de ruído da série SNS N4002A foi projetada para medir os índices de ruído do DUT de forma confiável e precisa até 30 dB, de 10 MHz a 26,5 GHz.
A fonte de ruído da série SNS N4002A foi projetada para medir os índices de ruído do DUT de forma confiável e precisa até 30 dB, de 10 MHz a 26,5 GHz. Esta fonte de ruído vem com um conector APC 3,5 como padrão.
Saiba mais sobre as fontes de ruído da Keysight