測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
キーサイトR347Bは、周波数レンジ26.5 - 40GHzをカバーする導波管ノイズ・ソースです。本製品により、ミリ波デバイスの雑音指数を簡単かつ正確に測定できます。まず、本ノイズ・ソースが、非常に正確な広帯域ノイズをシステムや被試験コンポーネントの入力に供給します。雑音指数計はシステムIF内のノイズ・パワーのオン/オフ比を測定し、雑音指数と利得の正確な測定を行います。本製品は長期にわたる優れたENR安定度を備え、長い校正周期と正確な雑音指数測定を可能にしています。
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
346B
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
キーサイト346Bは、キーサイトの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 18GHz)であるため、周波数帯域ごとにソースを変更する必要がありません。また、SWRが低いため、測定の不確かさの主要因であるテスト信号の反射が減少します。キーサイト346Bは、高いENRと低いSWRを実現し、各種コネクタを備えた汎用ノイズ・ソースです。高雑音指数デバイスの測定には、高ENR(代表値21dB)用の特別オプションH01を、またDBS(直接放送衛星)の低ノイズ・ブロック・コンバータの測定には、オプションH42を追加してください。
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
346A
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
キーサイトの346Aはキーサイトの雑音指数ソリューションの理想的なアイテムです。 広帯域(10 GHz~18 GHz)なので異なる周波数帯域で複数ソースの必要がありません。 ノイズソースの低SWRはテスト信号の反射を最小化して測定の不確かさを低減します。 オンからオフにしたときの反射係数の極めて小さな変化(<0.01)は、特に、入力-インピーダンス-感度デバイス(GaAsFETや多くのUHFアンプなど)の正確な特性評価のために設計されています。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンドに拡張
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンドに拡張
11970Q
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンドに拡張
キーサイト11970Q導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970Qは、Keysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンド(33~50 GHz)に拡張します。また、その他に、次のKeysightのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます。E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)です。
11970QとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには、外部ダイプレクサが必要です。推奨ダイプレクサは、キーサイトからはモデル番号N9029AE13で、OML, Incからはモデル番号DPL.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合は、計測お客様窓口にお問い合わせください。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンドに拡張します。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンドに拡張します。
11970A
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンドに拡張します。
キーサイト11970A導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970AはKeysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンド(26.5~40 GHz)に拡張します。 また、その他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970AとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからモデル番号N9029AE13、またOML, Incからモデル番号DLP.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合はキーサイト計測お客様窓口にお問い合わせください。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンドに拡張します。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンドに拡張します。
11970U
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンドに拡張します。
キーサイト11970U導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970UはキーサイトN9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンド(40~60 GHz)に拡張します。 また、その他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970VとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからモデル番号N9029AE13、またOML, Incからモデル番号DPL.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合はキーサイト計測お客様窓口にお問い合わせください。
SNS シリーズ N4001A ノイズソースは反射係数が低く、10 MHz~18 GHzでENRが15 dB(公称値)で、汎用目的での使用に最適です。
SNS シリーズ N4001A ノイズソースは反射係数が低く、10 MHz~18 GHzでENRが15 dB(公称値)で、汎用目的での使用に最適です。
N4001A
SNS シリーズ N4001A ノイズソースは反射係数が低く、10 MHz~18 GHzでENRが15 dB(公称値)で、汎用目的での使用に最適です。
SNSシリーズN4001Aノイズ・ソースは、反射係数が低く、10 MHz~18 GHzでENRが15 dB(公称値)で、汎用的に使用できます。雑音指数が30 dB以下のDUTは、このノイズ・ソースを使用して正確かつ高い信頼性で測定することができます。N4001Aは標準で3.5 mmコネクタを装備していますが、オプションで別のコネクタにすることができます。
キーサイト 346Cノイズソースは、16 dB ENRで10 MHz~12 GHzのカバレージ、もしくは17 dB ENRで12 GHz~26.5 GHzのカバレージを実現します。
キーサイト 346Cノイズソースは、16 dB ENRで10 MHz~12 GHzのカバレージ、もしくは17 dB ENRで12 GHz~26.5 GHzのカバレージを実現します。
346C
キーサイト 346Cノイズソースは、16 dB ENRで10 MHz~12 GHzのカバレージ、もしくは17 dB ENRで12 GHz~26.5 GHzのカバレージを実現します。
キーサイト346Cは、キーサイトの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 26.5GHz)であるため、周波数帯域ごとにソースを変更する必要がありません。また、SWRが低いため、測定の不確かさの主要因であるテスト信号の反射が減少します。オプションK01は2.4mm同軸コネクタを備えた同軸ノイズ・ソースで、1 - 50GHzの範囲をカバーします。
キーサイトの346CK01は、高周波アプリケーションの作業にあたり、キーサイトの雑音指数ソリューションの理想的なアイテムです。
キーサイトの346CK01は、高周波アプリケーションの作業にあたり、キーサイトの雑音指数ソリューションの理想的なアイテムです。
346CK01
キーサイトの346CK01は、高周波アプリケーションの作業にあたり、キーサイトの雑音指数ソリューションの理想的なアイテムです。
キーサイトの346CK01は、高周波アプリケーションでの作業において、キーサイトの雑音指数ソリューションに最適な製品です。広帯域(1GHz~50GHz)であるため、異なる周波数帯域で複数のソースを使用する必要がありません。ノイズソースの低SWRにより、測定の不確かさの主な原因である試験信号の反射を低減できます。2.4mm同軸コネクタを使用した同軸ノイズ源です。ENRは通常、1GHzで20dB、50GHzで7dBに低下します。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをWバンドに拡張します。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをWバンドに拡張します。
11970W
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをWバンドに拡張します。
キーサイト11970W導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970Wは、キーサイト N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをWバンド(75~110 GHz)に拡張します また、その他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA (オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E (オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970WとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには、外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからはモデル番号N9029AE13で、OML, Incからはモデル番号DLP.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをVバンドに拡張します。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをVバンドに拡張します。
11970V
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをVバンドに拡張します。
キーサイト11970V導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970Vは、Keysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをVバンド(50~75 GHz)に拡張します。 また、その他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970VとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには、外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからはモデル番号N9029AE13で、OML, Incからはモデル番号DLP.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。
Q347B導波管ノイズソース(周波数レンジ33〜50GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
Q347B導波管ノイズソース(周波数レンジ33〜50GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
Q347B
Q347B導波管ノイズソース(周波数レンジ33〜50GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
Keysight Q347Bは、周波数レンジ33-50GHzをカバーする導波管ノイズ・ソースです。本製品により、ミリ波デバイスの雑音指数を簡単かつ正確に測定できます。まず本ノイズ・ソースが、非常に正確な広帯域ノイズを、システムや被試験コンポーネントの入力に供給します。雑音指数計は、システムIF内のノイズ・パワーのオン/オフ比を測定し、雑音指数と利得の正確な測定を行います。本製品は長期にわたる優れたENR安定度を備え、長い校正周期と正確な雑音指数測定を可能にしています。