お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4001A SNSシリーズ ノイズ・ソース、10 MHz~18 GHz(ENR 15 dB)
SNS シリーズ N4001A ノイズソースは反射係数が低く、10 MHz~18 GHzでENRが15 dB(公称値)で、汎用目的での使用に最適です。
スタート価格:
ハイライト
- 過剰ノイズ比(ENR)校正データの電子記録により、ユーザ誤差を低減できます。
- ENRデータをNFAに自動的にダウンロードしてセットアップ時間全体を高速化できます。
- 温度補正により、測定確度を向上し、デバイス性能の仕様をより厳密にすることができます。
- 標準で3.5 mmコネクタを装備していますが、オプション001でN型コネクタにすることができます。
- 詳細については、製品概要を参照してください。
- 製品の詳細な仕様については、操作/サービス・ガイドを参照してください。
SNSシリーズN4001Aノイズ・ソースは、反射係数が低く、10 MHz~18 GHzでENRが15 dB(公称値)で、汎用的に使用できます。雑音指数が30 dB以下のDUTは、このノイズ・ソースを使用して正確かつ高い信頼性で測定することができます。N4001Aは標準で3.5 mmコネクタを装備していますが、オプションで別のコネクタにすることができます。
ENR Range:
14 to 16 dB
ENR自動ダウンロード:
はい
過剰雑音比(ENR)- 代表値:
14-16 dB
周波数レンジ:
10 MHz to 18 GHz
最大周波数:
n/a
CAT/VNAスタート周波数:
10 MHz
最小周波数レンジ:
10 MHz
温度補正:
はい
タイプ:
Smart Noise Source (SNS Series)
組合わせ対象:
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
N4001Aに興味がありますか?
SNSシリーズ ノイズソース、10 MHz 〜 18 GHz(ENR 15 dB)の機能を拡張
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。