お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ニーズに対応する適切なノイズソース
システム、サブシステム、サブアセンブリ、ディスクリートデバイスのいずれを扱う場合でも、各コンポーネントはレシーバーの全体的な性能に影響を与えるノイズを追加します。 雑音指数を測定して低減することで、コンポーネントの競争力を高めることができます。
SNSシリーズ ノイズソースは、NFAシリーズ 雑音指数アナライザと組み合わせて使用し、測定セットアップを簡素化して、確度と信頼性が向上します。
NFAシリーズ アナライザと接続すれば、ノイズソースは、記憶されている校正データを自動的にアナライザにダウンロードするとともに、自身の温度を自動的に測定して、校正データへの補正を適用します。
さまざまな周波数、過剰雑音(ENR)、同軸コネクタタイプのアプリケーションに対応できます。
最適なモデルの検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
SNS シリーズ N4001A ノイズソースは反射係数が低く、10 MHz~18 GHzでENRが15 dB(公称値)で、汎用目的での使用に最適です。
SNSシリーズ N4002Aは、10 MHz~26.5 GHzの範囲でDUTの雑音指数を最大30 dBまで確実かつ正確に測定するために設計されたノイズソースです。
SNSシリーズ N4000Aノイズソースは、雑音指数の低いデバイスを正確に測定するために設計。周波数レンジは10 MHz~18 GHz、公称値ENRは6 dBです。
次へ
最適なツールを使用して機能を拡張する
生産性を向上させるための適切なアクセサリと、製品開発を加速させるための適切なKeysight PathWave デザインおよびテスト・オートメーション・ソフトウェアを組み合わせることで、既存のハードウェアからより多くの機能を引き出すことができます。
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。