Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションには、シグナル・ソー ス・アナライザ E5055A SSA-Xにフルスパン(8 GHz)およびマイクロ波スペクトラム解析が追加されます。 高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは全周波数帯域のスペクトルおよびスプリアスの高速な解析を提供します。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションには、シグナル・ソー ス・アナライザ E5055A SSA-Xにフルスパン(8 GHz)およびマイクロ波スペクトラム解析が追加されます。 高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは全周波数帯域のスペクトルおよびスプリアスの高速な解析を提供します。
S963905B
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションには、シグナル・ソー ス・アナライザ E5055A SSA-Xにフルスパン(8 GHz)およびマイクロ波スペクトラム解析が追加されます。 高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは全周波数帯域のスペクトルおよびスプリアスの高速な解析を提供します。
S963905B スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5055A SSA-X シグナル・ソース・アナライザに、フルスパン(8 GHz)の周波数で高性能なスペクトラム解析機能を追加します。 データ処理の最適化による高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、周波数帯域のスプリアスを高速に探索できます。 S963015B E5055A用SSA-X シグナル・ソース・アナライザ・アドバンスト機能によるシンプルで基本的なスペクトラムモニタリング機能に加え、S963905BはE5055Aでより深く解析するためのフルスパンで包括的なスペクトラム/スプリアス解析機能を提供します。
パルスドRF信号の位相雑音およびAM雑音をシグナル・ソース・アナライザ SSA-X で測定可能にします。
パルスドRF信号の位相雑音およびAM雑音をシグナル・ソース・アナライザ SSA-X で測定可能にします。
S96325B
パルスドRF信号の位相雑音およびAM雑音をシグナル・ソース・アナライザ SSA-X で測定可能にします。
S96325B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ用パルスドRF測定機能は、外部テストセットやパルスジェネレータなしでパルスドRF信号の位相ノイズとAMノイズを完全に測定することができます。
S963015B は、シグナル・ソース・アナライザ E5055A SSA-X に、信号源および位相ノイズ解析アプリケーションに役立つさまざまな測定機能を追加するものです。
S963015B は、シグナル・ソース・アナライザ E5055A SSA-X に、信号源および位相ノイズ解析アプリケーションに役立つさまざまな測定機能を追加するものです。
S963015B
S963015B は、シグナル・ソース・アナライザ E5055A SSA-X に、信号源および位相ノイズ解析アプリケーションに役立つさまざまな測定機能を追加するものです。
S963015B E5055A用SSA-X信号源および位相雑音解析アドバンスト機能は、 E5055A SSA-Xの基本的な位相ノイズ、AMノイズ、ベースバンドノイズ測定に加え、さまざまな汎用測定機能を追加しています。 E5055Aの基本構成に、新たに以下の位相雑音解析機能を追加しました:
S963016B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ高度機能ソフトウェアは、クロス・コリレーション (XCORR) 機能のユーザー設定可能なサイクルといくつかの追加の便利な機能をE5056A 26.5 GHz SSA-Xに追加します。
S963016B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ高度機能ソフトウェアは、クロス・コリレーション (XCORR) 機能のユーザー設定可能なサイクルといくつかの追加の便利な機能をE5056A 26.5 GHz SSA-Xに追加します。
S963016B
S963016B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ高度機能ソフトウェアは、クロス・コリレーション (XCORR) 機能のユーザー設定可能なサイクルといくつかの追加の便利な機能をE5056A 26.5 GHz SSA-Xに追加します。
S963016B Advanced Featuresソフトウェアは、E5056A 26.5 GHzシグナルソースアナライザでの位相ノイズおよびジッタ測定/解析のための、追加的でありながら基本的な機能と測定パーソナリティを提供します。評価において複数の相互相関演算が必要な場合、E5056AにはS963016Bソフトウェアが必要です。
S963017B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ高度機能ソフトウェアは、クロス・コリレーション (XCORR) 機能のユーザー設定可能なサイクルといくつかの追加の便利な機能をE5057A 44 GHz SSA-Xに追加します。
S963017B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ高度機能ソフトウェアは、クロス・コリレーション (XCORR) 機能のユーザー設定可能なサイクルといくつかの追加の便利な機能をE5057A 44 GHz SSA-Xに追加します。
S963017B
S963017B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ高度機能ソフトウェアは、クロス・コリレーション (XCORR) 機能のユーザー設定可能なサイクルといくつかの追加の便利な機能をE5057A 44 GHz SSA-Xに追加します。
S963017B Advanced Featuresソフトウェアは、E5057A 44 GHzシグナルソースアナライザでの位相ノイズおよびジッタ測定/解析のための、追加的でありながら基本的な機能と測定パーソナリティを提供します。評価において複数の相互相関演算が必要な場合、E5057AにはS963017Bソフトウェアが必要です。
S963018B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ高度機能ソフトウェアは、クロス・コリレーション (XCORR) 機能のユーザー設定可能なサイクルといくつかの追加の便利な機能をE5058A 54 GHz SSA-Xに追加します。
S963018B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ高度機能ソフトウェアは、クロス・コリレーション (XCORR) 機能のユーザー設定可能なサイクルといくつかの追加の便利な機能をE5058A 54 GHz SSA-Xに追加します。
S963018B
S963018B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ高度機能ソフトウェアは、クロス・コリレーション (XCORR) 機能のユーザー設定可能なサイクルといくつかの追加の便利な機能をE5058A 54 GHz SSA-Xに追加します。
S963018B Advanced Featuresソフトウェアは、E5058A 54 GHzシグナルソースアナライザでの位相ノイズおよびジッタ測定/解析のための、追加的でありながら基本的な機能と測定パーソナリティを提供します。評価において複数の相互相関演算が必要な場合、E5058AにはS963018Bソフトウェアが必要です。
高精度クロックジッタ解析ソフトウェアは、E505xA SSA-Xシグナルソースアナライザで、最新の高度なクロック信号ジッタをより高精度かつ正確に測定および評価することを可能にします。
高精度クロックジッタ解析ソフトウェアは、E505xA SSA-Xシグナルソースアナライザで、最新の高度なクロック信号ジッタをより高精度かつ正確に測定および評価することを可能にします。
S96302B
高精度クロックジッタ解析ソフトウェアは、E505xA SSA-Xシグナルソースアナライザで、最新の高度なクロック信号ジッタをより高精度かつ正確に測定および評価することを可能にします。
最新の高度なデジタル通信システムの厳しいニーズに対応するため、S96302Bは、任意のE505xA SSA-Xシリーズシグナルソースアナライザ上で動作し、クロック信号ジッタの正確な特性評価と評価を行う高精度クロックジッタ解析ソフトウェアです。
S96302Bソフトウェアは、時間領域波形測定技術と周波数領域位相ノイズ測定技術を組み合わせることで、トータルジッタ(TJ)からランダムジッタ(RJ)および周期性ジッタ(PJ)を分離する能力を強化します。これにより、RJとPJの両方に対して卓越した超低ジッタ測定機能が提供されます。
S96302Bは、E5052Bシグナルソースアナライザ上で動作する現在のE5001A高精度クロックジッタ解析と同じ機能とルックアンドフィールを持つユーザーインターフェースを備えています。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5056A 26.5 GHz SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5056A 26.5 GHz SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
S963906B
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5056A 26.5 GHz SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5056A SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。最適化されたデータ処理による高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5057A 44 GHz SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5057A 44 GHz SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
S963907B
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5057A 44 GHz SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5057A SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。最適化されたデータ処理による高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5058A 54 GHz SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5058A 54 GHz SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
S963908B
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5058A 54 GHz SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5058A SSA-Xシグナル・ソース・アナライザに高性能マイクロ波スペクトラム解析機能を追加します。最適化されたデータ処理による高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、広範な周波数範囲で迅速な信号およびスプリアス解析/探索を提供します。