Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションには、シグナル・ソー ス・アナライザ E5055A SSA-Xにフルスパン(8 GHz)およびマイクロ波スペクトラム解析が追加されます。 高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは全周波数帯域のスペクトルおよびスプリアスの高速な解析を提供します。
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションには、シグナル・ソー ス・アナライザ E5055A SSA-Xにフルスパン(8 GHz)およびマイクロ波スペクトラム解析が追加されます。 高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは全周波数帯域のスペクトルおよびスプリアスの高速な解析を提供します。
S963905B
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションには、シグナル・ソー ス・アナライザ E5055A SSA-Xにフルスパン(8 GHz)およびマイクロ波スペクトラム解析が追加されます。 高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは全周波数帯域のスペクトルおよびスプリアスの高速な解析を提供します。
S963905B スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、E5055A SSA-X シグナル・ソース・アナライザに、フルスパン(8 GHz)の周波数で高性能なスペクトラム解析機能を追加します。 データ処理の最適化による高速ステップFFT掃引により、SAアプリケーションは、周波数帯域のスプリアスを高速に探索できます。 S963015B E5055A用SSA-X シグナル・ソース・アナライザ・アドバンスト機能によるシンプルで基本的なスペクトラムモニタリング機能に加え、S963905BはE5055Aでより深く解析するためのフルスパンで包括的なスペクトラム/スプリアス解析機能を提供します。
パルスドRF信号の位相雑音およびAM雑音をシグナル・ソース・アナライザ SSA-X で測定可能にします。
パルスドRF信号の位相雑音およびAM雑音をシグナル・ソース・アナライザ SSA-X で測定可能にします。
S96325B
パルスドRF信号の位相雑音およびAM雑音をシグナル・ソース・アナライザ SSA-X で測定可能にします。
S96325B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ用パルスドRF測定機能は、外部テストセットやパルスジェネレータなしでパルスドRF信号の位相ノイズとAMノイズを完全に測定することができます。
S963015B は、シグナル・ソース・アナライザ E5055A SSA-X に、信号源および位相ノイズ解析アプリケーションに役立つさまざまな測定機能を追加するものです。
S963015B は、シグナル・ソース・アナライザ E5055A SSA-X に、信号源および位相ノイズ解析アプリケーションに役立つさまざまな測定機能を追加するものです。
S963015B
S963015B は、シグナル・ソース・アナライザ E5055A SSA-X に、信号源および位相ノイズ解析アプリケーションに役立つさまざまな測定機能を追加するものです。
S963015B E5055A用SSA-X信号源および位相雑音解析アドバンスト機能は、 E5055A SSA-Xの基本的な位相ノイズ、AMノイズ、ベースバンドノイズ測定に加え、さまざまな汎用測定機能を追加しています。 E5055Aの基本構成に、新たに以下の位相雑音解析機能を追加しました:
S963016B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5056A 26.5 GHz SSA-X.
S963016B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5056A 26.5 GHz SSA-X.
S963016B
S963016B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5056A 26.5 GHz SSA-X.
S963016B Advanced Features software provides additional but fundamental features and measurement personalities for your phase noise and jitter measurements/analysis on the E5056A 26.5 GHz Signal Source Analyzer. If more than one cross-correlation operation is required in the evaluation, the S963016B software is required for E5056A.
S963017B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5057A 44 GHz SSA-X.
S963017B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5057A 44 GHz SSA-X.
S963017B
S963017B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5057A 44 GHz SSA-X.
S963017B Advanced Features software provides additional but fundamental features and measurement personalities for your phase noise and jitter measurements/analysis on the E5057A 44 GHz Signal Source Analyzer. If more than one cross-correlation operation is required in the evaluation, the S963017B software is required for E5057A.
S963018B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5058A 54 GHz SSA-X.
S963018B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5058A 54 GHz SSA-X.
S963018B
S963018B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5058A 54 GHz SSA-X.
S963018B Advanced Features software provides additional but fundamental features and measurement personalities for your phase noise and jitter measurements/analysis on the E5058A 54 GHz Signal Source Analyzer. If more than one cross-correlation operation is required in the evaluation, the S963018B software is required for E5058A.
The Precision clock jitter analysis software enables to measure and evaluate more precisely and accurately for today’s advanced clock-signal jitter on E505xA SSA-X Signal Source Analyzers.
The Precision clock jitter analysis software enables to measure and evaluate more precisely and accurately for today’s advanced clock-signal jitter on E505xA SSA-X Signal Source Analyzers.
S96302B
The Precision clock jitter analysis software enables to measure and evaluate more precisely and accurately for today’s advanced clock-signal jitter on E505xA SSA-X Signal Source Analyzers.
To meet the demanding needs of today's advanced digital communication systems, S96302B is the Precision Clock Jitter Analysis software running on any E505xA SSA-X series of Signal Source Analyzer for accurate characterization and evaluation of clock-signal jitter.
S96302B software enhances your ability to separate random jitter (RJ) and periodic jitter (PJ) from total jitter (TJ) by combining time-domain waveform measurement techniques and frequency-domain phase-noise measurement techniques --providing remarkably ultra-low jitter measurement capabilities for both RJ and PJ.
S96302B has the same functionality and look-and-feel user interface as the current E5001A Precision clock jitter analysis running on the E5052B Signal Source Analyzer.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5056A 26.5 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5056A 26.5 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
S963906B
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5056A 26.5 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5056A SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps resulting from optimized data processing, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5057A 44 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5057A 44 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
S963907B
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5057A 44 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5057A SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps resulting from optimized data processing, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5058A 54 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5058A 54 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
S963908B
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5058A 54 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5058A SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps resulting from optimized data processing, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.