ハイライト

パルスドRF信号の位相雑音、AMノイズを評価可能

S96325B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ用パルスドRF測定機能は、外部テストセットやパルスジェネレータなしでパルスドRF信号の位相ノイズとAMノイズを完全に測定することができます。

  • パルス繰り返し周波数に応じて,1 Hz(1 mHz設定可能)~3 MHzのオフセットレンジ。
  • 0.5 usec~5 msecのパルス繰り返し周波数に対応。
  • デューティーサイクルおよびパルス幅:0.01 %~50 %、パルス幅>100 nsec。

無料の試用版

S96325Bの30日間の試用ライセンスをご利用ください。 S96325Bアプリケーションは、ソフトウェアを実行するコンピュータ上のライセンスファイルで有効になるので、ダウンロードやインストールするためのセットアップファイルはありません。

S96325B display on the E505xA SSA-X

S96325Bに関心をお持ちいただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。