Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
The Spectrum Analyzer (SA) application adds full range (8 GHz) and microwave spectrum analysis to the E5055A SSA-X Signal Source Analyzer. The SA application, which excels in high-speed stepping FFT sweeps, provides fast spectrum and spurious analysis across the entire frequency range.
The Spectrum Analyzer (SA) application adds full range (8 GHz) and microwave spectrum analysis to the E5055A SSA-X Signal Source Analyzer. The SA application, which excels in high-speed stepping FFT sweeps, provides fast spectrum and spurious analysis across the entire frequency range.
S963905B
The Spectrum Analyzer (SA) application adds full range (8 GHz) and microwave spectrum analysis to the E5055A SSA-X Signal Source Analyzer. The SA application, which excels in high-speed stepping FFT sweeps, provides fast spectrum and spurious analysis across the entire frequency range.
S963905B 스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 전체 주파수 영역(8 GHz)을 통해 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 스펙트럼 분석을 더해 줍니다. 고속 스테핑 FFT 스위프로 데이터 처리를 최적화하는 SA 애플리케이션은 해당 주파수 범위에서 빠른 스퓨리어스 검색을 제공합니다. E5055A용 S963015B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능을 통한 간단하고 기본적인 스펙트럼 모니터링 기능 외에도, S963905B는 E5055A의 심층적인 분석이 가능한 종합적인 전체 영역 스펙트럼/스퓨리어스 분석 기능을 제공합니다.
S963015B는 신호 소스와 위상 노이즈 분석 애플리케이션을 위한 여러 가지 유용한 측정 기능들을 통해 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기를 향상시켜 줍니다.
S963015B는 신호 소스와 위상 노이즈 분석 애플리케이션을 위한 여러 가지 유용한 측정 기능들을 통해 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기를 향상시켜 줍니다.
S963015B
S963015B는 신호 소스와 위상 노이즈 분석 애플리케이션을 위한 여러 가지 유용한 측정 기능들을 통해 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기를 향상시켜 줍니다.
E5055A를 위한 S963015B SSA-X 신호 소스 및 위상 노이즈 분석 고급 기능은 기본 위상 노이즈, AM 노이즈 및 베이스밴드 노이즈 측정 외에 E5055A SSA-X에 더욱 다양한 다목적 측정 기능을 더해줍니다. 다음과 같은 새로운 위상 노이즈 분석 기능이 E5055A의 기본 구성에 추가되었습니다.
SSA-X 신호 소스 분석기에서 펄스형 RF 신호에 대한 위상 노이즈 및 AM 노이즈 측정 지원.
SSA-X 신호 소스 분석기에서 펄스형 RF 신호에 대한 위상 노이즈 및 AM 노이즈 측정 지원.
SSA-X 신호 소스 분석기에 대한 S96325B 펄스형 RF 측정을 사용하면 외부 테스트 세트와 펄스 생성기 없이 펄스형 RF 신호의 완전한 위상 노이즈 및 AM 노이즈 측정이 가능합니다.
S963016B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능 소프트웨어는 E5056A 26.5 GHz SSA-X에 상호 상관(XCORR) 기능의 사용자 설정 가능 사이클과 일부 추가 유용한 기능을 추가합니다.
S963016B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능 소프트웨어는 E5056A 26.5 GHz SSA-X에 상호 상관(XCORR) 기능의 사용자 설정 가능 사이클과 일부 추가 유용한 기능을 추가합니다.
S963016B
S963016B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능 소프트웨어는 E5056A 26.5 GHz SSA-X에 상호 상관(XCORR) 기능의 사용자 설정 가능 사이클과 일부 추가 유용한 기능을 추가합니다.
S963016B Advanced Features 소프트웨어는 E5056A 26.5GHz 신호 소스 분석기에서 위상 잡음 및 지터 측정/분석을 위한 추가적이지만 기본적인 기능과 측정 페르소나를 제공합니다. 평가에 두 개 이상의 상호 상관 작업이 필요한 경우 E5056A에는 S963016B 소프트웨어가 필요합니다.
S963017B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능 소프트웨어는 E5057A 44 GHz SSA-X에 상호 상관(XCORR) 기능의 사용자 설정 가능 사이클과 일부 추가 유용한 기능을 추가합니다.
S963017B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능 소프트웨어는 E5057A 44 GHz SSA-X에 상호 상관(XCORR) 기능의 사용자 설정 가능 사이클과 일부 추가 유용한 기능을 추가합니다.
S963017B
S963017B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능 소프트웨어는 E5057A 44 GHz SSA-X에 상호 상관(XCORR) 기능의 사용자 설정 가능 사이클과 일부 추가 유용한 기능을 추가합니다.
S963017B Advanced Features 소프트웨어는 E5057A 44GHz 신호 소스 분석기에서 위상 잡음 및 지터 측정/분석을 위한 추가적이지만 기본적인 기능과 측정 페르소나를 제공합니다. 평가에 두 개 이상의 상호 상관 작업이 필요한 경우 E5057A에는 S963017B 소프트웨어가 필요합니다.
S963018B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능 소프트웨어는 E5058A 54 GHz SSA-X에 상호 상관(XCORR) 기능의 사용자 설정 가능 사이클과 일부 추가 유용한 기능을 추가합니다.
S963018B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능 소프트웨어는 E5058A 54 GHz SSA-X에 상호 상관(XCORR) 기능의 사용자 설정 가능 사이클과 일부 추가 유용한 기능을 추가합니다.
S963018B
S963018B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능 소프트웨어는 E5058A 54 GHz SSA-X에 상호 상관(XCORR) 기능의 사용자 설정 가능 사이클과 일부 추가 유용한 기능을 추가합니다.
S963018B Advanced Features 소프트웨어는 E5058A 54GHz 신호 소스 분석기에서 위상 잡음 및 지터 측정/분석을 위한 추가적이지만 기본적인 기능과 측정 페르소나를 제공합니다. 평가에 두 개 이상의 상호 상관 작업이 필요한 경우 E5058A에는 S963018B 소프트웨어가 필요합니다.
정밀 클럭 지터 분석 소프트웨어는 E505xA SSA-X 신호 소스 분석기에서 오늘날의 고급 클럭 신호 지터를 더욱 정밀하고 정확하게 측정하고 평가할 수 있도록 합니다.
정밀 클럭 지터 분석 소프트웨어는 E505xA SSA-X 신호 소스 분석기에서 오늘날의 고급 클럭 신호 지터를 더욱 정밀하고 정확하게 측정하고 평가할 수 있도록 합니다.
S96302B
정밀 클럭 지터 분석 소프트웨어는 E505xA SSA-X 신호 소스 분석기에서 오늘날의 고급 클럭 신호 지터를 더욱 정밀하고 정확하게 측정하고 평가할 수 있도록 합니다.
오늘날의 고급 디지털 통신 시스템의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 S96302B는 클럭 신호 지터를 정확하게 특성화하고 평가할 수 있도록 모든 E505xA SSA-X 시리즈 신호 소스 분석기에서 실행되는 정밀 클럭 지터 분석 소프트웨어입니다.
S96302B 소프트웨어는 시간 영역 파형 측정 기술과 주파수 영역 위상 잡음 측정 기술을 결합하여 총 지터(TJ)에서 랜덤 지터(RJ)와 주기적 지터(PJ)를 분리하는 기능을 향상시킵니다. 이를 통해 RJ와 PJ 모두에 대해 놀랍도록 초저 지터 측정 기능을 제공합니다.
S96302B는 E5052B 신호원 분석기에서 실행되는 현재 E5001A 정밀 클록 지터 분석과 동일한 기능 및 사용자 인터페이스를 제공합니다.
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5056A 26.5 GHz SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 고속 스텝 FFT 스위프를 통해 SA 애플리케이션은 광범위한 주파수 범위에서 빠른 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5056A 26.5 GHz SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 고속 스텝 FFT 스위프를 통해 SA 애플리케이션은 광범위한 주파수 범위에서 빠른 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
S963906B
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5056A 26.5 GHz SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 고속 스텝 FFT 스위프를 통해 SA 애플리케이션은 광범위한 주파수 범위에서 빠른 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5056A SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 최적화된 데이터 처리로 인한 빠른 스텝 FFT 스윕을 통해 SA 애플리케이션은 넓은 주파수 범위에서 신속한 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5057A 44 GHz SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 고속 스텝 FFT 스위프를 통해 SA 애플리케이션은 광범위한 주파수 범위에서 빠른 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5057A 44 GHz SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 고속 스텝 FFT 스위프를 통해 SA 애플리케이션은 광범위한 주파수 범위에서 빠른 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
S963907B
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5057A 44 GHz SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 고속 스텝 FFT 스위프를 통해 SA 애플리케이션은 광범위한 주파수 범위에서 빠른 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5057A SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 최적화된 데이터 처리로 인한 빠른 스텝 FFT 스윕을 통해 SA 애플리케이션은 넓은 주파수 범위에서 신속한 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5058A 54 GHz SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 고속 스텝 FFT 스위프를 통해 SA 애플리케이션은 광범위한 주파수 범위에서 빠른 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5058A 54 GHz SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 고속 스텝 FFT 스위프를 통해 SA 애플리케이션은 광범위한 주파수 범위에서 빠른 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
S963908B
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5058A 54 GHz SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 고속 스텝 FFT 스위프를 통해 SA 애플리케이션은 광범위한 주파수 범위에서 빠른 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.
스펙트럼 분석기(SA) 애플리케이션은 E5058A SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 마이크로파 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 최적화된 데이터 처리로 인한 빠른 스텝 FFT 스윕을 통해 SA 애플리케이션은 넓은 주파수 범위에서 신속한 신호 및 스퓨리어스 분석/탐색을 제공합니다.