Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
스펙트럼 분석기(SA) 어플리케이션은 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기에 전체 영역(8 GHz) 및 마이크로파 스펙트럼 분석을 더해 줍니다. 고속 스테핑 FFT 스위프가 강점인 SA 어플리케이션은 전체 주파수 범위에서 빠른 스펙트럼 및 스퓨리어스 분석을 제공합니다.
스펙트럼 분석기(SA) 어플리케이션은 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기에 전체 영역(8 GHz) 및 마이크로파 스펙트럼 분석을 더해 줍니다. 고속 스테핑 FFT 스위프가 강점인 SA 어플리케이션은 전체 주파수 범위에서 빠른 스펙트럼 및 스퓨리어스 분석을 제공합니다.
S963905B
스펙트럼 분석기(SA) 어플리케이션은 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기에 전체 영역(8 GHz) 및 마이크로파 스펙트럼 분석을 더해 줍니다. 고속 스테핑 FFT 스위프가 강점인 SA 어플리케이션은 전체 주파수 범위에서 빠른 스펙트럼 및 스퓨리어스 분석을 제공합니다.
S963905B 스펙트럼 분석기(SA) 어플리케이션은 전체 주파수 영역(8 GHz)을 통해 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기에 고성능 스펙트럼 분석을 더해 줍니다. 고속 스테핑 FFT 스위프로 데이터 처리를 최적화하는 SA 어플리케이션은 해당 주파수 범위에서 빠른 스퓨리어스 검색을 제공합니다. E5055A용 S963015B SSA-X 신호 소스 분석기 고급 기능을 통한 간단하고 기본적인 스펙트럼 모니터링 기능 외에도, S963905B는 E5055A의 심층적인 분석이 가능한 종합적인 전체 영역 스펙트럼/스퓨리어스 분석 기능을 제공합니다.
S963015B는 신호 소스와 위상 노이즈 분석 어플리케이션을 위한 여러 가지 유용한 측정 기능들을 통해 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기를 향상시켜 줍니다.
S963015B는 신호 소스와 위상 노이즈 분석 어플리케이션을 위한 여러 가지 유용한 측정 기능들을 통해 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기를 향상시켜 줍니다.
S963015B
S963015B는 신호 소스와 위상 노이즈 분석 어플리케이션을 위한 여러 가지 유용한 측정 기능들을 통해 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기를 향상시켜 줍니다.
E5055A를 위한 S963015B SSA-X 신호 소스 및 위상 노이즈 분석 고급 기능은 기본 위상 노이즈, AM 노이즈 및 베이스밴드 노이즈 측정 외에 E5055A SSA-X에 더욱 다양한 다목적 측정 기능을 더해줍니다. 다음과 같은 새로운 위상 노이즈 분석 기능이 E5055A의 기본 구성에 추가되었습니다.
SSA-X 신호 소스 분석기에서 펄스형 RF 신호에 대한 위상 노이즈 및 AM 노이즈 측정 지원.
SSA-X 신호 소스 분석기에서 펄스형 RF 신호에 대한 위상 노이즈 및 AM 노이즈 측정 지원.
S96325B
SSA-X 신호 소스 분석기에서 펄스형 RF 신호에 대한 위상 노이즈 및 AM 노이즈 측정 지원.
SSA-X 신호 소스 분석기에 대한 S96325B 펄스형 RF 측정을 사용하면 외부 테스트 세트와 펄스 생성기 없이 펄스형 RF 신호의 완전한 위상 노이즈 및 AM 노이즈 측정이 가능합니다.
S963016B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5056A 26.5 GHz SSA-X.
S963016B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5056A 26.5 GHz SSA-X.
S963016B
S963016B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5056A 26.5 GHz SSA-X.
S963016B Advanced Features software provides additional but fundamental features and measurement personalities for your phase noise and jitter measurements/analysis on the E5056A 26.5 GHz Signal Source Analyzer. If more than one cross-correlation operation is required in the evaluation, the S963016B software is required for E5056A.
S963017B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5057A 44 GHz SSA-X.
S963017B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5057A 44 GHz SSA-X.
S963017B
S963017B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5057A 44 GHz SSA-X.
S963017B Advanced Features software provides additional but fundamental features and measurement personalities for your phase noise and jitter measurements/analysis on the E5057A 44 GHz Signal Source Analyzer. If more than one cross-correlation operation is required in the evaluation, the S963017B software is required for E5057A.
S963018B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5058A 54 GHz SSA-X.
S963018B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5058A 54 GHz SSA-X.
S963018B
S963018B SSA-X signal source analyzer advanced features software adds the user settable cycles of the cross-correlation (XCORR) feature and some additional useful features to the E5058A 54 GHz SSA-X.
S963018B Advanced Features software provides additional but fundamental features and measurement personalities for your phase noise and jitter measurements/analysis on the E5058A 54 GHz Signal Source Analyzer. If more than one cross-correlation operation is required in the evaluation, the S963018B software is required for E5058A.
The Precision clock jitter analysis software enables to measure and evaluate more precisely and accurately for today’s advanced clock-signal jitter on E505xA SSA-X Signal Source Analyzers.
The Precision clock jitter analysis software enables to measure and evaluate more precisely and accurately for today’s advanced clock-signal jitter on E505xA SSA-X Signal Source Analyzers.
S96302B
The Precision clock jitter analysis software enables to measure and evaluate more precisely and accurately for today’s advanced clock-signal jitter on E505xA SSA-X Signal Source Analyzers.
To meet the demanding needs of today's advanced digital communication systems, S96302B is the Precision Clock Jitter Analysis software running on any E505xA SSA-X series of Signal Source Analyzer for accurate characterization and evaluation of clock-signal jitter.
S96302B software enhances your ability to separate random jitter (RJ) and periodic jitter (PJ) from total jitter (TJ) by combining time-domain waveform measurement techniques and frequency-domain phase-noise measurement techniques --providing remarkably ultra-low jitter measurement capabilities for both RJ and PJ.
S96302B has the same functionality and look-and-feel user interface as the current E5001A Precision clock jitter analysis running on the E5052B Signal Source Analyzer.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5056A 26.5 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5056A 26.5 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
S963906B
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5056A 26.5 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5056A SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps resulting from optimized data processing, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5057A 44 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5057A 44 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
S963907B
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5057A 44 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5057A SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps resulting from optimized data processing, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5058A 54 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5058A 54 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
S963908B
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5058A 54 GHz SSA-X Signal Source Analyzer. With fast-stepped FFT sweeps, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.
The spectrum analyzer (SA) application adds high-performance microwave spectrum analysis to the E5058A SSA-X Signal Source Analyzer. With fast stepped-FFT sweeps resulting from optimized data processing, the SA application provides quick signal and spurious analysis/searches over broad frequency ranges.