Choose a country or area to see content specific to your location
使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。
Keysight S963015B 具備多項實用的量測功能,可支援訊號源和相位雜訊分析應用,讓 E5055A SSA-X 訊號源分析儀的功能變得更強大。
Keysight S963015B 具備多項實用的量測功能,可支援訊號源和相位雜訊分析應用,讓 E5055A SSA-X 訊號源分析儀的功能變得更強大。
S963015B SSA-X 訊號源和相位雜訊分析進階功能適用於 E5055A,可為 E5055A SSA-X 增添了各種通用的量測功能,以及基本的相位雜訊、AM 雜訊和基頻雜訊量測。 E5055A 的基本配置中新增了下列相位雜訊分析功能:
頻譜分析儀(SA)應用軟體可為 E5055A SSA-X 訊號源分析儀,增添全頻距(8 GHz)和微波頻譜分析功能。 透過快速步進式 FFT 掃描,SA 應用軟體可在整個頻率範圍內,快速進行頻譜和突波分析。
頻譜分析儀(SA)應用軟體可為 E5055A SSA-X 訊號源分析儀,增添全頻距(8 GHz)和微波頻譜分析功能。 透過快速步進式 FFT 掃描,SA 應用軟體可在整個頻率範圍內,快速進行頻譜和突波分析。
S963905B 頻譜分析儀 (SA) 應用軟體,可為 E5055A SSA-X 訊號源分析儀增添了高效能頻譜分析功能,以及全頻距頻率 (8 GHz)。 利用最佳化資料處理所產生的快速逐步 FFT 掃描,此頻譜分析儀應用軟體可在頻率範圍內進行快速突波搜尋。 除了適用於 E5055A 的 S963015B SSA-X 訊號源分析儀進階功能提供簡單而基本的頻譜監控功能外,S963905B 還提供全頻距和全面的頻譜/突波分析功能,以便在 E5055A 進行更深入的分析。
在 SSA-X 訊號源分析儀上,量測脈衝射頻訊號的相位雜訊和 AM 雜訊。
在 SSA-X 訊號源分析儀上,量測脈衝射頻訊號的相位雜訊和 AM 雜訊。
S963016B SSA-X 訊號源分析儀進階功能軟體,為 E5056A 26.5 GHz SSA-X 增加了使用者可設定的互相關 (XCORR) 功能週期,以及一些額外的實用功能。
S963016B SSA-X 訊號源分析儀進階功能軟體,為 E5056A 26.5 GHz SSA-X 增加了使用者可設定的互相關 (XCORR) 功能週期,以及一些額外的實用功能。
S963016B 進階功能軟體為 E5056A 26.5 GHz 訊號源分析儀上的相位雜訊和抖動量測/分析,提供額外但基本的功能和量測特性。 如果評估中需要執行多個互相關操作,則 E5056A 需要 S963016B 軟體。
S963017B SSA-X 訊號源分析儀進階功能軟體,為 E5057A 44 GHz SSA-X 增加了使用者可設定的互相關 (XCORR) 功能週期,以及一些額外的實用功能。
S963017B SSA-X 訊號源分析儀進階功能軟體,為 E5057A 44 GHz SSA-X 增加了使用者可設定的互相關 (XCORR) 功能週期,以及一些額外的實用功能。
S963017B 進階功能軟體為您的 E5057A 44 GHz 訊號源分析儀提供額外但基本的功能和量測特性,可用於相位雜訊和抖動量測/分析。如果評估中需要執行多個互相關操作,則 E5057A 需要 S963017B 軟體。
S963018B SSA-X 訊號源分析儀進階功能軟體,為 E5058A 54 GHz SSA-X 增加了使用者可設定的互相關 (XCORR) 功能週期,以及一些額外的實用功能。
S963018B SSA-X 訊號源分析儀進階功能軟體,為 E5058A 54 GHz SSA-X 增加了使用者可設定的互相關 (XCORR) 功能週期,以及一些額外的實用功能。
S963018B 進階功能軟體為您的 E5058A 54 GHz 訊號源分析儀提供額外但基本的功能和量測特性,可用於相位雜訊和抖動量測/分析。如果評估中需要執行多個互相關操作,則 E5058A 需要 S963018B 軟體。
精密時脈抖動分析軟體可在 E505xA SSA-X 訊號源分析儀上,更精確地量測和評估當今先進時脈訊號的抖動。
精密時脈抖動分析軟體可在 E505xA SSA-X 訊號源分析儀上,更精確地量測和評估當今先進時脈訊號的抖動。
為滿足現今先進數位通訊系統的嚴苛需求,S96302B 是可在任何 E505xA SSA-X 系列訊號源分析儀上執行的精密時脈抖動分析軟體,用於精確地特性化和評估時脈訊號抖動。
S96302B 軟體結合了時域波形量測技術和頻域相位雜訊量測技術,可提升您從總抖動 (TJ) 中分離隨機抖動 (RJ) 和週期性抖動 (PJ) 的能力,為 RJ 和 PJ 提供卓越的超低抖動量測功能。
S96302B 具備與目前在 E5052B 訊號源分析儀上執行的 E5001A 精密時脈抖動分析相同的功能和外觀與操作介面。
頻譜分析儀 (SA) 應用程式為 E5056A 26.5 GHz SSA-X 訊號源分析儀增加了高效能微波頻譜分析功能。憑藉快速步進 FFT 掃描,SA 應用程式可在廣泛的頻率範圍內提供快速的訊號和雜散分析/搜尋。
頻譜分析儀 (SA) 應用程式為 E5056A 26.5 GHz SSA-X 訊號源分析儀增加了高效能微波頻譜分析功能。憑藉快速步進 FFT 掃描,SA 應用程式可在廣泛的頻率範圍內提供快速的訊號和雜散分析/搜尋。
頻譜分析儀 (SA) 應用程式為 E5056A SSA-X 訊號源分析儀增加了高效能微波頻譜分析功能。透過最佳化資料處理所產生的快速步進式 FFT 掃描,SA 應用程式可在寬廣頻率範圍內提供快速訊號和假性分析/搜尋。
頻譜分析儀 (SA) 應用程式為 E5057A 44 GHz SSA-X 訊號源分析儀增加了高效能微波頻譜分析功能。透過快速步進式 FFT 掃描,SA 應用程式可在寬廣頻率範圍內提供快速訊號和假性分析/搜尋。
頻譜分析儀 (SA) 應用程式為 E5057A 44 GHz SSA-X 訊號源分析儀增加了高效能微波頻譜分析功能。透過快速步進式 FFT 掃描,SA 應用程式可在寬廣頻率範圍內提供快速訊號和假性分析/搜尋。
頻譜分析儀 (SA) 應用程式為 E5057A SSA-X 訊號源分析儀增加了高效能微波頻譜分析功能。透過最佳化資料處理所產生的快速步進式 FFT 掃描,SA 應用程式可在寬廣頻率範圍內提供快速訊號和假性分析/搜尋。
頻譜分析儀 (SA) 應用程式為 E5058A 54 GHz SSA-X 訊號源分析儀增加了高效能微波頻譜分析功能。透過快速步進式 FFT 掃描,SA 應用程式可在寬廣頻率範圍內提供快速訊號和假性分析/搜尋。
頻譜分析儀 (SA) 應用程式為 E5058A 54 GHz SSA-X 訊號源分析儀增加了高效能微波頻譜分析功能。透過快速步進式 FFT 掃描,SA 應用程式可在寬廣頻率範圍內提供快速訊號和假性分析/搜尋。
頻譜分析儀 (SA) 應用程式為 E5058A SSA-X 訊號源分析儀增加了高效能微波頻譜分析功能。透過最佳化資料處理所產生的快速步進式 FFT 掃描,SA 應用程式可在寬廣頻率範圍內提供快速訊號和假性分析/搜尋。