Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP6 級光學偏振和色散儀器提供全面的控制和分析功能。它們提供高速即時偏振合成、分析、擾頻以及偏振相關損耗和色散量測,這些是光學元件和子系統高性能特性化和驗證的關鍵指標。這些儀器專精於干涉測量、偏振對準、元件特性化和傳輸系統測試。根據您所需的功能和輸入功率範圍,選擇所需的光學偏振和色散儀器。選擇我們受歡迎的配置之一,或配置一個專屬於您的應用。
實現完整的偏振態控制,以精確測試光纖、調變器和光子元件。
透過高達 1 MSa/s 的取樣率和高達 100 krad/s 的偏振態 (SOP) 切換速度,擷取快速變化的偏振效應,以進行動態分析。
具備時序精準度與行為複製能力的電氣同步 SOP 變更,適用於迴圈式網路壓力測試。
每台儀器都結合了多種功能(擾頻器/穩定器、偏振計/控制器),以更少的儀器提供更多的功能。
Functionality
Polarization analyzer, Polarimeter, Polarization synthesizer, Synchronous scrambler
Input power range
-50 dBm to +7 dBm, -38 dBm to +19 dBm, < +20 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Insertion loss
4.0 dB 至 5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5° 至 2
Keysight N7781C 是一款外形小巧的高速偏振分析儀,提供分析光訊號偏振特性的完整功能。 包括齊加萊球(Stokes 參數)的偏振狀態(SOP)呈現。 內建的演算法以及內建的校驗資料,確保可在寬廣的波長範圍內,維持高度準確的操作。
該儀器具有每秒 1 M 取樣的即時量測能力,非常適合用於分析干擾和波動訊號,以及需要即時回授極化資訊的控制應用,例如自動化製造測試系統中的數位控制迴路。
內建的操作介面可全面分析所獲得的量測資料,可取代 N7781B(N7781C 的前身)所需的偏振導航軟體。 它使用新的可編程儀器(SCPI)指令集來編寫程式,並可充當 VISA 資源來使用。 此輕巧型儀器僅 1 U 高,配備 LAN 和 USB 介面。
N7788C 光學元件分析儀提供偏振控制和分析功能,讓您能在實驗室中使用一台儀器靈活進行各種量測。 如與可調式雷射光源結合使用,N7788C 可準確量測光學元件如何改變訊號的 SOP。 此量測基於標準化瓊斯矩陣特徵分析方法(JME),使用獨特的單次掃描偏振相依方法,來確定參數偏振模色散(PMD)或差動群組延遲(DGD)和偏振相關損耗(PDL)。
N7788C 可搭配使用可調式雷射光源和新的 N7700 軟體引擎,對前述偏振相關損耗與色散進行光譜量測。 LS 引擎是矽光子應用軟體套件的元件,現在支援波長相關 DGD 和 PMD 量測。 您可透過 N7700103C PMD 取得此模式的授權。
It provides the following measurement parameters:
Keysight N7788C 內建的操作介面支援一般偏振計和偏振控制功能。
此輕巧型儀器僅 1 U 高,配備 LAN 和 USB 介面。
Keysight N7786C 內建一個高速鈮酸鋰偏振控制器,以及一個用於監測輸出信號並提供反饋給控制器的偏振分析儀。它能以不同模式運作:
內建的作業介面支援許多的 N7786C 應用軟體。使用一套新的可編程儀器(SCPI)指令編寫程式,而且此儀器可當作 VISA 資源。
儀器外形輕巧,僅一個機架高,配備 LAN 和 USB 介面。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
光學偏振和色散測試量測光波在穿過光纖和元件時的行為。這些參數 — 偏振態 (SOP)、偏振相關損耗 (PDL) 和偏振模色散 (PMD) — 會顯著影響高速光學網路中的訊號完整性。Keysight 解決方案提供即時偏振合成、擾頻和色散量測,以確保同調傳輸和 DWDM 網路等下一代通訊系統的高性能。
Keysight 提供多種類型的光學偏振和色散測試儀器,每種儀器都針對光學元件和系統特性分析中的特定角色而設計:
偏振計
此儀器可執行全面的偏振相關損耗 (PDL) 和偏振模色散 (PMD) 測量。這對於元件特性分析和系統驗證至關重要,可協助工程師驗證偏振損害在同調傳輸系統、DWDM 網路和 AI 資料中心互連中的影響。
偏振合成器
偏振合成器可提供精確、高速的偏振態 (SOP) 控制。它用於測試調變器、光纖鏈路和光子元件等裝置在特定偏振條件下的行為。它支援可重複的 SOP 產生,以用於對準、校準和裕度測試。
偏振分析儀
偏振分析儀可即時量測和監測 SOP,進而實現動態偏振行為分析。憑藉高速取樣能力,它非常適合用於研究和製造環境中的 SOP 追蹤、元件性能評估和故障排除。
同步擾碼器與偏振穩定器
此儀器可實現迴路同步加擾和快速 SOP 切換(高達 100 krad/s),這對於網路模擬和閉迴路壓力測試至關重要。穩定器功能可確保 SOP 恆定,適用於長期漂移測試或受控實驗。
每種類型在建構完整的光學測試解決方案中都扮演著獨特的角色,具體取決於您對特性分析、對準、驗證或模擬的需求。
偏振與色散量測儀器應用於光學元件與系統開發的整個工作流程。
光學偏振和色散控制器在涉及調變器、光纖鏈路、光子積體電路和同調接收器的設定中至關重要。
選擇取決於您的特定測試目標: