這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 以高達 1 MSa/s 的高速運作
- 具備 1,240 nm 至 1,650 nm 的波長運作範圍
- 以典型的 1.5° 偏振狀態(SOP)量測不確定性
- 堅固耐用,沒有移動的光學零件
Keysight N7781C 是一款外形小巧的高速偏振分析儀,提供分析光信號偏振特性的完整功能。 包括龐加萊球(Stokes 參數)的偏振狀態(SOP)呈現。 內建的演算法以及內建的校驗資料,確保可在寬廣的波長範圍內,維持高度準確的操作。
該儀器具有每秒 1 M 取樣的即時量測能力,非常適合用於分析干擾和波動信號,以及需要即時回授極化資訊的控制應用,例如自動化製造測試系統中的數位控制迴路.
內建的操作介面可全面分析所獲得的量測資料,可取代 N7781B(N7781C 的前身)所需的偏振導航軟體。 它使用新的可編程儀器(SCPI)指令集來編寫程式,並可充當 VISA 資源來使用。 此輕巧型儀器僅 1 U 高,配備 LAN 和 USB 介面。
主要技術規格
應用
SOP and DOP Measurement
Analysis of re-circulating signal
Analysis of PMF ER
Intrusion detection
DOP Meas. Uncertainty
± 2.%; ± 1.5% typical
Input Power Range
-50 dBm to +7 dBm
Insertion Loss Choice
N/A
Interface Speed Modes
N/A
SOP Meas. Uncertainty
1.5° typical
應用
DOP Meas. Uncertainty
Input Power Range
Insertion Loss Choice
Interface Speed Modes
SOP Meas. Uncertainty
SOP and DOP Measurement
Analysis of re-circulating signal
Analysis of PMF ER
Intrusion detection
± 2.%; ± 1.5% typical
-50 dBm to +7 dBm
N/A
N/A
1.5° typical
查看更多
應用:
SOP and DOP Measurement
Analysis of re-circulating signal
Analysis of PMF ER
Intrusion detection
DOP Meas. Uncertainty:
± 2.%; ± 1.5% typical
Input Power Range:
-50 dBm to +7 dBm
Insertion Loss Choice:
N/A
Interface Speed Modes:
N/A
SOP Meas. Uncertainty:
1.5° typical
類型:
Optical Polarization Solution
Wavelength Range:
1240 nm to 1650 nm

您對 N7781C 感興趣嗎?
擴充您的偏振分析儀功能
相關產品
Featured Resources for N7781C 偏振分析儀
是德科技客服中心提供您需要的協助