광학 편광 및 분산 제품

편파 및 분산 문제 관리를 위한 포괄적인 도구

키사이트 XP6 클래스 광 편광 및 분산 측정 장비는 포괄적인 제어 및 분석 기능을 제공합니다. 이 장비는 광학 부품 및 서브 시스템의 고성능 특성화 및 검증을 위한 핵심 지표인 고속 실시간 편광 합성, 분석, 스크램블링, 편광 의존 손실 및 분산 측정을 제공합니다. 이 장비는 간섭계, 편광 정렬, 부품 특성화 및 전송 시스템 테스트에 특화되어 있습니다. 필요한 기능과 입력 전력 범위에 따라 필요한 광 편광 및 분산 측정 장비를 선택하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.

편광 제어

완벽한 편광 상태 제어를 통해 광섬유, 변조기 및 광자 부품의 정밀 테스트를 수행합니다.

고속 스위칭

최대 1MSa/s의 샘플링 속도와 최대 100krad/s의 편광 상태(SOP) 스위칭 속도로 빠르게 변화하는 편광 효과를 캡처하여 동적 분석에 활용하십시오.

동기식 스크램블링

정밀한 타이밍 및 동작 복제 기능을 갖춘 루프 기반 네트워크 스트레스 테스트를 위한 전기적으로 동기화된 SOP 변경.

소형 및 통합형

각 장비는 여러 기능(스크램블러/안정기, 편광계/컨트롤러)을 결합하여 더 적은 수의 장비로 더 많은 기능을 제공합니다.

제품 이미지
  • Functionality

    Polarization analyzer, Polarimeter, Polarization synthesizer, Synchronous scrambler

  • Input power range

    -50 dBm to +7 dBm, -38 dBm to +19 dBm, < +20 dBm

  • Wavelength range

    1240 nm to 1650 nm

  • Insertion loss

    4.0 dB ~ 5.0 dB

  • State of polarization uncertainty

    1.5° ~ 2

자주 묻는 질문