Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
NX5402A 실리콘 포토닉스 웨이퍼 테스트 시스템 솔루션 세트
이 전단지는 NX5402A 실리콘 포토닉스 웨이퍼 테스트 솔루션 및 시스템 개요에 대한 정보를 제공합니다.
광학 시뮬레이션 및 계측 솔루션을 활용한 자동차용 LiDAR 개발 지원
광학 설계, 센서 모델링, ToF(Time-of-Flight) 분석 및 검증에 이르기까지, 광학 시뮬레이션 및 측정 솔루션이 자동차 LiDAR 개발을 어떻게 가속화하는지 알아보십시오.
REFLET 180S - 2D/3D 산란광 측정 장비
키사이트 REFLET 180S는 모든 종류의 재료 및 물체의 산란 특성 분석을 위한 소형 전동식 광학 시스템입니다.
편광 정렬 방법
디바이스 및 프로브에 광 편광을 정렬하기 위한 설명 및 프로그래밍
N7786B 편광 합성기
이 데이터 시트는 N7786B 편광 신시사이저에 대해 설명합니다. N7786B는 고속 리튬-나이오베이트 기반 편광 컨트롤러와 편광 분석기, 그리고 마이크로컨트롤러 기반 구동 회로를 포함합니다.
N778xC 편광 테스트 제품
새로운 N778xC 편광 테스트 제품은 광학 부품 및 서브시스템의 고속, 고성능 특성화 및 검증을 가능하게 합니다.
E3846A 극성 확인 기술
키사이트 극성 확인 기술은 키사이트 3070 시리즈 3 시스템을 강화하여 역극성 커패시터를 안전하고 자동으로 감지하는 기능을 제공합니다. 이 혁신적인 측정 기술은 안정적이고 포괄적인 테스트 솔루션을 제공하도록 설계된 새로운 기술을 구현합니다.
실리콘 나노와이어 편광 회전기
이 RSoft 제품 애플리케이션 노트는 제작 및 작동이 간단한 초소형 수동 편광 회전자를 설명합니다.
파장 의존 편광 측정
조정 가능한 레이저 스캐닝과 동기화된 편광계 로깅 프로그래밍.
N7784B 고속 편광 컨트롤러
이 데이터 시트는 고속 편광 컨트롤러와 마이크로컨트롤러 기반 구동 회로를 포함하는 편광 컨트롤러에 대해 설명합니다. 이 장치는 다양한 모드로 작동할 수 있습니다.
편광 의존 손실(PDL) 측정
이 앱 노트는 8169A 편광 컨트롤러를 사용한 편광 의존 손실(PDL) 측정 프로세스에 대해 설명합니다.
편파의 효율적이고 정확한 BPM 시뮬레이션
BPM을 사용하여 실리콘 기반 편광 변환기-분할기를 효율적이고 정확하게 시뮬레이션하는 방법. 이 방법은 BPM이 FDTD 수준의 정확도를 달성하면서 계산 시간과 메모리 사용량을 몇 자릿수 줄임을 보여줍니다.
편광 스크램블러를 이용한 PER 및 PDL 측정 방법
동기식 편광 스크램블러를 편광 상태 시퀀스를 통해 반복 가능한 스텝핑으로 프로그래밍하여 빠른 PER 및 PDL 측정을 수행하는 방법을 알아보십시오.
향상된 정확도 및 신뢰성을 위한 극성 확인
이 백서는 SMD J-리드 탄탈륨 커패시터용으로 향상된 극성 확인 기술을 탐구하며, 방향 감지를 위한 보다 정확하고 효율적인 방법을 제공합니다.
광학 부품의 편광 의존 손실 측정
편광 의존 손실 및 삽입 손실은 광섬유 통신 시스템에 사용되는 광학 부품에 중요합니다. 테스트를 위한 다양한 접근 방식을 살펴보십시오!
디스플레이 백라이트 재활용을 위한 반사형 편광판 설계
반사형 편광판 및 DBEF 기술이 백라이트 재활용을 개선하여 편광 관리 및 시뮬레이션 기반 최적화를 통해 디스플레이 광학 효율을 높이고 에너지 효율적인 평판 디스플레이를 설계하는 방법을 알아보십시오.
극성 커패시터 ICT 테스트 플랫폼 방향 테스트
극성 커패시터가 잘못 장착된 경우 이를 감지하고 가능한 한 빨리 수정하는 것이 왜 중요한지 알아보십시오. 자세히 알아보십시오.
고속 스윕 편광 의존 손실(PDL) 측정
이 애플리케이션 노트는 편광 의존 손실(PDL) 측정과 관련된 측정 시간을 크게 줄이는 접근 방식을 설명합니다.
고굴절률 대비를 통한 모드 진화 기반 편광 회전기 시뮬레이션
빔 전파 방법(BPM) 시뮬레이션이 고굴절률 편광 회전기를 정확하게 모델링하는 방법을 알아보고, 이를 통해 집적 광자 회로용 편광 제어 장치의 효율적인 설계 및 검증이 가능합니다.
PDL 또는 PER 동기 편광 스크램블러를 위한 모든 상태 방법
PDL 또는 PER의 모든 상태 측정을 위한 설명 및 프로그래밍
무엇을 찾고 있습니까?