Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli strumenti ottici di polarizzazione e dispersione Keysight di classe XP6 includono la serie N7780C.
Gli strumenti ottici di polarizzazione e dispersione Keysight classe XP6 offrono funzionalità complete di controllo e analisi. Consentono la sintesi, l'analisi, la codifica e la misurazione in tempo reale e ad alta velocità della perdita e della dispersione dipendenti dalla polarizzazione, parametri fondamentali per la caratterizzazione e la verifica delle prestazioni dei componenti ottici e dei sottosistemi. Questi strumenti sono specializzati in interferometria, allineamento della polarizzazione, caratterizzazione dei componenti e test dei sistemi di trasmissione. Selezionate lo strumento di polarizzazione ottica e dispersione di cui avete bisogno in base alla funzionalità e alla gamma di potenza in ingresso richieste. Scegliete una delle nostre configurazioni più diffuse o configuratene una specifica per la vostra applicazione.
Ottieni il controllo completo dello stato di polarizzazione per test precisi su fibre, modulatori e componenti fotonici.
Cattura gli effetti di polarizzazione in rapida evoluzione con un campionamento fino a 1 MSa/s e velocità di commutazione dello stato di polarizzazione (SOP) fino a 100 krad/s per un'analisi dinamica.
Modifiche SOP sincronizzate elettricamente per stress test di rete basati su loop con precisione temporale e replica del comportamento.
Ogni strumento combina più funzioni (scrambler/stabilizzatore, polarimetro/controller) per offrire più caratteristiche con un numero inferiore di strumenti.
Functionality
Polarization analyzer, Polarimeter, Polarization synthesizer, Synchronous scrambler
Input power range
-50 dBm to +7 dBm, -38 dBm to +19 dBm, < +20 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Insertion loss
4.0 dB to 5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5° to 2
N7781C
Il Keysight N7781C è un analizzatore compatto ad alta velocità per le proprietà di polarizzazione dei segnali ottici. Ciò include la rappresentazione dello stato di polarizzazione (SOP) sulla sfera di Poincaré (parametro di Stokes).
Il Keysight N7781C è un analizzatore di polarizzazione compatto ad alta velocità che offre funzionalità complete per l'analisi delle proprietà di polarizzazione dei segnali ottici. Ciò include la rappresentazione dello stato di polarizzazione (SOP) sulla sfera di Poincaré (parametro di Stokes). Gli algoritmi integrati, insieme ai dati di calibrazione integrati, garantiscono un funzionamento altamente accurato su un ampio intervallo di lunghezze d'onda.
Grazie alla sua capacità di misurazione in tempo reale di 1 M campioni/s, lo strumento è particolarmente adatto per l'analisi di segnali disturbati e fluttuanti, nonché per applicazioni di controllo che richiedono un feedback in tempo reale delle informazioni di polarizzazione, ad esempio nei circuiti di controllo digitale nei sistemi di test di produzione automatizzati.
L'interfaccia utente integrata consente un'analisi completa dei dati di misura ottenuti e sostituisce il software Polarization Navigator richiesto con l'N7781B, il predecessore dell'N7781C. La programmazione utilizza un nuovo set di comandi SCPI e lo strumento viene indirizzato come risorsa VISA. Lo strumento è disponibile in un formato compatto di appena un'unità rack di altezza, con interfacce LAN e USB.
N7788C
L'N7788C combina un polarimetro e un controller di polarizzazione per un utilizzo flessibile in laboratorio e una misurazione spettrale rapida di DGD/PMD e PDL di componenti ottici e fibre utilizzando un algoritmo a scansione singola con un laser sintonizzabile Keysight.
L'analizzatore di componenti ottici N7788C offre funzioni di controllo e analisi della polarizzazione in un unico strumento per un utilizzo flessibile in laboratorio. L'N7788C viene utilizzato in particolare in combinazione con un laser sintonizzabile per misurare come un componente ottico modifica la SOP di un segnale. Questa misurazione utilizza l'esclusivo metodo dipendente dalla polarizzazione a scansione singola per determinare i parametri di dispersione della modalità di polarizzazione (PMD) o ritardo di gruppo differenziale (DGD) e perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL), sulla base di una generalizzazione del metodo standardizzato di analisi degli autovalori della matrice di Jones (JME).
Per queste misurazioni spettrali della perdita e della dispersione dipendenti dalla polarizzazione, l'N7788C è combinato con un laser sintonizzabile e un nuovo motore software N7700. Il motore LS, parte della Photonic Application Suite, ora supporta queste misurazioni di DGD e PMD dipendenti dalla lunghezza d'onda. Questa modalità può essere concessa in licenza con N7700103C PMD.
I parametri forniti da questa misurazione includono:
Le funzioni generali di polarimetria e controllo della polarizzazione dell'N7788C sono supportate dall'interfaccia utente integrata.
Lo strumento presenta un design compatto, con un'altezza di appena un'unità rack, ed è dotato di interfacce LAN e USB.
N7786C
Il Keysight N7786C è un controller di polarizzazione ad alta velocità basato su niobato di litio con polarimetro integrato per il monitoraggio e il feedback, che consente di impostare e stabilizzare sequenze di stati di polarizzazione di uscita selezionati.
Il Keysight Technologies N7786C contiene un controller di polarizzazione ad alta velocità basato su niobato di litio e un analizzatore di polarizzazione che monitora il segnale di uscita e fornisce un feedback al controller. Questa unità può funzionare in diverse modalità:
L'interfaccia utente integrata supporta numerose applicazioni dell'N7786C. La programmazione si avvale di un nuovo set di comandi SCPI e lo strumento viene indirizzato come risorsa VISA.
Lo strumento presenta un fattore di forma compatto, con un'altezza di appena un'unità rack, ed è dotato di interfacce LAN e USB.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
I test di polarizzazione ottica e dispersione misurano il comportamento delle onde luminose mentre viaggiano attraverso fibre ottiche e componenti. Questi parametri (stato di polarizzazione (SOP), perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL) e dispersione modale di polarizzazione (PMD)) possono influire in modo significativo sull'integrità del segnale nelle reti ottiche ad alta velocità. Le soluzioni Keysight forniscono sintesi della polarizzazione, scrambling e misurazione della dispersione in tempo reale per garantire prestazioni elevate nei sistemi di comunicazione di nuova generazione, come la trasmissione coerente e le reti DWDM.
Keysight offre diversi tipi di strumenti di test per la polarizzazione ottica e la dispersione, ciascuno progettato per ruoli specifici nella caratterizzazione di componenti e sistemi ottici:
Polarimetro
Questo strumento esegue misurazioni complete della perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL) e della dispersione modale di polarizzazione (PMD). È essenziale per la caratterizzazione dei componenti e la convalida dei sistemi, aiutando gli ingegneri a verificare l'impatto dei disturbi di polarizzazione nei sistemi di trasmissione coerenti, nelle reti DWDM e nelle interconnessioni dei data center AI.
Sintetizzatore di polarizzazione
Un sintetizzatore di polarizzazione fornisce un controllo preciso e ad alta velocità dello stato di polarizzazione (SOP). Viene utilizzato per testare il comportamento di dispositivi quali modulatori, collegamenti in fibra ottica e componenti fotonici in condizioni di polarizzazione specifiche. Supporta la generazione ripetibile di SOP per l'allineamento, la calibrazione e i test di margine.
Analizzatore di polarizzazione
L'analizzatore di polarizzazione misura e monitora il SOP in tempo reale, consentendo un'analisi dinamica del comportamento di polarizzazione. Grazie al campionamento ad alta velocità, è ideale per il tracciamento del SOP, la valutazione delle prestazioni dei componenti e la risoluzione dei problemi sia in ambito di ricerca che di produzione.
Scrambler sincrono e stabilizzatore di polarizzazione
Questo strumento consente lo scrambling sincrono con il loop e la commutazione SOP veloce (fino a 100 krad/s), fondamentale per l'emulazione di rete e lo stress testing a circuito chiuso. La funzione stabilizzatrice garantisce un SOP costante per test di deriva a lungo termine o esperimenti controllati.
Ciascun tipo svolge un ruolo unico nella creazione di una soluzione di test ottico completa, a seconda delle esigenze di caratterizzazione, allineamento, verifica o emulazione.
Gli strumenti di polarizzazione e dispersione vengono utilizzati durante tutto il processo di sviluppo dei componenti ottici e dei sistemi.
I controllori ottici di polarizzazione e dispersione sono essenziali nelle configurazioni che coinvolgono modulatori, collegamenti in fibra ottica, circuiti integrati fotonici e ricevitori coerenti.
La selezione dipende dai tuoi obiettivi specifici di valutazione: