Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den optischen Polarisations- und Dispersionsmessgeräten der Keysight XP6-Klasse gehört die Serie N7780C.
Die optischen Polarisations- und Dispersionsmessgeräte der Keysight XP6-Klasse bieten umfassende Steuerungs- und Analysefunktionen. Sie ermöglichen die schnelle Echtzeit-Polarisationssynthese, -analyse, -Verschlüsselung und -messung polarisationsabhängiger Verluste und Dispersion – wichtige Kennzahlen für die Charakterisierung und Verifizierung optischer Komponenten und Subsysteme. Diese Geräte eignen sich besonders für Interferometrie, Polarisationsausrichtung, Komponentencharakterisierung und die Prüfung von Übertragungssystemen. Wählen Sie das für Ihre Anwendung passende optische Polarisations- und Dispersionsmessgerät anhand der benötigten Funktionalität und des Eingangsleistungsbereichs. Nutzen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Gerät speziell für Ihre Anwendung.
Erreichen Sie eine vollständige Kontrolle des Polarisationszustands für präzise Tests von Fasern, Modulatoren und photonischen Komponenten.
Erfassen Sie schnell wechselnde Polarisationseffekte mit Abtastraten von bis zu 1 MSa/s und Schaltgeschwindigkeiten des Polarisationszustands (SOP) von bis zu 100 krad/s für dynamische Analysen.
Elektrisch synchronisierte SOP-Änderungen für schleifenbasierte Netzwerk-Stresstests mit Zeitgenauigkeit und Verhaltensreplikation.
Jedes Instrument vereint mehrere Funktionen (Scrambler/Stabilisator, Polarimeter/Controller), um mehr Funktionen in weniger Instrumenten zu bieten.
Functionality
Polarization analyzer, Polarimeter, Polarization synthesizer, Synchronous scrambler
Input power range
-50 dBm to +7 dBm, -38 dBm to +19 dBm, < +20 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Insertion loss
4.0 dB bis 5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5° bis 2
N7781C
Der Keysight N7781C ist ein kompakter Hochgeschwindigkeitsanalysator für die Polarisationseigenschaften optischer Signale. Dies umfasst die Darstellung des Polarisationszustands (SOP) auf der Poincaré-Kugel (Stokes-Parameter).
Der Keysight N7781C ist ein kompakter Hochgeschwindigkeits-Polarisationsanalysator mit umfassenden Funktionen zur Analyse der Polarisationseigenschaften optischer Signale. Dazu gehört die Darstellung des Polarisationszustands (SOP) auf der Poincaré-Kugel (Stokes-Parameter). Die integrierten Algorithmen und Kalibrierungsdaten gewährleisten einen hochpräzisen Betrieb über einen breiten Wellenlängenbereich.
Dank seiner Echtzeit-Messfähigkeit von 1 M Abtastungen/s eignet sich das Instrument hervorragend zur Analyse gestörter und fluktuierender Signale sowie für Regelungsanwendungen, die eine Echtzeit-Rückmeldung von Polarisationsinformationen erfordern, beispielsweise in digitalen Regelkreisen in automatisierten Fertigungsprüfsystemen.
Die integrierte Benutzeroberfläche ermöglicht eine umfassende Analyse der Messdaten und ersetzt die beim Vorgängermodell N7781C, dem N7781B, benötigte Software „Polarization Navigator“. Die Programmierung erfolgt über einen neuen SCPI-Befehlssatz, und das Gerät wird als VISA-Ressource adressiert. Es ist kompakt (nur eine Höheneinheit im Rack) und verfügt über LAN- und USB-Schnittstellen.
N7788C
Das N7788C kombiniert ein Polarimeter und einen Polarisationsregler für den flexiblen Einsatz im Labor und die schnelle spektrale DGD/PMD- und PDL-Messung von optischen Komponenten und Fasern mittels eines Single-Sweep-Algorithmus mit einem abstimmbaren Laser von Keysight.
Der optische Komponentenanalysator N7788C vereint Polarisationssteuerung und Analysefunktionen in einem Gerät für den flexiblen Einsatz im Labor. Insbesondere in Kombination mit einem abstimmbaren Laser wird der N7788C verwendet, um zu messen, wie eine optische Komponente den Polarisationszustand (SOP) eines Signals verändert. Diese Messung nutzt die einzigartige polarisationsabhängige Einzelmessungsmethode zur Bestimmung der Parameter Polarisationsmodendispersion (PMD) bzw. differentielle Gruppenlaufzeit (DGD) und polarisationsabhängige Dämpfung (PDL). Grundlage hierfür ist eine Verallgemeinerung der standardisierten Jones-Matrix-Eigenwertanalyse (JME).
Für diese spektralen Messungen der polarisationsabhängigen Dämpfung und Dispersion wird der N7788C mit einem abstimmbaren Laser und einer neuen N7700 Software-Engine kombiniert. Die LS-Engine, Teil der Photonic Application Suite, unterstützt nun diese Messungen von wellenlängenabhängigem DGD und PMD. Dieser Modus kann mit N7700103C PMD lizenziert werden.
Zu den durch diese Messung ermittelten Parametern gehören:
Die allgemeinen Polarimeter- und Polarisationssteuerungsfunktionen des N7788C werden von der integrierten Benutzerschnittstelle unterstützt.
Das Gerät verfügt über eine kompakte Bauform mit nur einer Höheneinheit im Rack und ist mit LAN- und USB-Schnittstellen ausgestattet.
N7786C
Der Keysight N7786C ist ein Hochgeschwindigkeits-Polarisationsregler auf Lithiumniobatbasis mit eingebautem Polarimeter zur Überwachung und Rückkopplung, um Sequenzen ausgewählter Ausgangspolarisationszustände einzustellen und zu stabilisieren.
Das Keysight Technologies N7786C enthält einen Hochgeschwindigkeits-Polarisationsregler auf Lithiumniobatbasis und einen Polarisationsanalysator, der das Ausgangssignal überwacht und dem Regler Rückmeldung gibt. Dieses Gerät kann in verschiedenen Modi betrieben werden:
Viele Anwendungen des N7786C werden durch die integrierte Benutzerschnittstelle unterstützt. Die Programmierung erfolgt über einen neuen SCPI-Befehlssatz, und das Gerät wird als VISA-Ressource adressiert.
Das Gerät verfügt über eine kompakte Bauform mit nur einer Höheneinheit im Rack und ist mit LAN- und USB-Schnittstellen ausgestattet.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Optische Polarisations- und Dispersionsmessungen erfassen das Verhalten von Lichtwellen beim Durchgang durch optische Fasern und Komponenten. Parameter wie Polarisationszustand (SOP), polarisationsabhängige Dämpfung (PDL) und Polarisationsmodendispersion (PMD) können die Signalintegrität in optischen Hochgeschwindigkeitsnetzen erheblich beeinflussen. Keysight-Lösungen bieten Echtzeit-Polarisationssynthese, Scrambling und Dispersionsmessung, um die hohe Leistungsfähigkeit von Kommunikationssystemen der nächsten Generation wie kohärenter Übertragung und DWDM-Netzen sicherzustellen.
Keysight bietet verschiedene Arten von optischen Polarisations- und Dispersionsmessgeräten an, die jeweils für spezifische Aufgaben bei der Charakterisierung optischer Komponenten und Systeme entwickelt wurden:
Polarimeter
Dieses Gerät führt umfassende Messungen der polarisationsabhängigen Dämpfung (PDL) und der Polarisationsmodendispersion (PMD) durch. Es ist unerlässlich für die Bauteilcharakterisierung und Systemvalidierung und unterstützt Ingenieure bei der Überprüfung der Auswirkungen von Polarisationsbeeinträchtigungen in kohärenten Übertragungssystemen, DWDM-Netzen und KI-Rechenzentrumsverbindungen.
Polarisationssynthesizer
Ein Polarisationssynthesizer bietet eine präzise High-Speed-Steuerung des Polarisationszustands (SOP). Er wird verwendet, um das Verhalten von Geräten wie Modulatoren, Faserstrecken und photonischen Komponenten unter spezifischen Polarisationsbedingungen zu testen. Er unterstützt die wiederholbare SOP-Erzeugung für Ausrichtung, Kalibrierung und Margentests.
Polarisationsanalysator
Der Polarisationsanalysator misst und überwacht den Polarisationszustand (SOP) in Echtzeit und ermöglicht so die dynamische Analyse des Polarisationsverhaltens. Dank der hohen Abtastrate eignet er sich ideal für die SOP-Überwachung, die Bewertung der Bauteilleistung und die Fehlersuche in Forschungs- und Produktionsumgebungen.
Synchroner Scrambler und Polarisationsstabilisator
Dieses Gerät ermöglicht schleifensynchrones Scrambling und schnelles SOP-Switching (bis zu 100 krad/s), was für die Netzwerkemulation und Closed-Loop-Stresstests unerlässlich ist. Die Stabilisatorfunktion gewährleistet einen konstanten SOP für Langzeit-Drifttests oder kontrollierte Experimente.
Je nach Ihren Anforderungen an Charakterisierung, Ausrichtung, Verifizierung oder Emulation spielt jeder Typ eine einzigartige Rolle beim Aufbau einer kompletten optischen Testlösung.
Polarisations- und Dispersionsmessgeräte werden im gesamten Entwicklungsprozess optischer Komponenten und Systeme eingesetzt.
Optische Polarisations- und Dispersionsregler sind unerlässlich in Systemen mit Modulatoren, Glasfaserverbindungen, photonischen integrierten Schaltungen und kohärenten Empfängern.
Die Auswahl hängt von Ihren spezifischen Testzielen ab: