Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den optischen Polarisations- und Dispersionsmessgeräten der Keysight XP6-Klasse gehört die Serie N7780C.
Das N7788C kombiniert ein Polarimeter und einen Polarisationsregler für den flexiblen Einsatz im Labor und die schnelle spektrale DGD/PMD- und PDL-Messung von optischen Komponenten und Fasern mittels eines Single-Sweep-Algorithmus mit einem abstimmbaren Laser von Keysight.
Input power range
-50 dBm to +7 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Functionality
Polarimeter
Insertion loss
5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5°
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der optische Komponentenanalysator N7788C vereint Polarisationssteuerung und Analysefunktionen in einem Gerät für den flexiblen Einsatz im Labor. Insbesondere in Kombination mit einem abstimmbaren Laser wird der N7788C verwendet, um zu messen, wie eine optische Komponente den Polarisationszustand (SOP) eines Signals verändert. Diese Messung nutzt die einzigartige polarisationsabhängige Einzelmessungsmethode zur Bestimmung der Parameter Polarisationsmodendispersion (PMD) bzw. differentielle Gruppenlaufzeit (DGD) und polarisationsabhängige Dämpfung (PDL). Grundlage hierfür ist eine Verallgemeinerung der standardisierten Jones-Matrix-Eigenwertanalyse (JME).
Für diese spektralen Messungen der polarisationsabhängigen Dämpfung und Dispersion wird der N7788C mit einem abstimmbaren Laser und einer neuen N7700 Software-Engine kombiniert. Die LS-Engine, Teil der Photonic Application Suite, unterstützt nun diese Messungen von wellenlängenabhängigem DGD und PMD. Dieser Modus kann mit N7700103C PMD lizenziert werden.
Zu den durch diese Messung ermittelten Parametern gehören:
Die allgemeinen Polarimeter- und Polarisationssteuerungsfunktionen des N7788C werden von der integrierten Benutzerschnittstelle unterstützt.
Das Gerät verfügt über eine kompakte Bauform mit nur einer Höheneinheit im Rack und ist mit LAN- und USB-Schnittstellen ausgestattet.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.