Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP6-class 光偏波・分散測定器には、N7780Cシリーズが含まれます。
N7788Cはポラリメータと偏波コントローラを組み合わせることで、柔軟にラボが利用でき、またキーサイトの波長可変レーザー光源のシングル掃引アルゴリズムを用いて光コンポーネントやファイバの迅速なスペクトルDGD/PMDおよびPDL測定が可能になります。
Input power range
-50 dBm to +7 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Functionality
Polarimeter
Insertion loss
5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5°
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
N7788C 光コンポーネント・アナライザは、一台の測定器で偏波制御/解析機能を提供し、フレキシブルなラボの活用を実現します。 N7788Cは、特に波長可変レーザー光源と組み合わせて光コンポーネントがどのように信号のSOPを変化させるか測定するために使用します。 この測定では、独自のシングル掃引偏波依存メソッドを使用し、標準化されたジョーンズ・マトリクス固有値解析法(JME)の一般化に基づいてパラメータの偏波モード分散(PMD)もしくは差動グループ遅延(DGD)や偏波依存損失(PDL)が決定されます。
偏波依存損失/分散のスペクトル測定には、N7788Cと波長可変レーザー光源および新しいN7700ソフトウェアエンジンを組み合わせてご使用ください。 フォットニック・アプリケーション・スイートに含まれるLSエンジンは波長依存DGD/PMDの測定を現在サポートします。 このモードはN7700103C PMDとともにライセンスすることが可能です。
この測定で提供されるパラメータは以下の通りです:
N7788Cの一般的なポラリメータおよび偏波制御機能は、内蔵ユーザインタフェースによってサポートされます。
この測定器は、たった1ラックユニットの高さのコンパクトサイズで、LANおよびUSBインタフェースを装備しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。