何をお探しですか?
フォトニック・アプリケーション・スイート
光の測定と解析を自動化し、光ファイバー・ネットワーク・コンポーネントの波長と偏波依存性を決定するための基本的および高度なソフトウェア
スタート価格: ¥ 84,310
この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートを表示
ハイライト
キーサイトのフォトニック・アプリケーション・スイートは、光測定と解析を自動化するための、特に光ファイバー・ネットワーク・コンポーネントの波長と偏波依存性を決定するための高度および基本的なソフトウェアツールのコレクションです。 PASバージョン3ソフトウェアは、新しいN77-C世代の光学測定器とPXI SMUのサポートを追加し、新しい64ビット実装を採用して性能とより柔軟な機能を強化するための新しいLambda Scan測定パッケージを導入します。 先行のN7700APASソフトウェアと同じ方法で自動化することで、既存のインストールを簡単かつ迅速に更新できます。
ソフトウェアパッケージ
- メインパッケージ:強力なビュワーで結果を解析し、表示可能なフォーマットで結果を保存してフォトニック・アプリケーション・パッケージ・マネージャーをインストールします。
- LSエンジン:N7786C、N7786B、あるいはN7788Cを使用した偏波制御の有無にかかわらず、lambda scansのIL / PDL、FSIL、およびPMD機能を拡張および統合します。 LSは、M9601A / 14A / 15A PXIとB2900シリーズSMUを使用して2方向掃引、拡張された動的検出レンジおよびより広い波長範囲のための複数のレーザーの切り替え、そして光電流検出のためのソース/メジャーユニットの使用をサポートします。パワーメーターです。 より柔軟なステップ設定分解能を備えています。 N7786Cで偏波分解と固定偏波の両方を。
- ILエンジン:波長可変レーザー光源とパワーメータを使用して、挿入損失に対する波長を測定
- (ライセンスは不要)
- 高速スペクトル損失エンジン(FSIL):N774x パワーメータを使用して、ILエンジンよりも最大10倍速い繰り返し周波数でデバイスを校正および調整
- IL / PDLエンジン:高度な単一掃引ミューラー方法を備えたN7786Bを使用して、ILとPDLに対する波長を測定、また統合検出器デバイスの応答性も使用します。
- N7700 PAS TAPプラグイン:Pathwave テスト・オートメーション(TAP) ヴァージョン8.8で、LSおよびIL / PDLエンジンを簡単に自動化します。
- 偏波ナビゲーター:N778xB 測定器の使用と制御(ライセンスは不要)
- ドライバー、ファームウェア、ドキュメント、N77xx ビュワー:測定器とガイドを最新に維持
掃引波長測定エンジンは、新しい波長可変レーザー光源、パワーメーター、偏波シンセサイザー(キーサイト N7776C、N7778C、N7744C、N7745C、N7786C、N7788Cおよびモジュラー・レーザー・キーサイト 81606A、81607A、81608A、81602A)をサポートするようになりました。
新しいN77xxC測定器は、ダイナミックレンジを拡張するためにより高速なデータ転送とパワーメータのレンジ切り替えを可能にします。 N7786Cの柔軟なトリガにより、偏光依存性の測定を柔軟に選択したり、あるいはLSエンジンを使用して単一の固定および安定した偏波でより高速に測定が可能になります。
新しいM9601A PXI SMUモジュールのLSサポートにより、フォトダイオードが統合された光/電気デバイスの測定に、より高いサンプリングレートとより多くのデータポイントを利用でき、また柔軟なバイアスと電気的フローティング接続を提供します。 チップおよびウェーハ段階でのフォトニック集積回路のパラメトリックテストのためのPASソリューションの使用の増加に対応するものです。
簡単にお試しいただけます。 目的のソフトウェアパッケージをインストールするために、最初にパッケージマネージャ用の小さなセットアップ・プログラムをダウンロードしてインストールします。 必要な場合は、試用版ライセンスもリクエストいただけます。
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。