Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP6 級光學偏振和色散儀器包括 N7780C 系列。
N7788C 將偏振計和偏振控制器相結合可在實驗室中靈活使用,並可透過單次掃描演算法與是德科技可調式雷射,對光學元件和光纖進行快速光譜 DGD/PMD 和 PDL 量測。
Input power range
-50 dBm to +7 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Functionality
Polarimeter
Insertion loss
5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5°
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
N7788C 光學元件分析儀提供偏振控制和分析功能,讓您能在實驗室中使用一台儀器靈活進行各種量測。 如與可調式雷射光源結合使用,N7788C 可準確量測光學元件如何改變訊號的 SOP。 此量測基於標準化瓊斯矩陣特徵分析方法(JME),使用獨特的單次掃描偏振相依方法,來確定參數偏振模色散(PMD)或差動群組延遲(DGD)和偏振相關損耗(PDL)。
N7788C 可搭配使用可調式雷射光源和新的 N7700 軟體引擎,對前述偏振相關損耗與色散進行光譜量測。 LS 引擎是矽光子應用軟體套件的元件,現在支援波長相關 DGD 和 PMD 量測。 您可透過 N7700103C PMD 取得此模式的授權。
It provides the following measurement parameters:
Keysight N7788C 內建的操作介面支援一般偏振計和偏振控制功能。
此輕巧型儀器僅 1 U 高,配備 LAN 和 USB 介面。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。