XP6 級偏振分析儀,附偏振合成器

Keysight N7786C 是一款高速鈮酸鋰偏振控制器,內建偏振計,用於監測和回饋,以設定並穩定所選輸出偏振態的序列。

產品影像
  • Input power range

    -38 dBm to +19 dBm

  • Wavelength range

    1240 nm to 1650 nm

  • Functionality

    Polarization synthesizer

  • Insertion loss

    5.0 dB

  • State of polarization uncertainty

    1.5°

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 全面的偏振穩定和控制功能
  • 快速切換功能
  • 如搭配使用光通訊應用軟體套件,可執行單次掃瞄頻譜 PDL 量測
  • 1240 nm 至 1650 nm 的波長運作範圍
  • 堅固耐用,沒有活動的光學零件

Keysight N7786C 內建一個高速鈮酸鋰偏振控制器,以及一個用於監測輸出信號並提供反饋給控制器的偏振分析儀。它能以不同模式運作:

  • 偏振穩定器模式:即使在輸入偏振態(SOP)發生波動或漂移時,也能提供穩定的輸出 SOP。趨穩的輸出信號可在標準的單模光纖(SMF)中傳導。輸出 SOP 可透過下列幾種方式定義:
    - 在操作介面中啟動 “設定後不理(set-and-forget)“ 切換模式後,儀器會儲存目前的 SOP 並維持不變,而且不受儀器輸入信號之偏振變化的影響。
    - Stokes 參數定義:使用者可利用 Stokes 參數來定義目標輸出 SOP,然後透過偏振分析儀的回饋來設定參數
    - 序列定義:此儀器可使用選定的碼型,對輸出信號的 SOP 進行切換,循環速度高達 100 kSOPs/s
  • SOP 切換器模式:N7786C 能以超過 40 kHz 的選定速度,循環切換 SOP 序列。SOP 序列的內部設定,首先由穩定器功能決定,以進行快速的直接切換。每次進行 SOP 切換僅耗時幾微秒。您可透過電子觸發輸入,讓加擾器與外部活動維持同步。
  • 傳統加擾器模式:Keysight N7786C 可隨機改變輸出 SOP,數微秒即可覆蓋整個 Poincaré 球
  • 偏振分析儀模式:可提供真正的高速效能,以每秒高達 100 萬點的取樣率,擷取 100 萬個取樣點
  • 高速切換偏振控制器模式:如與光通訊應用軟體套件(PAS)搭配使用,可進行單次掃瞄波長相依的偏振相關損耗(PDL)量測。如需更多資訊,請詳閱 PAS 文件:www.keysight.com/find/n7700

內建的作業介面支援許多的 N7786C 應用軟體。使用一套新的可編程儀器(SCPI)指令編寫程式,而且此儀器可當作 VISA 資源。
儀器外形輕巧,僅一個機架高,配備 LAN 和 USB 介面。

Keysight 保固標誌