Choose a country or area to see content specific to your location
從超低電流到高功率應用
裝置特性分析的一體化系統
IV量測系統用於裝置特性分析
晶圓級測試系統用於參數驗證
打線接合的非破壞性電氣結構測試
高功率測試用於矽、碳化矽及氮化鎵裝置
儀器 量測超低電流與高電阻
高隔離開關技術實現超低電流路由
Keysight 參數分析儀在單一整合平台上提供全面的半導體元件特性分析。這些模組化系統結合了精準的電流-電壓 (IV) 和電容-電壓 (CV) 測試、脈衝量測和可靠度測試,支援從先進材料到高功率元件的廣泛裝置。憑藉業界領先的量測準確度、彈性的配置選項和直覺的軟體控制,Keysight 參數分析儀有助於加速元件研究、開發和驗證。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。
Keysight 電流電壓分析儀提供準確、低雜訊的訊號源和量測功能,這對於半導體元件特性分析和材料研究至關重要。這些分析儀專為處理從飛安培電流到高電壓掃描等廣泛的電流和電壓範圍而設計,可在各種應用中提供精確、可重複的量測。憑藉靈活的多通道配置和直觀的軟體控制,Keysight IV 分析儀有助於加速元件開發、可靠性測試和製程最佳化。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
Keysight 參數測試解決方案結合了高效能量測儀器與彈性自動化,可加速從早期開發到大量生產的半導體元件評估。這些可擴充系統提供精準的電流-電壓 (IV)、電容-電壓 (CV) 和可靠度測試,有助於最佳化元件效能、監控製程變異並確保長期可靠度。Keysight 參數解決方案專為與晶圓探針台和生產環境無縫整合而設計,可提供現今先進半導體技術所需的準確度、速度和效率。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。
Keysight 電氣結構測試儀專為半導體組裝和測試應用而設計,這些應用需要高靈敏度偵測後模製 IC 封裝中的打線接合結構缺陷。該系統利用 nanoVTEP 電容感測和零件平均測試 (PAT),測量引腳之間的電氣耦合,以識別與已知良品基準的細微偏差,無需功能性開機,僅使用低電平電氣刺激進行測量。它專為高產能製造而設計,支援可擴充的多站點配置和平行測試,以實現一致、高覆蓋率的篩檢。憑藉彈性架構和與生產流程的無縫整合,它能提高良率、減少測試漏檢,並增強長期可靠性。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
Keysight 功率元件分析儀/曲線追蹤儀是專為評估和特性分析高電壓、高電流半導體元件而設計的解決方案。這些系統結合了精準的源量測、快速量測和全面分析,可支援功率電晶體、二極體、IGBT 以及 SiC 和 GaN 等寬能隙元件的關鍵測試。Keysight 解決方案具備可擴充的電壓和電流範圍、整合式安全功能和直觀的軟體,有助於加速開發、提高元件可靠性並簡化生產測試。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 飛安/皮安計和靜電計為量測先進材料和半導體元件中的極低電流、高電阻和低電壓提供業界領先的靈敏度。憑藉低至 0.01 fA 的量測能力和內建圖形分析功能,這些儀器為洩漏電流測試、絕緣電阻和超低電流特性分析等嚴苛應用提供準確、穩定且抗雜訊的性能。Keysight 的精密靜電計專為桌上型和系統整合而設計,有助於加速研究、元件開發和品質保證。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 低洩漏開關矩陣專為自動化半導體測試而設計,該測試要求超低電流測量和高隔離性能。這些開關矩陣經過精心設計,可在飛安級別保持訊號完整性,實現多個裝置或測試節點之間的無縫切換,而不影響測量準確度。憑藉靈活的配置、精巧的外形尺寸以及與 Keysight 分析儀的輕鬆整合,它們是參數測試、可靠性研究和晶圓級特性分析的理想選擇。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。
Keysight 參數分析儀在單一整合平台上提供全面的半導體元件特性分析。這些模組化系統結合了精準的電流-電壓 (IV) 和電容-電壓 (CV) 測試、脈衝量測和可靠度測試,支援從先進材料到高功率元件的廣泛裝置。憑藉業界領先的量測準確度、彈性的配置選項和直覺的軟體控制,Keysight 參數分析儀有助於加速元件研究、開發和驗證。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。
Keysight 電流電壓分析儀提供準確、低雜訊的訊號源和量測功能,這對於半導體元件特性分析和材料研究至關重要。這些分析儀專為處理從飛安培電流到高電壓掃描等廣泛的電流和電壓範圍而設計,可在各種應用中提供精確、可重複的量測。憑藉靈活的多通道配置和直觀的軟體控制,Keysight IV 分析儀有助於加速元件開發、可靠性測試和製程最佳化。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
Keysight 參數測試解決方案結合了高效能量測儀器與彈性自動化,可加速從早期開發到大量生產的半導體元件評估。這些可擴充系統提供精準的電流-電壓 (IV)、電容-電壓 (CV) 和可靠度測試,有助於最佳化元件效能、監控製程變異並確保長期可靠度。Keysight 參數解決方案專為與晶圓探針台和生產環境無縫整合而設計,可提供現今先進半導體技術所需的準確度、速度和效率。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。
Keysight 電氣結構測試儀專為半導體組裝和測試應用而設計,這些應用需要高靈敏度偵測後模製 IC 封裝中的打線接合結構缺陷。該系統利用 nanoVTEP 電容感測和零件平均測試 (PAT),測量引腳之間的電氣耦合,以識別與已知良品基準的細微偏差,無需功能性開機,僅使用低電平電氣刺激進行測量。它專為高產能製造而設計,支援可擴充的多站點配置和平行測試,以實現一致、高覆蓋率的篩檢。憑藉彈性架構和與生產流程的無縫整合,它能提高良率、減少測試漏檢,並增強長期可靠性。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
Keysight 功率元件分析儀/曲線追蹤儀是專為評估和特性分析高電壓、高電流半導體元件而設計的解決方案。這些系統結合了精準的源量測、快速量測和全面分析,可支援功率電晶體、二極體、IGBT 以及 SiC 和 GaN 等寬能隙元件的關鍵測試。Keysight 解決方案具備可擴充的電壓和電流範圍、整合式安全功能和直觀的軟體,有助於加速開發、提高元件可靠性並簡化生產測試。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 飛安/皮安計和靜電計為量測先進材料和半導體元件中的極低電流、高電阻和低電壓提供業界領先的靈敏度。憑藉低至 0.01 fA 的量測能力和內建圖形分析功能,這些儀器為洩漏電流測試、絕緣電阻和超低電流特性分析等嚴苛應用提供準確、穩定且抗雜訊的性能。Keysight 的精密靜電計專為桌上型和系統整合而設計,有助於加速研究、元件開發和品質保證。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 低洩漏開關矩陣專為自動化半導體測試而設計,該測試要求超低電流測量和高隔離性能。這些開關矩陣經過精心設計,可在飛安級別保持訊號完整性,實現多個裝置或測試節點之間的無縫切換,而不影響測量準確度。憑藉靈活的配置、精巧的外形尺寸以及與 Keysight 分析儀的輕鬆整合,它們是參數測試、可靠性研究和晶圓級特性分析的理想選擇。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。
驗證下一代功率元件需要在極端條件下提供快速切換、精確時序和穩健安全性的工具。Keysight 功率元件分析儀/曲線追蹤儀專為 SiC 和 GaN 電晶體的動態特性分析而設計,可精確量測切換損耗、動態導通電阻和寄生效應。憑藉完全整合的控制、內建保護功能和高壓能力,它可協助工程師重現真實世界的應力條件,並安全可靠地加速功率轉換器開發。
半導體
使用雙脈衝測試對寬能隙 (WBG) 半導體進行特性分析。
半導體
使用真實脈衝隔離探棒技術對寬能隙 (WBG) 半導體功率模組進行特性分析。
半導體
使用源量測單元對低功耗 IC 進行特性分析。
半導體
使用源/量測單元評估 IV LED 特性。
半導體
在電阻量測期間消除導致誤差的因素。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
半導體是電導率介於導體和絕緣體之間的材料,可在電子裝置中實現受控電流。
其特性是透過 I-V、C-V、RF 和可靠度量測來進行量測,這些量測定義了現代電子系統的性能。
半導體是透過多階段製程開發的,包括設計、製造、封裝和測試,以確保功能性和可靠度。
是德科技等組織透過涵蓋研發到高產量製造的量測解決方案,為這些階段提供支援。
半導體性能由在各種操作條件下量測的電性、物理和可靠性參數來定義。
精確的特性分析需要高精度的儀器,例如是德科技所提供的儀器,涵蓋研發與製造環境。
半導體測試與量測解決方案適用於各種元件,每個元件都面臨獨特的電氣、熱與可靠性挑戰。常見的元件類別包括:
這些元件需要精確地特性分析電流-電壓行為、電容、漏電流、開關動態以及在各種操作條件下的可靠性。例如是德科技等公司提供測試平台,旨在支援從研發到製造的完整元件範圍。
許多半導體元件,特別是那些用於低功耗、精密或下一代應用的元件,在極小的電流水平下運作,有時甚至達到飛安培 (fA) 或皮安培 (pA) 範圍。在這種尺度下,即使是微量的洩漏電流或來自測試系統本身的雜散電氣干擾,都可能扭曲結果,導致不準確的特性分析。低洩漏開關矩陣旨在最大限度地減少可能掩蓋待測元件真實行為的雜散電流,而高隔離量測路徑則可防止訊號之間的串擾或雜訊耦合。這些功能對於特性分析感測器等敏感元件、測試先進寬能隙材料 (SiC、GaN),或執行穩定且可重複量測至關重要的長期可靠性和壓力測試尤其重要。如果沒有低洩漏和高隔離性能,工程師可能會對元件特性得出錯誤的結論,進而可能影響設計品質、安全性以及對應用標準的符合性。
半導體元件的特性分析,通常涉及一系列互補的量測技術,每種技術都針對特定的電氣或物理參數。電流-電壓 (I-V) 量測是基礎,提供對寬廣電壓範圍內的導通、臨界電壓、洩漏行為和崩潰特性的深入了解。電容-電壓 (C-V) 量測同樣重要,提供有關摻雜濃度分佈、氧化層品質和接面特性的資料。脈衝量測常用於高功率或熱敏感元件,因為它們能提供短暫的能量脈衝,以防止元件劣化,同時仍能捕捉動態行為。
可靠度應力測試技術,例如高溫操作壽命 (HTOL)、熱循環和偏壓溫度不穩定性 (BTI) 評估,用於模擬長期運作並找出潛在的性能衰退機制。在某些情況下,根據目標應用,還需要瞬態響應分析、時變介電崩潰 (TDDB) 或射頻 (RF) 特性分析等進階方法。這些技術共同提供了對半導體性能、穩健性和部署適用性的全面理解。
自動化是現代半導體測試的基石,尤其是在大批量製造環境或處理複雜多裝置特性分析的研究實驗室中。透過利用自動探針台、機器人處理器和軟體驅動的測試序列,組織可以顯著提高吞吐量、減少操作員錯誤,並確保大型資料集之間量測重複性的一致性。
自動化還支援先進功能,例如無人值守晶圓探測,可在夜間測試數百或數千個裝置,以及封裝裝置的自動批次測試。在可靠性測試中,自動化可實現無需人為干預的連續長期應力監控,確保及早檢測效能漂移。此外,自動化系統有助於資料整合和分析,讓工程師能夠快速識別趨勢、改進裝置模型並加速產品開發週期。簡而言之,自動化不僅提高了效率和生產力,還確保了大規模的品質控制和符合嚴格的行業標準。
半導體產業以快速創新為特徵,由新材料、先進元件架構和新興應用需求所驅動。為保持高效,測試系統必須兼具彈性和可擴充性。模組化平台可讓工程師擴展切換容量、新增量測模組,或整合新興測試方法,而無需完全更換系統。
例如,隨著碳化矽 (SiC) 和氮化鎵 (GaN) 等寬能隙半導體在電動車和再生能源系統中日益普及,測試系統必須整合處理更高電壓、更快切換速度和更嚴苛熱條件的能力。同樣地,對於下一代通訊和運算裝置,高速暫態分析和射頻 (RF) 測試也日益重要。
適應性也延伸至軟體層面。現代測試系統必須支援不斷演進的標準、資料格式和自動化框架,以確保順暢整合至開發工作流程。透過維持可擴充性和可升級性,半導體測試系統不僅能保障投資價值,同時也能跟上元件和應用程式的持續發展。
選擇半導體測試解決方案涉及將量測功能與元件類型、操作條件和測試要求相匹配。
結構化的方法可確保全面的驗證,而例如是德科技等組織提供可擴充的解決方案,符合業界標準的量測方法。