眼見為憑:了解如何建立功能堆疊!

是德科技提供廣泛的可視化情報功能堆疊,讓您能充分善用您的可視化和安全平台,以便在 L2 到 L7 等不同層上進行過濾。 此外,我們針對不同產業提供專用的功能。 每一個功能堆疊都以專屬設計來執行,確保您無論是在實體資料中心,還是在私有雲、混合雲或公有雲中,都能獲得最佳效能。

NetStack 簡單易用的介面

穩健的基礎

我們領先業界的網路導流設備,提供一系列穩健的標配功能。 透過三階段過濾,我們將埠使用率和實體設計最佳化;此外,我們添加了動態過濾編譯器,以便將複雜的邏輯分類。您可使用簡易的圖形網頁介面來完成所有這些操作,不但省時,還可避免出錯。 我們還添加了核心的流量過濾功能:匯集、複製和標記。 更重要的是,我們提供其他廠商必須收費或是無法提供的功能,例如負載平衡以及將埠倍增的功能。 這些功能都是基本功能。

NetStack 特性

三階段過濾

交集模式過濾

基於優先權的過濾(PBF)

動態過濾編譯器

匯集

複製

負載平衡

源埠標記(VLan 標記)

主要規格

過濾階段

(1)入口 (2)動態 (3)出口

動態過濾編譯器

YES

源埠標記

VLAN 標記

匯集/複製

YES

負載平衡

L2、L3 表頭、L4 埠,支援 IPv4 和 IPv6

想查看更多規格嗎?

支援 NetStack 的網路導流設備

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

保障您的投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助