尋找感興趣的產品?
產品特性
- 簡單易用的點擊式網頁操作介面
- 內建 NetStack、PacketStack、AppStack、SecureStack、MobileStack 功能
- 高度靈活的 active-active inline 和 out-of-band 功能
- 最多 64 個 10G 埠/最多 4 個 40G 埠
- 同時提供 inline 和 out-of-band 監測功能
- 支援是德科技 Ixia Fabric Controller(IFC)
- 1 RU
新功能:使用 Vision One 進行網路電話(VoIP)監控
隨著使用者對資料、速度、品質和語音服務的需求節節攀升,流量監控功能的需求也隨之激增。 是德科技的網路電話(VoIP)監控工具為是德科技 Vision ONE 系統中 MobileStack 的一部分,可讓您恢復網路流量的可視化能力,進而減輕 Probes 的負擔。 這項工具可監控來電者和接聽者的電話號碼,同時還可將 VIP 客戶加入白名單,還可隨著流量增加而進行擴充,讓您的 Probes 能以可管理的容量,接收需要的資料。
請至 MobileStack 頁面了解詳情。

主要技術規格
在單一平台上,洞察網路安全狀態並進行除錯

通過 FIPS 140 – 2 驗證
Keysight Vision ONE 和 Vision 7300 導流設備均通過 FIPS 140-2 驗證,並獲得 DoD UC APL 認證。
問題:消除無形的威脅
如果網管人員看不到威脅,就無法進行防禦。 威脅會小心地隱藏在加密流量中,可輕易繞過安全防護和 IT 團隊的監控。 在新應用或未知應用頻頻增加,導致應用頻寬急遽擴大的情況下,資安團隊可能無法偵測到威脅,直到網路可用性和健康狀況出問題才驚覺不妙。 很多方法都可以解決這些問題,但通常都要使用極複雜的工具,來全面洞察網路中所有的流量和應用。 而管理大量的安全和效能監控解決方案,可能導致網路效能下滑。
解決方案:可視化情報可強化網路安全性並將效能最佳化
Keysight Vision ONE™ 是統包式設備,讓企業能夠透過單一平台來維護網路安全,發現並解決實體和虛擬基礎設施的效能問題。 無論您是想要消除隱藏在加密流量中的威脅,或是將正確的資料提供給合適的鑑識解決方案,Vision ONE 都可助您一臂之力,以便強化網路防護,而且不會對效能造成負面影響。 Vision ONE 結合業界最佳的 inline 安全防護和 out-of-band 分析工具,以協助您建構分層式防禦架構,或是建立穩固的基礎,讓您能動態掌握企業網路的最新狀況。 無論如何,Vision ONE 是實現完整網路安全性的關鍵步驟。
利用 Keysight Vision ONE 網路導流設備(NPB)的整合式 AppStack 功能,您不僅能過濾並查看第 2 至 4 層的流量,同時還可過濾並查看第 7 層應用流量,以便標記和監視可疑應用。 如此一來,使用者可快速發現惡意應用軟體或異常活動,包括來自未經授權地區的流量或封包,或是在深夜對機密資料進行可疑的 FTP 傳輸。
僅此一項功能,就可以讓企業和機構避開過去三年間最嚴重的資料外洩事件。
整合式 AppStack 功能還提供絕佳的效能優勢,客戶可透過網路應用程式設計介面(API),檢視即時應用層流量和 metadata,或是將其過濾、解密,然後傳送到鑑識或應用監視器,以進行進一步檢查。
您從未想過您需要 Vision ONE,但它卻是不可或缺的網路基礎設施。
可視化情報
藉由搭配使用是德科技多項領先業界的可視化情報功能,您可將流量分析和安全工具的效能最佳化。 如與網路導流設備、虛擬或雲端平台搭配使用,您可善用各種智慧型功能,根據特定工具的需求,來修正、塑形並傳輸流量。 此外,我們針對不同產業提供專用的功能。 每一項功能均採專屬的設計,確保您在實體資料中心亦或雲端環境中,都能獲得最佳效能。 如欲了解詳情,請點擊每個功能。
-
安全威脅的數量和傷害不斷增加。 網路和安全管理人員需透過外部協助,來檢查流量、找出威脅,並全面提升基礎設施效能。 Vision ONE 和 ControlTower 可與 Cisco 暢銷的 Nexus 3000 交換器整合在一起,以提供多一層的保護,讓是德科技 Ixia 部門和 Cisco 的合作,能夠消除安全和效能的差距,而不會額外增加基礎設施和管理負擔。 藉由同時部署 Cisco Nexus 3000 及 Vision ONE 和 ControlTower,Ixia 合作夥伴可管理並最佳化流量,以提供更大的經濟效益。
LAWRENCE M. WALSH,2112 集團首席分析師

您對 Vision ONE 感興趣嗎?
擴充 Vision ONE 功能
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助