可同時使用所有功能 – Stack On

可同時使用所有封包過濾功能,不會因而丟失任何封包! 在是德科技的支援下,您可同時使用所有功能 – 刪除重複封包、加上時間戳記、裁減封包等等,以便隨心所欲地操控流量。 您的工具將獲得相關流量,而且資料格式非常易於處理。 此外,我們提供的叢發保護功能,可進一步防止您的工具丟失任何封包。 您只需輕鬆進行點擊操作,便可配置所有功能。

是德科技的所有技術都是為了提高效能而設計,讓您能毫無後顧之憂地使用所有必要功能。 我們的網路導流設備採用專用的硬體加速器,確保所有封包都可傳送到您的工具。

PacketStack 特性

裁剪封包

移除表頭(協定)

刪除重複封包

時間戳記

資料遮罩

移除表頭

叢發保護(深度封包緩衝)

主要規格

移除協定

L3GRE、JMirror、PBB-TE、LSIP、VSL、OTV、PPPoE

終止 L2GRE 或 ERSPAN

有

從 vTAP 開啟 L2GRE 隧道

有

移除協定表頭

有

時間戳記來源

本地、NTP、PTP

想查看更多規格嗎?

PacketStack 支援的網路導流設備

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

保障您的投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助