準確地辨識應用,改善可視化解決方案

AppStack 具備靜態流量模式識別,以及動態應用發現功能,可讓您全面了解網路中正在運作的應用、它們占用的頻寬,以及運作地點。 您可使用 AppStack 定義流量過濾器,以便根據應用類型、作業系統、傳輸協定和其他條件,來查看或轉寄您想要監控的特定流量模式。 除了封包轉寄之外,NetFlow/IPFIX/JSON 資訊還可選擇性地添加應用層資料(IxFlow),然後傳送給工具,以增強它們報告精細使用者和應用資料的能力。

AppStack 功能

應用識別

地理定位和標記

RegEx 過濾

IxFlow

封包擷取

ATI 訂閱

主要規格

ATI 訂閱

有

即時儀表板

有

過濾應用流量

透過增強的 NetFlow/PFIX/JSON

應用特徵

由是德科技管理和維護

提高可視性

高度準確的應用識別能力

想查看更多規格嗎?

AppStack 支援的網路導流設備

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁
AppStack 即時儀表板圖示

建立堆疊 - 提升您的可視化 IQ

真正的情報。 不需要任何 RegEx 就能進行應用過濾! AppStack 具備強大的功能,再加上準確的應用與威脅情報(ATI),可確實提供應用、地理位置的最新資訊。 我們利用尖端技術來建立並更新應用特徵碼;讓您能夠立即掌握世界各地應用流量的來源與去處,甚至還可擷取資料,以進行流量分析。 不僅如此,在轉送 NetFlow 流量時,您可選擇添加自訂的 metadata。

在新增了真正的情報功能後,我們進一步添加了即時儀表板,讓您能獲得切實可行的洞察力,以消除威脅並掌握趨勢。 您可在儀表板中查看網路應用流量分布情形:主要國家/地區、最常用的過濾器,以及最主要的服務供應商、瀏覽器、連網裝置的 OS 類型等等。 它以圖表方式呈現應用流量來源及更精細的分類,方便您一目了然地查看和管理流量。

保障您的投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助