基板構造を確認しましょう。

キーサイトは、可視化インテリジェンス機能スタックのセットを幅広く提供しており、可視化およびセキュリティプラットフォームを最大限に活用いただけますーその機能により、L2からL7に基づくフィルタリングが可能になります。 さらに、業界固有の特殊な機能を提供します。 各スタックの機能は、物理データセンターでもプライベート、ハイブリッド、またはパブリッククラウドでも最高の性能が得られるように、専用の設計で実行されます。

NetStack 使いやすいインタフェース

堅牢な土台

キーサイトは業界最高のネットワーク・パケット・ブローカーを搭載した、豊富な標準機能のセットを提供します。 ポート使用やレイアウトデザインを最適化するため3段階のフィルタリングを提供します。また、複雑なロジックをソートする動的フィルターコンパイラを追加し、この作業を既知の使いやすいウェブインタフェースですべて行うことで管理者の時間を節約しエラーを防ぎます。 そしてコアなトラフィックフィルタリング機能(アグリゲーション、レプリケーション、タグ付け)を追加しました。 さらに、ロードバランシングおよびポート数を2倍にする機能など、他社では有料もしくは提供もしていない機能を追加します。 これらはすべて基礎となる一連の機能です。

NetStackの機能

3段階フィルタリング

交点モードフィルタリング

プライオリティー・ベース・フィルタリング(PBF)

動的フィルターコンパイラ

アグリゲーション

レプリケーション

ロードバランシング

ソース・ポート・ラベリング(VLANタグ)

Key Specifications

段階別のフィルタリング

(1) 入力 (2) ダイナミック (3) 出力

動的フィルターコンパイラ

はい

ソース・ポート・ラベリング

VLANタグ

アグリゲーション/レプリケーション

はい

ロードバランシング

IPv4およびIPv6向けL2、L3 ヘッダー、L4 ポート

その他の詳細仕様もご覧ください。

NetStackをサポートするネットワーク・パケット・ブローカー

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

投資の保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。