PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 和 AXI 元件的可客製化外殼。

機箱/外殼專為可互換、可客製化的模組化元件而設計,可根據您的需求進行更換、升級及重新配置

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 12 個 (共 101 個)

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 26.5 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 26.5 GHz
型號
M9375A

Keysight M9375A 是僅佔用一個插槽的全雙埠 PXIe 向量網路分析儀, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站點量測。

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 20 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 20 GHz
型號
M9374A

Keysight M9374A 是僅佔用一個插槽的全雙埠 PXIe 向量網路分析儀, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 14 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 14 GHz
型號
M9373A

Keysight M9373A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 9 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 9 GHz
型號
M9372A

Keysight M9372A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 6.5 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz
型號
M9371A

Keysight M9371A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站點量測。

VXT PXIe 向量收發器 影像
VXT PXIe 向量收發器
型號
M9421A

M9421A VXT PXIe 向量收發器專為無線元件、功率放大器和 RF 前端模組的製造測試而設計,旨在實現快速解決方案建立和更快的吞吐量。它提供 FPGA 加速測量和高達 160 MHz 的深度軟體功能。

影像:PXIe 向量收發器,26.5 GHz
PXIe 向量收發器,26.5 GHz
型號
M9471A

將 VXT 的效能進一步提升。

PXIe 隔離式數位轉換器,2 通道,16 位元,±256 V,32 Msa/通道記憶體的影像
PXIe 隔離式數位轉換器,2 通道,16 位元,±256 V,32 Msa/通道記憶體
型號
M9217A

M9217A 是一款單插槽雙通道 PXIe 數位轉換器,可提供高達 20 Msa/s 的取樣率和 16 位元解析度。 輸入彼此隔離,可量測高達 ±256 V 的電壓。

PXIe 5 通道源量測單元,100 pA 的影像
PXIe 5 通道源量測單元,100 pA
型號
M9614A

Keysight M9614A 是一款 PXIe 5 通道源量測單元 (SMU)。它支援高達 30V / 500mA 的精確量測,解析度低至 6µV / 100pA。

PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz 影像
PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz
型號
M9300A

M9300A PXIe 頻率參考是支援 PXIe 的輕巧型模組化儀器,可結合 M9301A 合成器、M9310A 信號源輸出和 M9311A 調變器,以組成業界速度最快的向量信號產生器:M9381A。

CXA-M PXIe 訊號分析儀的影像
CXA-M PXIe 訊號分析儀
型號
M9290A

M9290A CXA-M PXIe 訊號分析儀提供高達 26.5 GHz 的頻率範圍。 它的掃描模式和 FFT 模式,可協助您識別突波訊號和諧波。

影像:PXIe 系統模組:單埠(x8),Gen 3
PXIe 系統模組:單埠(x8),Gen 3
型號
M9022A

M9022A 是一款 PXIe 系統模組,安裝於 PXIe 機箱的系統插槽中。當與適當的主機介面卡結合使用時,它將在主機 PC 和機箱之間提供高資料頻寬連接。

全部清除