Choose a country or area to see content specific to your location
使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
E8740A 汽車雷達接收器與干擾測試案例及測試自動化軟體。
E8740A 汽車雷達接收器與干擾測試案例及測試自動化軟體。
適用於汽車雷達的 Keysight KS83RX0A 自動化平台,以及接收器和干擾測試案例,可與 KS83200A 基本套件搭配使用,以便提供符合標準的雷達接收器測試與驗證例行程序。 其自動化例行程序可簡化程式設計、客製化和測試流程。
此軟體可與 E8740A 汽車雷達信號產生與干擾分析解決方案搭配使用,包括 E8740A-070 和 E8740A-080。 所需軟體選項包括 89601B-200、89601B-BHP、N7608APPC 以及 KS83200A。
E8740A 汽車雷達自動化軟體為 E8740A 硬體配置 010-090 提供基本功能、測試序列和簡易連結與配置。
E8740A 汽車雷達自動化軟體為 E8740A 硬體配置 010-090 提供基本功能、測試序列和簡易連結與配置。
Keysight KS83200A 汽車雷達自動化平台提供即時存取功能,可協助您加速完成雷達模組測試。 它是一套符合標準的例行程序,可用於測試和驗證雷達發射器與接收器。 而自動化例行程序,則可簡化程式設計、客製化,以及測試等流程,還會自動進行即時更新,以便符合最新標準的規範。
此平台還提供校驗例行程序,可對每個特定測試配置中的儀器和測試夾具進行校驗。 使用毫米波儀器和信號進行測試時,盡量降低損耗並提高準確度至關重要:即使最輕微的變化,都可能導致錯誤的通過/不通過結果。
E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 - ETSI 標準。
E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 - ETSI 標準。
Keysight KS83ST0A 汽車雷達測試自動化平台 ─ 可與 KS83200A 基本套件搭配使用,以便進行傳輸與放射測試,為雷達收發器的測試和驗證提供符合標準的例行程序。 其自動化例行程序可簡化程式設計、客製化和測試。
此軟體可與 E8740A 汽車雷達分析解決方案結合使用,包括:E8740A-010、040、050、060、070、080 及 090,且遵循 ETS 標準 EN 301 091、EN 302 264 和 EN 302 858。 所需的軟體選項包括 89601B-200 和 89601-BHP、N7608APPC、KS8400A 以及 KS83200A。
是德科技的全新應用軟體可讓您的團隊立即取得實用的工具,以加速雷達模組測試工作流程。 Keysight KS83200A 汽車雷達自動化平台提供一套符合標準的例行程序,可用於測試並驗證雷達的發射器和接收器。 其自動化例行程序可簡化程式設計、客製和測試流程、即時更新,以便始終符合最新標準的規範。
此平台還提供校驗例行程序,可對每個特定測試配置中的儀器和測試夾具進行校驗。 在使用毫米波儀器和信號進行測試時,盡量降低損耗並提高準確度至關重要:即使最輕微的變化,都可能導致錯誤的通過/不通過結果。
PathWave 製造測試執行軟體,採用 TAP 快速通道來建立自動化測試計畫,以縮短開發時間同時提升使用者體驗。
PathWave 製造測試執行軟體,採用 TAP 快速通道來建立自動化測試計畫,以縮短開發時間同時提升使用者體驗。
PathWave 製造測試執行軟體(PTEM)外掛程式,可提升使用 PathWave 測試自動化平台(TAP)開發自動化測試程式的使用者體驗。 有了功能強大的 PathWave 測試執行軟體,可減輕使用者自行維護或開發測試平台的壓力,特別是在產品高度混搭的製造環境中,測試平台的維護、升級和控管變得非常具有挑戰性。 寶貴資源不應優先投入開發測試執行平台,反而應需投入最佳化和擴大測試涵蓋範圍才是重點。
優先考慮各項優點
測試序列器軟體,具備時序分析儀、結果檢視器,以及其他用於測試自動化開發的實用工具。
測試序列器軟體,具備時序分析儀、結果檢視器,以及其他用於測試自動化開發的實用工具。
PathWave 測試自動化提供強大、彈性且可擴充的測試排序和測試計畫建立功能,並具備其他功能,可最佳化您的測試軟體開發和整體效能。PathWave 測試自動化建構於 PathWave 軟體平台之上,可協助您快速建立測試解決方案、最大化團隊生產力,並加速產品上市時間。
使用 Keysight 訊號產生器離線播放預先產生之客製化調變波形
使用 Keysight 訊號產生器離線播放預先產生之客製化調變波形
Nemo IoT 量測儀是一款手持式量測工具,用於驗證客戶端物聯網服務品質。它可確保 NB-IoT 和 LTE-M 網路的涵蓋範圍和品質。
Nemo IoT 量測儀是一款手持式量測工具,用於驗證客戶端物聯網服務品質。它可確保 NB-IoT 和 LTE-M 網路的涵蓋範圍和品質。
Nemo IoT Meter 是一款易於使用的手持式量測工具,用於驗證客戶端 IoT 服務品質。Nemo IoT Meter 可用於工業環境中,以驗證 IoT 裝置安裝的覆蓋範圍和端對端連線品質。它非常適合安裝 IoT 探針和感測器的技術人員,可在普通的 Android 智慧型手機上執行,並透過 NB-IoT 或 LTE-M 加密狗連接。透過 Nemo IoT Meter,您可以輕鬆檢查 IoT 網路覆蓋範圍和連線,並建立一份清晰易懂的量測報告。
日誌檔案以 Nemo 檔案格式提供,便於使用 Nemo Analyze、Nemo WindCatcher 或第三方後處理工具進行後處理。
透過使用 Keysight 的手持式 IoT 量測解決方案執行主動式現場量測,安裝公司和營運商的技術與銷售人員現在可以驗證網路是否符合設定要求,為終端客戶提供可靠的 IoT 服務以支援其 IoT 應用,並確保現場安裝成功。Nemo IoT Meter 可讓網路營運商和服務供應商在現場主動測試網路,確保關鍵任務和消費型 IoT 應用中網路的覆蓋範圍和服務品質,從而加速安裝並縮短上市時間。
模擬和驗證搭配脈衝和調變訊號源、目標和通道模型以及車用訊號處理元件的車用雷達系統。
模擬和驗證搭配脈衝和調變訊號源、目標和通道模型以及車用訊號處理元件的車用雷達系統。
W4525E 汽車資料庫包括:
車用雷達函式庫提供全面的工具,可用於雷達波形產生、訊號調變、天線建模、通道模擬和訊號處理。使用者只需連接不同的模型即可建立獨特的車用雷達模擬情境。多目標距離和速度量測以及使用天線陣列的 3D 掃描雷達等參考設計,為使用者提供了更簡單的起點,以便將其設計理念實施到早期模擬和原型製作中。
汽車資料庫中提供多散射目標參數化模擬模型,可協調檔案匯入,以實現和視覺化目標上的微都卜勒效應。此資料庫也能匯入天線方向圖檔案,用於地面雜波模擬。為了加速從模擬到試點和原型製作的產品開發週期,系統設計平台與測試量測儀器的連線功能,可從原理圖工作區上傳和下載資料檔案。
完整的汽車雷達系統開發套件。包含 RF、通訊/DSP 和相控陣列模擬器,以及汽車函式庫和光線追蹤設計套件。
完整的汽車雷達系統開發套件。包含 RF、通訊/DSP 和相控陣列模擬器,以及汽車函式庫和光線追蹤設計套件。
W4813B 系統設計,汽車包括:
系統設計 (SystemVue) 是 Keysight 首屈一指的射頻和基頻系統建模平台。W4813B 系統設計,汽車套件提供您設計汽車雷達應用所需的射頻和基頻系統的所有工具,從進階雷達模型到基於物理的場景建模。它包括射頻、通訊/DSP 和相控陣列模擬器,以及汽車函式庫和光線追蹤設計套件。立即開始使用最全面的基於射頻模型的汽車應用工程流程。
AR8700C 車用雷達 OTA 測試解決方案為 E 頻段毫米波 (mmWave) 頻率的雷達感測器提供量測環境。
AR8700C 車用雷達 OTA 測試解決方案為 E 頻段毫米波 (mmWave) 頻率的雷達感測器提供量測環境。
Keysight AR8700C 進階 CATR 量測腔室解決方案適用於車用雷達,提供量測環境,可在 E 頻段毫米波 (mmWave) 頻率下特性分析雷達感測器的功能、性能和天線輻射圖案。將 AR8701C 量測腔室與 Keysight 測試和量測設備搭配使用,應用範圍包括裝置研發、設計驗證、功能驗證以及 ETSI 和 FCC 一致性測試。