Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
AR8700T車載レーダー送信機および適合性テスト・ソリューション用自動化ソフトウェア – ETSI規格
AR8700T車載レーダー送信機および適合性テスト・ソリューション用自動化ソフトウェア – ETSI規格
KS83ST0A
AR8700T車載レーダー送信機および適合性テスト・ソリューション用自動化ソフトウェア – ETSI規格
車載レーダーの送信および放射テスト用キーサイトKS83ST0A自動化プラットフォームは、KS83200A基本パッケージと連携し、レーダートランシーバーのテストおよび検証用の標準準拠ルーチンを提供します。その自動ルーチンは、プログラミング、カスタマイズ、およびテストを簡素化します。
このソフトウェアは、AR8700T車載レーダー送信機および適合性テスト・ソリューションと連携し、ETS規格EN 301 091、EN 302 264、およびEN 302 858に準拠します。必要なソフトウェアオプションには、89601200Cおよび89601BHPC、N7608APPC、KS8400A、KS83200Aが含まれます。
当社の新しいソフトウェアアプリケーションは、レーダーモジュールテストのワークフローを加速するためにチームが必要とする即時アクセスを提供します。車載レーダー用キーサイトKS83200A自動化プラットフォームは、レーダー送信機および受信機のテストと検証のための標準準拠ルーチンのスイートです。その自動ルーチンは、プログラミング、カスタマイズ、およびテストを簡素化し、タイムリーな更新により最新の標準に準拠し続けます。
このプラットフォームには、特定のテストセットアップにおける各測定器とフィクスチャを考慮した校正ルーチンも含まれています。ミリ波測定器や信号を扱う場合、損失を最小限に抑え、精度を高めることは特に重要です。わずかな変動でも、誤った合否判定結果を引き起こす可能性があるためです。
AR8700R車載レーダー受信機テストソリューションおよびAR8700I車載レーダーイミュニティ干渉テストソリューション用の受信機および干渉テストケースと自動化ソフトウェア
AR8700R車載レーダー受信機テストソリューションおよびAR8700I車載レーダーイミュニティ干渉テストソリューション用の受信機および干渉テストケースと自動化ソフトウェア
KS83RX0A
AR8700R車載レーダー受信機テストソリューションおよびAR8700I車載レーダーイミュニティ干渉テストソリューション用の受信機および干渉テストケースと自動化ソフトウェア
車載レーダーの受信機および干渉テスト用キーサイトKS83RX0A自動化プラットフォームは、KS83200A基本パッケージと連携し、レーダー受信機のテストおよび検証用の標準準拠ルーチンを提供します。その自動ルーチンは、プログラミング、カスタマイズ、およびテストを簡素化します。
このソフトウェアは、AR8700R車載レーダー受信機テストソリューションおよびAR8700I車載レーダーイミュニティ干渉テストソリューションと連携します。必要なソフトウェアオプションには、89601B-200、89601B-BHP、N7608APPC、およびKS83200Aが含まれます。
E8740A車載レーダー用自動化ソフトウェアは、基本機能、テストシーケンス、およびレーダーテストのための容易な接続と構成を可能にします。
E8740A車載レーダー用自動化ソフトウェアは、基本機能、テストシーケンス、およびレーダーテストのための容易な接続と構成を可能にします。
KS83200A
E8740A車載レーダー用自動化ソフトウェアは、基本機能、テストシーケンス、およびレーダーテストのための容易な接続と構成を可能にします。
車載レーダーテスト向けのキーサイト KS83200Aオートメーションプラットフォームは、レーダーモジュールテストのワークフローを加速するための即時アクセスを提供します。これは、レーダー送受信機のテストおよび検証用の規格準拠ルーチンのスイートであり、その自動化されたルーチンはプログラミング、カスタマイズ、テストを簡素化し、タイムリーなアップデートにより最新の規格に準拠し続けます。
このプラットフォームには、各特定のテストセットアップにおける計測器とフィクスチャを考慮した校正ルーチンも含まれています。mmWave計測器や信号を扱う場合、わずかな変動でも誤った合否判定結果を引き起こす可能性があるため、損失を最小限に抑え、精度を向上させることは特に重要です。
製造用PathWaveテストエグゼクティブは、開発時間を短縮し、ユーザー体験を向上させる高速自動テストプランのTAP上で動作します。
製造用PathWaveテストエグゼクティブは、開発時間を短縮し、ユーザー体験を向上させる高速自動テストプランのTAP上で動作します。
KS8328A
製造用PathWaveテストエグゼクティブは、開発時間を短縮し、ユーザー体験を向上させる高速自動テストプランのTAP上で動作します。
製造用PathWaveテストエグゼクティブ(PTEM)は、PathWaveテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)を使用した自動テストプログラムの開発におけるユーザー体験を向上させるプラグインです。 強力なPathWave Test Executiveソフトウェアにより、ユーザーによるテストプラットフォームの保全や開発の必要性を排除します。特に、製品の混在が多い製造環境では、その保全、強化、管理が課題となる可能性があります。 テスト実行プラットフォームの開発は、貴重なリソースにとって優先事項ではなく、テストカバレージの最適化および改善に集中すべきです。
利点の優先順位
キーサイトの信号発生器を使用して事前に作成したカスタム変調波形をオフライン再生
キーサイトの信号発生器を使用して事前に作成したカスタム変調波形をオフライン再生
N7608EMBC
キーサイトの信号発生器を使用して事前に作成したカスタム変調波形をオフライン再生
時間、周波数、変調ドメインで、FMCW信号を包括的にレーダー解析できます。
時間、周波数、変調ドメインで、FMCW信号を包括的にレーダー解析できます。
89601BHPC
時間、周波数、変調ドメインで、FMCW信号を包括的にレーダー解析できます。
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
KS8400B
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
PathWave Test Automationは、テストソフトウェア開発と全体的なパフォーマンスを最適化する追加機能により、強力で柔軟かつ拡張可能なテストシーケンスとテストプラン作成を提供します。PathWaveソフトウェアプラットフォーム上に構築されたPathWave Test Automationは、テストソリューションを迅速に作成し、チームの生産性を最大化し、製品の市場投入までの時間を短縮することを可能にします。
Nemo IoT メータはお客様の敷地内でのIoTサービス品質の検証を可能にする、使いやすいハンドヘルド型の測定ツールです。
Nemo IoT メータはお客様の敷地内でのIoTサービス品質の検証を可能にする、使いやすいハンドヘルド型の測定ツールです。
NTH50044B
Nemo IoT メータはお客様の敷地内でのIoTサービス品質の検証を可能にする、使いやすいハンドヘルド型の測定ツールです。
Nemo IoTパワーメータは、お客様の敷地内でIoTサービス品質を検証するための、使いやすいハンドヘルドの測定ツールです。 Nemo IoTパワーメータは、産業環境でIoTデバイス設置時のカバレージとエンドツーエンドの接続品質を検証するために使用できます。 IoTプローブやセンサを設置する技術者に最適で、通常のAndroidベースのスマートフォンで動作し、NB-IoTまたはLTE-Mドングルを介して接続されます。 Nemo IoTパワーメータを使えば、IoTネットワークのカバレージと接続を簡単にチェックでき、実行した測定の分かりやすいレポートを作成することができます。
ログファイルはNemo File Formatで提供され、Nemo Analyze、Nemo WindCatcher、またはサードパーティの後処理ツールで簡単に後処理ができます。
キーサイトのハンドヘルド型IoT測定ソリューションでアクティブなフィールド測定を行うことで、設置会社や事業者の技術および営業スタッフは、ネットワークが設定要件を満たしていること、エンドカスタマーのIoTアプリケーションに対して信頼性の高いIoTサービスが提供されていること、オンサイト設置が成功することを検証できるようになりました。 Nemo IoTパワーメータは、ネットワーク事業者やサービスプロバイダが現場で積極的にネットワークをテストすることを可能にし、ミッションクリティカルなIoTアプリケーションや消費者ベースのIoTアプリケーションにおけるネットワークのカバレージとサービス品質を保証し、導入を加速し、収益化までの時間を短縮します。
パルスおよび変調ソース、ターゲットおよびチャネルモデル、自動車用信号処理コンポーネントを使用して、車載レーダーシステムをシミュレートおよび検証します。
パルスおよび変調ソース、ターゲットおよびチャネルモデル、自動車用信号処理コンポーネントを使用して、車載レーダーシステムをシミュレートおよび検証します。
W4525E
パルスおよび変調ソース、ターゲットおよびチャネルモデル、自動車用信号処理コンポーネントを使用して、車載レーダーシステムをシミュレートおよび検証します。
W4525E車載ライブラリには以下が含まれます:
オートモーティブ・レーダー・ライブラリは、レーダー波形生成、信号変調、アンテナモデリング、チャネルシミュレーション、信号処理のための包括的なツールを備えています。ユーザーは、異なるモデルを接続するだけで、独自の車載レーダーシミュレーションシナリオを確立できます。マルチターゲットの距離および速度測定、アンテナアレイを使用した3Dスキャンレーダーなどのリファレンスデザインは、ユーザーが自身の設計アイデアを初期シミュレーションやプロトタイピングに実装するための、はるかに容易な出発点を提供します。
マルチ散乱ターゲットのパラメーター化されたシミュレーションモデルは、車載ライブラリで利用でき、ファイルインポートを調整してターゲット上のマイクロドップラー効果を実現および視覚化します。このライブラリは、グラウンドクラッターシミュレーション用のアンテナパターンファイルもインポートできます。シミュレーションからパイロットおよびプロトタイピングまでの製品開発サイクルを加速するために、システムデザインプラットフォームのテスト/測定器への接続により、回路図ワークスペースからデータファイルをアップロードおよびダウンロードできます。
完全な車載レーダーシステム開発バンドル。RF、通信/DSP、およびフェーズドアレイシミュレータ、さらに車載ライブラリとレイトレーシング設計キットが含まれます。
完全な車載レーダーシステム開発バンドル。RF、通信/DSP、およびフェーズドアレイシミュレータ、さらに車載ライブラリとレイトレーシング設計キットが含まれます。
W4813B
完全な車載レーダーシステム開発バンドル。RF、通信/DSP、およびフェーズドアレイシミュレータ、さらに車載ライブラリとレイトレーシング設計キットが含まれます。
W4813Bシステム設計、車載には以下が含まれます:
System Design (SystemVue)は、キーサイトの最高のRFおよびベースバンドシステムモデリングプラットフォームです。W4813B System Design, Automotiveバンドルは、高度なレーダーモデルから物理ベースのシナリオモデリングまで、車載レーダーアプリケーション向けのRFおよびベースバンドシステムを設計するために必要なすべてのツールを提供します。これには、RF、Comms/DSP、およびフェーズドアレイシミュレーター、ならびに車載ライブラリ、およびレイトレーシングデザインキットが含まれています。車載アプリケーション向けの最も包括的なRFモデルベースのエンジニアリングフローを今すぐ始めましょう。
AR8700C自動車用レーダーOTA ソリューション は、Eバンドミリ波波周波数帯のレーダーセンサー向け測定環境ソリューション 。
AR8700C自動車用レーダーOTA ソリューション は、Eバンドミリ波波周波数帯のレーダーセンサー向け測定環境ソリューション 。
AR8700C
AR8700C自動車用レーダーOTA ソリューション は、Eバンドミリ波波周波数帯のレーダーセンサー向け測定環境ソリューション 。
車載レーダー向けキーサイトAR8700C Advanced CATRチャンバーソリューションは、Eバンドミリ波 (mmWave) 周波数におけるレーダーセンサーの機能性、性能、アンテナ放射パターンを特性評価するための測定環境を提供します。AR8701Cチャンバーをキーサイトのテスト/測定機器と組み合わせて使用することで、デバイスR&D、設計検証、機能検証、ETSI & FCC適合性テストなど、幅広いアプリケーションに対応できます。