Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010-090에 대한 기본 기능, 테스트 시퀀스 및 손쉬운 연결과 구성을 지원합니다.
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010-090에 대한 기본 기능, 테스트 시퀀스 및 손쉬운 연결과 구성을 지원합니다.
KS83200A
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010-090에 대한 기본 기능, 테스트 시퀀스 및 손쉬운 연결과 구성을 지원합니다.
자동차 레이더를 위한 키사이트 KS83200A 자동화 플랫폼은 빠른 액세스가 가능하여 레이더 모듈 테스트 시간을 단축할 수 있습니다. 이 플랫폼은 레이더 송신기와 수신기의 테스트와 검증을 위한 표준 규격 루틴을 채택하고 있습니다. 자동화된 루틴 덕분에 프로그래밍, 맞춤화 및 테스트가 간소화되어 최신 표준에 맞게 시기 적절한 업데이트가 가능합니다.
플랫폼에는 각 테스트 설정 시 장비와 픽스처를 고려하는 교정 루틴도 포함되어 있습니다. 손실 최소화와 정확도 증가는 아주 작은 편차도 막대한 문제를 초래할 수 있는 mmWave 장비와 신호 관련 작업 시 특히 중요합니다.
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어와 수신기 및 간섭 테스트
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어와 수신기 및 간섭 테스트
자동차 레이더-수신기와 간섭 테스트를 위한 키사이트 KS83RX0A 자동화 플랫폼은 KS83200A 기본 패키지와 함께 사용되어 레이더 수신기의 테스트와 검증을 위한 표준 규격 루틴을 제공합니다. 이 플랫폼의 자동화된 루틴 덕분에 프로그래밍, 맞춤화 및 테스트가 간소화됩니다.
이 소프트웨어는 E8740A 자동차 레이더 신호 생성 및 간섭 솔루션(E8740A-070 및 E8740A-080)과 함께 사용됩니다. 필요한 소프트웨어 옵션으로는 89601B-200, 89601B-BHP, N7608APPC 및 KS83200A가 있습니다.
E8740A 오토모티브 레이더를 위한 ETSI 테스트 사례와 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010, 040, 050, 060, 070, 080, 090에 대한 ETSI 테스트, 시퀀스 및 계측기 연결을 지원합니다.
E8740A 오토모티브 레이더를 위한 ETSI 테스트 사례와 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010, 040, 050, 060, 070, 080, 090에 대한 ETSI 테스트, 시퀀스 및 계측기 연결을 지원합니다.
KS83ST0A
E8740A 오토모티브 레이더를 위한 ETSI 테스트 사례와 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010, 040, 050, 060, 070, 080, 090에 대한 ETSI 테스트, 시퀀스 및 계측기 연결을 지원합니다.
자동차 레이더-송신기 및 방출 테스트를 위한 키사이트 KS83ST0A 자동화 플랫폼은 KS83200A 기본 패키지와 함께 사용되어 레이더 트랜스시버의 테스트와 검증을 위한 표준 규격 루틴을 제공합니다. 이 플랫폼의 자동화된 루틴 덕분에 프로그래밍, 맞춤화 및 테스트가 간소화됩니다.
이 소프트웨어는 E8740A 자동차 레이더 분석 솔루션(E8740A-010, 040, 050, 060,070, 080, 090)과 함께 사용되며 ETS 표준 EN 301 091,EN 302 264 및 EN 302 858을 따릅니다. 필요한 소프트웨어 옵션에는 89601B-200과 89601-BHP, N7608APPC, KS8400A, KS83200A가 포함됩니다.
키사이트의 새로운 소프트웨어 애플리케이션은 테스트 팀이 레이더 모듈 테스트 워크플로를 가속화하는 데 필요한 즉각적인 액세스를 지원합니다. 자동차 레이더용 키사이트 KS83200A 자동화 플랫폼은 레이더 송수신기 테스트 및 검증을 위한 표준 규격 루틴을 채택하고 있습니다. 자동화된 루틴 덕분에 프로그래밍, 맞춤화 및 테스트가 간소화되어 최신 표준에 맞춰 시기적절한 업데이트가 가능합니다.
플랫폼에는 각 테스트 설정 시 장비와 픽스처를 고려하는 교정 루틴도 포함되어 있습니다. 손실 최소화와 정확도 증가는 아주 작은 편차도 막대한 문제를 초래할 수 있는 mmWave 장비와 신호 관련 작업 시 특히 중요합니다.
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
KS8328A
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
PTEM(PathWave Test Executive for Manufacturing)은 PathWave TAP(Test Automation Platform)를 사용하여 자동화된 테스트 프로그램을 개발할 때 사용자 경험을 개선할 수 있는 플러그인입니다. 강력한 PathWave Test Executive 소프트웨어를 사용하면 사용자가 테스트 플랫폼을 유지 관리하거나 개발할 필요가 없습니다. 특히, 다양한 유형의 제품이 사용되는 제조 환경에서는 유지 관리와 개선 및 제어가 까다로울 수 있습니다. 테스트 실행 플랫폼을 개발하는 데 귀중한 리소스를 우선적으로 투입하는 일은 없어야 하며, 테스트 커버리지를 최적화하고 개선하는 데 집중해야 합니다.
이전의 우선순위 결정
키사이트 신호 발생기를 사용한 사전 생성된 맞춤형 변조 파형의 오프라인 재생
키사이트 신호 발생기를 사용한 사전 생성된 맞춤형 변조 파형의 오프라인 재생
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
KS8400B
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
PathWave Test Automation은 강력하고 유연하며 확장 가능한 테스트 시퀀싱 및 테스트 계획 생성 기능을 제공하며, 이는 테스트 소프트웨어 개발 및 전반적인 성능을 최적화하는 추가 기능들을 포함합니다. PathWave 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 구축된 PathWave Test Automation은 테스트 솔루션을 신속하게 생성하고, 팀의 생산성을 극대화하며, 제품의 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.
Nemo IoT Meter는 고객 현장에서 IoT 서비스 품질을 검증하기 위한 핸드형 측정 도구입니다. NB-IoT 및 LTE-M 네트워크 커버리지와 품질을 보장합니다.
Nemo IoT Meter는 고객 현장에서 IoT 서비스 품질을 검증하기 위한 핸드형 측정 도구입니다. NB-IoT 및 LTE-M 네트워크 커버리지와 품질을 보장합니다.
Nemo IoT Meter는 고객 현장에서 IoT 서비스 품질을 검증하기 위한 사용하기 쉬운 핸드형 측정 도구입니다. Nemo IoT Meter는 산업 환경에서 IoT 장치 설치를 위한 커버리지 및 종단 간 연결 품질을 검증하는 데 사용될 수 있습니다. IoT 프로브 및 센서를 설치하는 기술자에게 이상적이며, 일반 Android 기반 스마트폰에서 실행되고 NB-IoT 또는 LTE-M 동글을 통해 연결됩니다. Nemo IoT Meter를 사용하면 IoT 네트워크 커버리지 및 연결을 쉽게 확인하고 수행된 측정에 대한 이해하기 쉬운 보고서를 생성할 수 있습니다.
로그 파일은 Nemo Analyze, Nemo WindCatcher 또는 타사 후처리 도구를 사용하여 쉽게 후처리할 수 있는 Nemo 파일 형식으로 제공됩니다.
키사이트의 핸드형 IoT 측정 솔루션을 사용하여 현장 측정을 수행함으로써, 설치 회사 및 운영자의 기술 및 영업 직원은 이제 네트워크가 설정된 요구 사항을 충족하고, 최종 고객에게 IoT 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 IoT 서비스가 제공되며, 현장 설치가 성공적일 것임을 검증할 수 있습니다. Nemo IoT Meter는 네트워크 운영자 및 서비스 제공업체가 현장에서 네트워크를 적극적으로 테스트하여 미션 크리티컬 및 소비자 기반 IoT 애플리케이션에서 네트워크의 커버리지 및 서비스 품질을 보장하고, 설치를 가속화하며, 수익 창출 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.
펄스 및 변조 소스, 타겟 및 채널 모델, 그리고 자동차 신호 처리 구성 요소를 사용하여 자동차 레이더 시스템을 시뮬레이션하고 검증합니다.
펄스 및 변조 소스, 타겟 및 채널 모델, 그리고 자동차 신호 처리 구성 요소를 사용하여 자동차 레이더 시스템을 시뮬레이션하고 검증합니다.
W4525E 자동차 라이브러리 포함:
자동차 레이더 라이브러리는 레이더 파형 생성, 신호 변조, 안테나 모델링, 채널 시뮬레이션 및 신호 처리를 위한 포괄적인 툴을 제공합니다. 사용자는 다양한 모델을 간단히 연결하여 고유한 자동차 레이더 시뮬레이션 시나리오를 구축할 수 있습니다. 다중 타겟 범위 및 속도 측정, 안테나 어레이를 사용한 3D 스캐닝 레이더와 같은 레퍼런스 디자인은 사용자가 초기 시뮬레이션 및 프로토타이핑에 자신의 설계 아이디어를 구현하는 데 훨씬 쉬운 시작점을 제공합니다.
자동차 라이브러리에서 다중 산란 표적 파라미터화 시뮬레이션 모델을 사용할 수 있으며, 이는 표적에 대한 마이크로 도플러 효과를 구현하고 시각화하기 위해 파일 가져오기를 조정합니다. 이 라이브러리는 지상 클러터 시뮬레이션을 위한 안테나 패턴 파일도 가져올 수 있습니다. 시뮬레이션에서 파일럿 및 프로토타이핑까지 제품 개발 주기를 가속화하기 위해 시스템 설계 플랫폼의 테스트 및 측정 장비 연결 기능은 회로도 작업 공간에서 데이터 파일을 업로드하고 다운로드할 수 있도록 합니다.
완벽한 자동차 레이더 시스템 개발 번들입니다. RF, 통신/DSP 및 위상 배열 시뮬레이터와 자동차 라이브러리 및 Ray Tracing Design Kit가 포함되어 있습니다.
완벽한 자동차 레이더 시스템 개발 번들입니다. RF, 통신/DSP 및 위상 배열 시뮬레이터와 자동차 라이브러리 및 Ray Tracing Design Kit가 포함되어 있습니다.
W4813B 시스템 설계, 자동차 포함:
System Design(SystemVue)은 키사이트의 최고의 RF 및 베이스밴드 시스템 모델링 플랫폼입니다. W4813B System Design, Automotive 번들은 고급 레이더 모델부터 물리 기반 시나리오 모델링에 이르기까지 자동차 레이더 애플리케이션을 위한 RF 및 베이스밴드 시스템을 설계하는 데 필요한 모든 툴을 제공합니다. 여기에는 RF, 통신/DSP 및 위상 배열 시뮬레이터와 자동차 라이브러리 및 Ray Tracing Design Kit가 포함됩니다. 자동차 애플리케이션을 위한 가장 포괄적인 RF 모델 기반 엔지니어링 플로우를 지금 바로 시작하십시오.
AR8700C 자동차용 레이더 OTA 솔루션은 E-밴드 밀리미터파(mmWave) 주파수 대역에서 레이더 센서를 위한 측정 환경을 제공합니다.
AR8700C 자동차용 레이더 OTA 솔루션은 E-밴드 밀리미터파(mmWave) 주파수 대역에서 레이더 센서를 위한 측정 환경을 제공합니다.
AR8700C
AR8700C 자동차용 레이더 OTA 솔루션은 E-밴드 밀리미터파(mmWave) 주파수 대역에서 레이더 센서를 위한 측정 환경을 제공합니다.
자동차 레이더용 키사이트 AR8700C Advanced CATR 챔버 솔루션은 E-대역 밀리미터파(mmWave) 주파수에서 레이더 센서의 기능, 성능 및 안테나 방사 패턴 특성화를 위한 측정 환경을 제공합니다. AR8701C 챔버를 키사이트 테스트 및 측정 장비와 함께 디바이스 R&D, 설계 검증, 기능 검증, ETSI 및 FCC 적합성 테스트를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용하십시오.