Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010-090에 대한 기본 기능, 테스트 시퀀스 및 손쉬운 연결과 구성을 지원합니다.
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010-090에 대한 기본 기능, 테스트 시퀀스 및 손쉬운 연결과 구성을 지원합니다.
KS83200A
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010-090에 대한 기본 기능, 테스트 시퀀스 및 손쉬운 연결과 구성을 지원합니다.
자동차 레이더를 위한 키사이트 KS83200A 자동화 플랫폼은 빠른 액세스가 가능해 레이더 모듈 테스트 시간을 단축할 수 있습니다. 이 플랫폼은 레이더 송신기와 수신기의 테스트와 검증을 위한 표준 규격 루틴을 채택하고 있습니다. 자동화된 루틴 덕분에 프로그래밍, 맞춤화 및 테스트가 간소화되어 최신 표준에 맞게 시기 적절한 업데이트가 가능합니다.
플랫폼에는 각 테스트 설정 시 장비와 픽스처를 고려하는 교정 루틴도 포함되어 있습니다. 손실 최소화와 정확도 증가는 아주 작은 편차도 막대한 문제를 초래할 수 있는 mmWave 장비와 신호 관련 작업 시 특히 중요합니다.
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어와 수신기 및 간섭 테스트
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어와 수신기 및 간섭 테스트
KS83RX0A
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 자동화 소프트웨어와 수신기 및 간섭 테스트
자동차 레이더-수신기 및 간섭 테스트를 위한 키사이트 KS83RX0A 자동화 플랫폼은 KS83200A 기본 패키지와 함께 사용되어 레이더 수신기의 테스트와 검증을 위한 표준 규격 루틴을 제공합니다. 이 플랫폼의 자동화된 루틴 덕분에 프로그래밍, 맞춤화 및 테스트가 간소화됩니다.
이 소프트웨어는 E8740A 자동차 레이더 신호 생성 및 간섭 솔루션(E8740A-070 및 E8740A-080)과 함께 사용됩니다. 필요한 소프트웨어 옵션으로는 89601B-200, 89601B-BHP, N7608APPC 및 KS83200A가 있습니다.
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 ETSI 테스트 사례와 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010, 040, 050, 060, 070, 080, 090에 대한 ETSI 테스트, 시퀀스 및 계측기 연결을 지원합니다.
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 ETSI 테스트 사례와 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010, 040, 050, 060, 070, 080, 090에 대한 ETSI 테스트, 시퀀스 및 계측기 연결을 지원합니다.
KS83ST0A
E8740A 오토모티브 레이다를 위한 ETSI 테스트 사례와 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010, 040, 050, 060, 070, 080, 090에 대한 ETSI 테스트, 시퀀스 및 계측기 연결을 지원합니다.
자동차 레이더-송신기 및 방출 테스트를 위한 키사이트 KS83ST0A 자동화 플랫폼은 KS83200A 기본 패키지와 함께 사용되거 레이더 트랜스시버의 테스트와 검증을 위한 표준 규격 루틴을 제공합니다. 이 플랫폼의 자동화된 루틴 덕분에 프로그래밍, 맞춤화 및 테스트가 간소화됩니다.
이 소프트웨어는 E8740A 자동차 레이더 분석 솔루션(E8740A-010, 040, 050, 060,070, 080, 090)과 함께 사용되며 ETS 표준 EN 301 091,EN 302 264 및 EN 302 858을 따릅니다. 필요한 소프트웨어 옵션에는 89601B-200과 89601-BHP, N7608APPC, KS8400A, KS83200A가 포함됩니다.
키사이트의 새로운 소프트웨어 어플리케이션은 테스트 팀이 필요로 하는 즉각적인 액세스로 레이더 모듈 테스트 워크플로를 가속화할 수 있도록 지원합니다. 자동차 레이더를 위한 키사이트 KS83200A 자동화 플랫폼은 레이더 송신기와 수신기의 테스트와 검증을 위한 표준 규격 루틴을 채택하고 있습니다. 자동화된 루틴 덕분에 프로그래밍, 맞춤화 및 테스트가 간소화되어 최신 표준에 맞게 시기 적절한 업데이트가 가능합니다.
플랫폼에는 각 테스트 설정 시 장비와 픽스처를 고려하는 교정 루틴도 포함되어 있습니다. 손실 최소화와 정확도 증가는 아주 작은 편차도 막대한 문제를 초래할 수 있는 mmWave 장비와 신호 관련 작업 시 특히 중요합니다.
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
KS8328A
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
PTEM(PathWave Test Executive for Manufacturing)은 PathWave TAP(Test Automation Platform)를 사용하여 자동화된 테스트 프로그램을 개발할 때 사용자 경험을 개선할 수 있는 플러그인입니다. 강력한 PathWave Test Executive 소프트웨어를 사용하면 사용자가 테스트 플랫폼을 유지 관리하거나 개발할 필요가 없습니다. 특히, 다양한 유형의 제품이 사용되는 제조 환경에서는 유지 관리와 개선 및 제어가 까다로울 수 있습니다. 테스트 실행 플랫폼을 개발하는 데 귀중한 리소스를 우선적으로 투입하는 일은 없어야 하며, 테스트 커버리지를 최적화하고 개선하는 데 집중해야 합니다.
이점의 우선순위 결정
89601BHPC
Offline playback of pre-generated custom modulation waveforms with the Keysight signal generators
Offline playback of pre-generated custom modulation waveforms with the Keysight signal generators
N7608EMBC
Offline playback of pre-generated custom modulation waveforms with the Keysight signal generators
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
KS8400B
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
PathWave Test Automation provides powerful, flexible and extensible test sequencing and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance. Built on the PathWave software platform, PathWave Test Automation enables you to quickly create your test solutions, maximize your team’s productivity, and accelerate your products’ time-to-market.
Nemo IoT Meter is a handheld measurement tool for verifying IoT service quality at customer premises. It ensures NB-IoT and LTE-M network coverage and quality.
Nemo IoT Meter is a handheld measurement tool for verifying IoT service quality at customer premises. It ensures NB-IoT and LTE-M network coverage and quality.
NTH50044B
Nemo IoT Meter is a handheld measurement tool for verifying IoT service quality at customer premises. It ensures NB-IoT and LTE-M network coverage and quality.
Nemo IoT Meter is an easy-to-use handheld measurement tool for verifying IoT service quality at customer premises. Nemo IoT Meter can be used in industrial environments to verify coverage and end-to-end connection quality for IoT device installations. Ideal for technicians installing IoT probes and sensors, it runs on a regular Android-based smartphone and is connected through an NB-IoT or LTE-M dongle. With Nemo IoT Meter, you can easily check IoT network coverage and connection, and create an intelligible report of the performed measurements.
Log files are made available in Nemo File Format that allows easy post-processing with Nemo Analyze, Nemo WindCatcher, or third-party post-processing tools.
By performing active field measurements with Keysight’s handheld IoT measurement solutions, installation companies and operators’ technical and sales staff can now validate that networks meet set requirements, reliable IoT services are offered to end customers for their IoT applications, and onsite installations will be successful. Nemo IoT Meter enables network operators and service providers to actively test networks in the field, ensuring the coverage and service quality of networks in mission-critical and consumer-based IoT applications, accelerating installations and speeding time-to-revenue.
Simulate and verify automotive radar systems with pulse and modulation sources, target and channel models, and automotive signal processing components.
Simulate and verify automotive radar systems with pulse and modulation sources, target and channel models, and automotive signal processing components.
W4525E
Simulate and verify automotive radar systems with pulse and modulation sources, target and channel models, and automotive signal processing components.
The W4525E Automotive Library includes:
The Automotive Radar Library has comprehensive tools for radar waveform generation, signal modulation, antenna modeling, channel simulation and signal processing. Users can simply connect different models to establish the unique automotive radar simulation scenarios. Reference designs, such as multi-targets range and speed measurement and 3D scanning radar using antenna array, offer users much easier starting points to implement their own design ideas into early simulations and prototyping.
Multi-scatter target parameterized simulation models are available in the Automotive Library to coordinate file import to realize and visualize the micro-Doppler effects on the target. This library can import antenna pattern files for ground clutter simulation as well. To accelerate the product development cycle from simulation to pilot and prototyping, the connectivity to test and measurement instruments of the System Design platform enables upload and download the data files from the schematic workspace.
Complete automotive radar system development bundle. Includes the RF, Comms/DSP, and phased array simulators as well as the Automotive Library and the Ray Tracing Design Kit.
Complete automotive radar system development bundle. Includes the RF, Comms/DSP, and phased array simulators as well as the Automotive Library and the Ray Tracing Design Kit.
W4813B
Complete automotive radar system development bundle. Includes the RF, Comms/DSP, and phased array simulators as well as the Automotive Library and the Ray Tracing Design Kit.
The W4813B System Design, Automotive includes:
System Design (SystemVue) is Keysight's premier RF and baseband system modeling platform. The W4813B System Design, Automotive bundle gives you all the tools you need to design RF and baseband systems for automotive radar applications, from advanced radar models to physics-based scenario modeling. It includes the RF, Comms/DSP, and Phased Array simulators, as well as the Automotive Library, and the Ray Tracing Design Kit. Get started today with the most comprehensive RF model-based engineering flow for automotive applications.
The AR8700C Automotive Radar OTA Test Solution provides a measurement environment for radar sensors at E-band millimeter-wave (mmWave) frequencies.
The AR8700C Automotive Radar OTA Test Solution provides a measurement environment for radar sensors at E-band millimeter-wave (mmWave) frequencies.
AR8700C
The AR8700C Automotive Radar OTA Test Solution provides a measurement environment for radar sensors at E-band millimeter-wave (mmWave) frequencies.
The Keysight AR8700C Advanced CATR Chamber solution for automotive radar provides a measurement environment for characterizing functionality, performance, and antenna radiation patterns of radar sensors at E-band millimeter-wave (mmWave) frequencies. Use the AR8701C chamber with Keysight test and measurement equipment in a range of applications including device R&D, design validation, functional verification, and ETSI & FCC conformance test.