製造用PathWaveテストエグゼクティブは、開発時間を短縮し、ユーザー体感を向上させる高速自動テストプランのTAP上で動作します。

ハイライト

製造用PathWaveテストエグゼクティブ(PTEM)は、PathWaveテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)を使用した自動テストプログラムの開発におけるユーザー体感を向上させるプラグインです。 強力なPathWave Test Executiveソフトウェアにより、ユーザーによるテストプラットフォームの保全や開発の必要性を排除します。特に、製品の混在が多い製造環境では、その保全、強化、管理が課題となる可能性があります。 テスト実行プラットフォームの開発は、貴重なリソースにとって優先事項ではなく、テストカバレージの最適化および改善をに集中すべきです。

利点の優先順位

  • プログラミングとコーディングの労力を最小限に抑え、共通のプラットフォームでコードの再利用を促進
  • 高レベルのステップを作成、共有し、繰り返し使用可能なユースケースのためのテスト標準化の利点獲得
  • 改良された新しいグラフィカルなスイッチマネージャー、測定器とスイッチの接続を可視化
  • 簡単な学習曲線、経験の浅いユーザーでもすぐに使用できる機能とツール
  • 複数のキーサイト測定器用のライブラリ機能セットを追加費用なしで同梱
オーダー情報
  • 開発者向けバージョン:KS8328A(KS8400A PathWaveテストオートメーションが必要)
  • 導入バージョン:KS8329A
  • ソフトウェアライセンスは、ノードロック、トランスポータブル、フローティングのいずれかを選択できます。
  • ライセンスは、6か月、12か月、24か月、36か月のサポート付きでご購入いただけます。

ご要望、ご質問はございませんか。