Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Nemo IoT メータはお客様の敷地内でのIoTサービス品質の検証を可能にする、使いやすいハンドヘルド型の測定ツールです。
Type
Data Measurement Product
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Nemo IoTパワーメータは、お客様の敷地内でIoTサービス品質を検証するための、使いやすいハンドヘルドの測定ツールです。 Nemo IoTパワーメータは、産業環境でIoTデバイス設置時のカバレージとエンドツーエンドの接続品質を検証するために使用できます。 IoTプローブやセンサを設置する技術者に最適で、通常のAndroidベースのスマートフォンで動作し、NB-IoTまたはLTE-Mドングルを介して接続されます。 Nemo IoTパワーメータを使えば、IoTネットワークのカバレージと接続を簡単にチェックでき、実行した測定の分かりやすいレポートを作成することができます。
ログファイルはNemo File Formatで提供され、Nemo Analyze、Nemo WindCatcher、またはサードパーティの後処理ツールで簡単に後処理ができます。
キーサイトのハンドヘルド型IoT測定ソリューションでアクティブなフィールド測定を行うことで、設置会社や事業者の技術および営業スタッフは、ネットワークが設定要件を満たしていること、エンドカスタマーのIoTアプリケーションに対して信頼性の高いIoTサービスが提供されていること、オンサイト設置が成功することを検証できるようになりました。 Nemo IoTパワーメータは、ネットワーク事業者やサービスプロバイダが現場で積極的にネットワークをテストすることを可能にし、ミッションクリティカルなIoTアプリケーションや消費者ベースのIoTアプリケーションにおけるネットワークのカバレージとサービス品質を保証し、導入を加速し、収益化までの時間を短縮します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。