Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
E8740A 汽車雷達接收器與干擾測試案例及測試自動化軟體。
E8740A 汽車雷達接收器與干擾測試案例及測試自動化軟體。
KS83RX0A
E8740A 汽車雷達接收器與干擾測試案例及測試自動化軟體。
適用於汽車雷達的 Keysight KS83RX0A 自動化平台,以及接收器和干擾測試案例,可與 KS83200A 基本套件搭配使用,以便提供符合標準的雷達接收器測試與驗證例行程序。 其自動化例行程序可簡化程式設計、客製化和測試流程。
此軟體可與 E8740A 汽車雷達信號產生與干擾分析解決方案搭配使用,包括 E8740A-070 和 E8740A-080。 所需軟體選項包括 89601B-200、89601B-BHP、N7608APPC 以及 KS83200A。
E8740A 汽車雷達自動化軟體為 E8740A 硬體配置 010-090 提供基本功能、測試序列和簡易連結和配置。
E8740A 汽車雷達自動化軟體為 E8740A 硬體配置 010-090 提供基本功能、測試序列和簡易連結和配置。
KS83200A
E8740A 汽車雷達自動化軟體為 E8740A 硬體配置 010-090 提供基本功能、測試序列和簡易連結和配置。
Keysight KS83200A 汽車雷達自動化平台提供即時存取功能,可協助您加速完成雷達模組測試。 它是一套符合標準的例行程序,可用於測試和驗證雷達發射器與接收器。 而自動化例行程序,則可簡化程式設計、客製,以及測試等流程,還會自動進行即時更新,以便符合最新標準的規範。
此平台還提供校驗例行程序,可對每個特定測試配置中的儀器和測試夾具進行校驗。 使用毫米波儀器和信號進行測試時,盡量降低損耗並提高準確度至關重要:即使最輕微的變化,都可能導致錯誤的通過/不通過結果。
E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 - ETSI 標準。
E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 - ETSI 標準。
KS83ST0A
E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 - ETSI 標準。
Keysight KS83ST0A 汽車雷達測試自動化平台 ─ 可與 KS83200A 基本套件搭配使用,以便進行傳輸與放射測試,為雷達收發器的測試和驗證提供符合標準的例行程序。 其自動化例行程序可簡化程式設計、客製化和測試。
此軟體可與 E8740A 汽車雷達分析解決方案結合使用,包括:E8740A-010、040、050、060、070、080 及 090,且遵循 ETS 標準 EN 301 091、EN 302 264 和 EN 302 858。 所需的軟體選項包括 89601B-200 和 89601-BHP、N7608APPC、KS8400A 以及 KS83200A。
是德科技的全新應用軟體可讓您的團隊立即取得實用的工具,以加速雷達模組測試工作流程。 Keysight KS83200A 汽車雷達自動化平台提供一套符合標準的例行程序,可用於測試並驗證雷達的發射器和接收器。 其自動化例行程序可簡化程式設計、客製和測試流程、即時更新,以便始終符合最新標準的規範。
此平台還提供校驗例行程序,可對每個特定測試配置中的儀器和測試夾具進行校驗。 在使用毫米波儀器和信號進行測試時,盡量降低損耗並提高準確度至關重要:即使最輕微的變化,都可能導致錯誤的通過/不通過結果。
PathWave 製造測試執行軟體,採用 TAP 快速通道來建立自動化測試計畫,以縮短開發時間同時提升使用者體驗。
PathWave 製造測試執行軟體,採用 TAP 快速通道來建立自動化測試計畫,以縮短開發時間同時提升使用者體驗。
KS8328A
PathWave 製造測試執行軟體,採用 TAP 快速通道來建立自動化測試計畫,以縮短開發時間同時提升使用者體驗。
PathWave 製造測試執行軟體(PTEM)外掛程式,可提升使用 PathWave 測試自動化平台(TAP)開發自動化測試程式的使用者體驗。 有了功能強大的 PathWave 測試執行軟體,可減輕使用者自行維護或開發測試平台的壓力,特別是在產品高度混搭的製造環境中,測試平台的維護、升級和控管變得非常具有挑戰性。 寶貴資源不應優先投入開發測試執行平台,反而應需投入最佳化和擴大測試涵蓋範圍才是重點。
優先考慮各項優點
89601BHPC
Offline playback of pre-generated custom modulation waveforms with the Keysight signal generators
Offline playback of pre-generated custom modulation waveforms with the Keysight signal generators
N7608EMBC
Offline playback of pre-generated custom modulation waveforms with the Keysight signal generators
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
KS8400B
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
PathWave Test Automation provides powerful, flexible and extensible test sequencing and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance. Built on the PathWave software platform, PathWave Test Automation enables you to quickly create your test solutions, maximize your team’s productivity, and accelerate your products’ time-to-market.
Nemo IoT Meter is a handheld measurement tool for verifying IoT service quality at customer premises. It ensures NB-IoT and LTE-M network coverage and quality.
Nemo IoT Meter is a handheld measurement tool for verifying IoT service quality at customer premises. It ensures NB-IoT and LTE-M network coverage and quality.
NTH50044B
Nemo IoT Meter is a handheld measurement tool for verifying IoT service quality at customer premises. It ensures NB-IoT and LTE-M network coverage and quality.
Nemo IoT Meter is an easy-to-use handheld measurement tool for verifying IoT service quality at customer premises. Nemo IoT Meter can be used in industrial environments to verify coverage and end-to-end connection quality for IoT device installations. Ideal for technicians installing IoT probes and sensors, it runs on a regular Android-based smartphone and is connected through an NB-IoT or LTE-M dongle. With Nemo IoT Meter, you can easily check IoT network coverage and connection, and create an intelligible report of the performed measurements.
Log files are made available in Nemo File Format that allows easy post-processing with Nemo Analyze, Nemo WindCatcher, or third-party post-processing tools.
By performing active field measurements with Keysight’s handheld IoT measurement solutions, installation companies and operators’ technical and sales staff can now validate that networks meet set requirements, reliable IoT services are offered to end customers for their IoT applications, and onsite installations will be successful. Nemo IoT Meter enables network operators and service providers to actively test networks in the field, ensuring the coverage and service quality of networks in mission-critical and consumer-based IoT applications, accelerating installations and speeding time-to-revenue.
Simulate and verify automotive radar systems with pulse and modulation sources, target and channel models, and automotive signal processing components.
Simulate and verify automotive radar systems with pulse and modulation sources, target and channel models, and automotive signal processing components.
W4525E
Simulate and verify automotive radar systems with pulse and modulation sources, target and channel models, and automotive signal processing components.
The W4525E Automotive Library includes:
The Automotive Radar Library has comprehensive tools for radar waveform generation, signal modulation, antenna modeling, channel simulation and signal processing. Users can simply connect different models to establish the unique automotive radar simulation scenarios. Reference designs, such as multi-targets range and speed measurement and 3D scanning radar using antenna array, offer users much easier starting points to implement their own design ideas into early simulations and prototyping.
Multi-scatter target parameterized simulation models are available in the Automotive Library to coordinate file import to realize and visualize the micro-Doppler effects on the target. This library can import antenna pattern files for ground clutter simulation as well. To accelerate the product development cycle from simulation to pilot and prototyping, the connectivity to test and measurement instruments of the System Design platform enables upload and download the data files from the schematic workspace.
Complete automotive radar system development bundle. Includes the RF, Comms/DSP, and phased array simulators as well as the Automotive Library and the Ray Tracing Design Kit.
Complete automotive radar system development bundle. Includes the RF, Comms/DSP, and phased array simulators as well as the Automotive Library and the Ray Tracing Design Kit.
W4813B
Complete automotive radar system development bundle. Includes the RF, Comms/DSP, and phased array simulators as well as the Automotive Library and the Ray Tracing Design Kit.
The W4813B System Design, Automotive includes:
System Design (SystemVue) is Keysight's premier RF and baseband system modeling platform. The W4813B System Design, Automotive bundle gives you all the tools you need to design RF and baseband systems for automotive radar applications, from advanced radar models to physics-based scenario modeling. It includes the RF, Comms/DSP, and Phased Array simulators, as well as the Automotive Library, and the Ray Tracing Design Kit. Get started today with the most comprehensive RF model-based engineering flow for automotive applications.
The AR8700C Automotive Radar OTA Test Solution provides a measurement environment for radar sensors at E-band millimeter-wave (mmWave) frequencies.
The AR8700C Automotive Radar OTA Test Solution provides a measurement environment for radar sensors at E-band millimeter-wave (mmWave) frequencies.
AR8700C
The AR8700C Automotive Radar OTA Test Solution provides a measurement environment for radar sensors at E-band millimeter-wave (mmWave) frequencies.
The Keysight AR8700C Advanced CATR Chamber solution for automotive radar provides a measurement environment for characterizing functionality, performance, and antenna radiation patterns of radar sensors at E-band millimeter-wave (mmWave) frequencies. Use the AR8701C chamber with Keysight test and measurement equipment in a range of applications including device R&D, design validation, functional verification, and ETSI & FCC conformance test.