Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
R347B 波導雜訊源(頻率範圍為 26.5 至 40 GHz),可讓您對毫米波元件進行準確的雜訊指數量測。
R347B 波導雜訊源(頻率範圍為 26.5 至 40 GHz),可讓您對毫米波元件進行準確的雜訊指數量測。
Keysight R347B 雜訊源涵蓋 26.5 至 40 GHz 的頻率範圍。 利用這款波導雜訊源,您可對毫米波元件進行準確而便利的雜訊指數量測。 R347B 在待測系統或元件的輸入端提供高度精確的寬頻雜訊。 之後,雜訊指數錶會處理系統 IF 中雜訊功率的開啟/關閉比,並提供準確的雜訊指數和增益讀數。 R347B 雜訊源具有出色的 ENR 長期穩定性,因此可延長重新校驗週期,並提供更準確的雜訊指數量測。
此模組在輕巧型裝置中整合了開路、短路、負載和穿透功能,可輕鬆校驗非插入式裝置。
此模組在輕巧型裝置中整合了開路、短路、負載和穿透功能,可輕鬆校驗非插入式裝置。
Keysight 85521A 四合一機械校驗套件模組非常小巧,可提供開路、短路、負載和直通校驗。 該模組體積小、重量輕而且易於操作。 直通校驗讓使用者能夠輕鬆校驗非插入式元件,例如:纜線或配備母頭對母頭接頭的濾波器。 執行直通校驗時,可使用 85521A 直通校驗套件。
將開路、短路和負載標準結合於精巧單元中,易於操作且輕巧
將開路、短路和負載標準結合於精巧單元中,易於操作且輕巧
85530B 是 CalPod 校驗更新模組,適用於室溫(桌上型)應用。
85530B 是 CalPod 校驗更新模組,適用於室溫(桌上型)應用。
CalPod 提供獨一無二的新方法,單鍵即可輕鬆快速地更新網路分析儀校驗,過程中無需移除待測物或重新連接標準套件。
CalPods 可與下列 PNA 系列網路分析儀搭配使用:PNA-X N524xA、PNA N522xA 和 PNA-L N5231/32/34/35/39A,以及 PXIe 向量網路分析儀:M937xA。 操作 CalPod 時,需要使用 PNA 或 M937xA(一種 85523B CalPod 控制器)專用的 CalPod 韌體,如需控制 4 個以上的 CalPod,則需使用 85556A 扇出式電纜分離器。
85530B 可在 CalPod 的環境溫度下運作,以及在 +20 °C 至 +30 °C 的溫度範圍內,提供準確的重新校正功能。 最多可控制 48 個 CalPod,但每次只能重新校正 4 個 CalPod。
CalPod 可用 ECal 模組進行特性分析,以便在量測環境中當作 ECal 模組使用。 進行多埠和多路徑量測時,這種功能特別有用,因為它可顯著簡化對這些類型量測的校驗程序。 作為電子校驗模組使用的 CalPod,可逐一校驗多埠待測物的每個埠。 接著,透過任何兩次單埠校驗和一次未知直通路徑量測,即可確定相應直通路徑的全雙埠 12 項誤差校正模型。
85531B 是 CalPod 校驗更新模組,適用於寬溫度範圍的應用。
85531B 是 CalPod 校驗更新模組,適用於寬溫度範圍的應用。
CalPod 提供獨一無二的新方法,單鍵即可輕鬆快速地更新網路分析儀校驗,過程中無需移除待測物或重新連接標準套件。 它可在熱暗室測試中發揮重要作用,可移除待測物響應中的測試電纜和連接器熱效應、解決無法停止熱測試,以執行正規重新校驗的難題。
CalPod 可與下列 PNA 系列網路分析儀搭配使用:PNA-X N524xA、PNA N522xA 和 PNA-L N5231/32/34/35/39A,以及 PXIe 向量網路分析儀:M937xA。 操作 CalPod 時,需要使用 PNA 或 M937xA(一種 85523B CalPod 控制器)專用的 CalPod 韌體,如需控制 4 個以上的 CalPod,則需使用 85556A 扇出式電纜分離器。
85531B 溫度特性分析 CalPod,可在 -30 °C 至 +80 °C 的溫度範圍內,提供準確的重新校正功能。 最多可控制 48 個 CalPod,但每次只能重新校正 4 個 CalPod。
CalPod 可用 ECal 模組進行特性分析,以便在量測環境中當作 ECal 模組使用。 進行多埠和多路徑量測時,這種功能特別有用,因為它可顯著簡化對這些類型量測的校驗程序。 作為電子校驗模組使用的 CalPod,可逐一校驗多埠待測物的每個埠。 接著,透過任何兩次單埠校驗和一次未知直通路徑量測,即可確定相應直通路徑的全雙埠 12 項誤差校正模型。
85532B 是 CalPod 校驗更新模組,適用於熱真空暗室的應用。
85532B 是 CalPod 校驗更新模組,適用於熱真空暗室的應用。
CalPod 提供獨一無二的方法,您只需一按鍵即可輕鬆快速地更新網路分析儀校驗,過程中無需移除待測物或重新連接標準套件。它可在熱真空試驗室測試中發揮重要作用,可從待測物回應中移除測試電纜和連接器的熱效應,解決無法停止熱測試以執行正規再校驗的難題。
CalPod 可與以下 PNA 系列網路分析儀結合使用:PNA-X N524xA、PNA N522xA、PNA-L N5231/32/34/35/39A 和 PXIe 向量網路分析儀:M937xA。CalPod 的操作需要使用 PNA 或 M937xA 上的特定 CalPod 韌體和 85523B CalPod 控制器,而 85556A 扇出電纜分路器能夠控制 4 個以上的 CalPod 模組。
85532B 溫度特性分析和熱真空環境 CalPod 的室溫操作,並可在 -30 °C 到 +80 °C 的溫度範圍提供準確的再修正能力。同時可控制多達 48 個 CalPod,但一次只能重新修正 4 個 CalPod。
CalPod 可用 ECal 模組進行特性分析,以便在量測環境中當作 ECal 模組使用。進行多埠和多路徑量測時,這種能力特別重要,因為它可以顯著簡化對這些類型量測的校驗。作為電子校驗模組使用的 CalPod 可逐一校驗多埠待測物的每個埠。透過任意兩次單埠校驗和一次未知直通路徑量測,即可確定相應直通路徑的全雙埠 12 項誤差校正模型。
85523B 可控制 CalPod 校驗更新模組的運作。
85523B 可控制 CalPod 校驗更新模組的運作。
M9505A 5 插槽 AXIe 機箱,配備嵌入式系統模組和連接到外部控制器的 Gen 2 x8 鏈路。 它與 AXIe 1.0 規格完全相容。
M9505A 5 插槽 AXIe 機箱,配備嵌入式系統模組和連接到外部控制器的 Gen 2 x8 鏈路。 它與 AXIe 1.0 規格完全相容。
M9505A AXIe 機箱與 AXIe 1.0 規格完全相容。 包含一個不佔用儀器插槽的嵌入式系統模組(ESM), 用於執行 AXIe 規格包含的機箱管理功能。 此外,它還提供 PCI 和 LAN 介面,以便連接外部電腦、外部時脈和觸發連接器,以及是德科技專用的機箱與機箱同步連接器。 可根據 AXIe 規格,在 M9514A 中部署最多 62 對的本地匯流排。 如結合使用 M9505A 與 M9048A PCIe 桌上型轉接器,可實現最高的系統頻寬。
儀器模組插槽以水平方式排列,可顯著節省機架空間。 如此精密的佈局,再搭配高效能的散熱系統,讓您能輕易將機箱放置於僅 4U 的機架空間中。 M9505A 易於維護,安裝於機架時可卸下電源供應器和風扇托架。

N9910X 手持式射頻與微波分析儀配件擴大了是德科技安裝與維護測試工具的陣容。
N9910X 手持式射頻與微波分析儀配件擴大了是德科技安裝與維護測試工具的陣容。
將 N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍擴展到 U 頻段。
將 N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍擴展到 U 頻段。
Keysight 11970U 波導混頻器是通用型諧波混頻器,採用雙二極體設計,可實現平坦的頻率響應和低轉換損耗。 它無需使用外接直流偏壓或調諧株(tuning stub),即可達成這些目標。 由於不需要進行混頻器偏壓和調諧調整,無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作,都變得非常容易。
11970U 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 U 波段 (40 至 60 GHz), 它完全相容於其他是德科技頻譜分析儀,包括:E4440A/46A/48A PSA(配備選項 AYZ)、E4407B ESA-E(配備選項 AYZ)、856xEC、8566B(配備前置放大器),以及 7000 模組化分析儀(配備 70907A/B 外部混頻器介面模組)。
需透過外部雙工器來連接 11970U 和 N9030A PXA(配備選項 EXM)。 您可向是德科技訂購型號為 N9029AE13 的雙工器,或是向 OML, Inc 訂購 DPL.313B 雙工器。
如需訂購 N9029AE13,請洽是德科技業務專員。
Keysight N9311X 射頻與微波配件擴充了是德科技手持式與桌上型解決方案的產品陣容。 請選擇符合您量測需求的配件。
Keysight N9311X 射頻與微波配件擴充了是德科技手持式與桌上型解決方案的產品陣容。 請選擇符合您量測需求的配件。
Keysight N9311X 射頻與微波配件可擴充是德科技經濟實惠的手持式與桌上型解決方案(包含 N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)的產品陣容。 當您使用是德科技手持式與經濟實惠的工作台解決方案進行量測時,這些配件為您提供更完整的解決方案。
M9502A 2 插槽 AXIe 機箱,適用於可攜式應用。 包含嵌入式系統模組和連接至外部控制器的 Gen 2 x8 鏈路。
M9502A 2 插槽 AXIe 機箱,適用於可攜式應用。 包含嵌入式系統模組和連接至外部控制器的 Gen 2 x8 鏈路。
M9502A AXIe 機箱完全相容於 AXIe 1.0 規範。它包含一個嵌入式系統模組 (ESM),不佔用儀器插槽。此系統模組執行 AXIe 規範中包含的機箱管理功能。此外,它還提供 PCI 和 LAN 介面,用於連接外部電腦、外部時脈和觸發連接器,以及 Keysight 獨有的機箱間同步連接器。M9502A 中實現的本地匯流排提供 AXIe 規範允許的最大 62 對。將 M9502A 與 M9048A PCIe 桌上型介面卡結合使用,可實現最高的系統頻寬。
M9502A 非常適合需要 AXIe 更高性能的可攜式應用。它也可以安裝在機架中,儀器模組插槽水平排列以最大限度地減少機架空間。這種配置結合高性能散熱系統,使機箱僅需 2U 的空間即可安裝在機架中。M9502A 也設計為易於維護,因為電源供應器和風扇托盤都可以在機箱仍在機架中時移除。