Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
R347B
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
A fonte de ruído Keysight R347B cobre uma faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz. Essa fonte de ruído de guia de onda permite fazer medições precisas e convenientes do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas. O R347B fornece ruído de banda larga altamente preciso na entrada do sistema ou componente em teste. O medidor do fator de ruído então processa a relação ON/OFF da potência de ruído presente no IF do sistema e fornece uma leitura precisa do fator de ruído e do ganho. A fonte de ruído R347B tem uma estabilidade ENR notável ao longo do tempo, o que permite ciclos de recalibração mais longos e medições mais precisas do fator de ruído.
Saiba mais sobre as fontes de ruído da Keysight
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
U8489A
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
Combina um padrão aberto, curto e de carga em uma unidade compacta, fácil de manusear e leve.
Combina um padrão aberto, curto e de carga em uma unidade compacta, fácil de manusear e leve.
85563A
Combina um padrão aberto, curto e de carga em uma unidade compacta, fácil de manusear e leve.
O padrão de calibração mecânica 3 em 1 85563A combina um padrão aberto, curto e de carga em uma unidade compacta. O produto é pequeno, fácil de manusear e leve. Todos os padrões no 85563A são fêmeas de 2,4 mm.
Para obter mais informações sobre kits de calibração, visite Kits de calibração mecânica e eletrônica.
Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.
Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.
M9502A
Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.
O chassi AXIe M9502A é totalmente compatível com a especificação AXIe 1.0. Ele inclui um módulo de sistema embarcado (ESM) que não ocupa nenhum slot do instrumento. Esse módulo de sistema é responsável pelas funções de gestão do chassi contidas na especificação AXIe. Além disso, ele tem as interfaces PCI e LAN para conexão a um computador externo, conectores de clock externo e de disparo, e conectores para sincronização entre chassis, um recurso exclusivo da Keysight. O barramento local implementado no M9502A oferece o máximo de 62 pares permitidos pela especificação AXIe. Combine o M9502A com o adaptador para PCIe para desktop M9047A para obter um sistema com a maior largura de banda.
O M9502A é ideal para aplicações móveis que exigem maior desempenho do AXIe. Ele também pode ser instalado em rack e seus slots para módulos, dispostos horizontalmente para economizar espaço no rack. Esse arranjo, combinado com um sistema de resfriamento de alto desempenho, permite que o chassi seja montado em um espaço de rack de apenas 2U. O M9502A também foi projetado para oferecer fácil manutenção, já que tanto a fonte de alimentação quanto a ventoinha podem ser removidas com o chassi ainda no rack.
A fonte de ruído Keysight 346C oferece cobertura de 10 MHz a 12 GHz com um ENR de 16 dB ou cobertura de 12 GHz a 26,5 GHz com um ENR de 17 dB.
A fonte de ruído Keysight 346C oferece cobertura de 10 MHz a 12 GHz com um ENR de 16 dB ou cobertura de 12 GHz a 26,5 GHz com um ENR de 17 dB.
346C
A fonte de ruído Keysight 346C oferece cobertura de 10 MHz a 12 GHz com um ENR de 16 dB ou cobertura de 12 GHz a 26,5 GHz com um ENR de 17 dB.
A fonte de ruído Keysight 346C é o complemento ideal para as soluções de figura de ruído da Keysight. Por ser de banda larga (10 MHz a 26,5 GHz), ela elimina a necessidade de várias fontes em diferentes bandas de frequência. A baixa SWR da fonte de ruído reduz uma importante fonte de incerteza de medição: os reflexos dos sinais de teste. A opção K01 é uma fonte de ruído coaxial e oferece cobertura de 1 a 50 GHz com um conector coaxial de 2,4 mm.
Inclui uma linha aérea, linha aérea de impedância escalonada e atenuadores de 20 dB e 50 dB.
Inclui uma linha aérea, linha aérea de impedância escalonada e atenuadores de 20 dB e 50 dB.
R11645A
Inclui uma linha aérea, linha aérea de impedância escalonada e atenuadores de 20 dB e 50 dB.
O kit de verificação Keysight R11645A possui um conector W-28 e cobre uma faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz. Os kits de verificação são usados para verificar se um analisador de rede está operando dentro do desempenho especificado. Todos os kits de verificação incluem dados de medição e incertezas rastreáveis pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA. Este kit inclui uma seção de guia de onda padrão, incompatibilidade de guia de onda padrão, atenuadores de 20 dB e 50 dB.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda W.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda W.
11970W
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda W.
O misturador de guia de onda Keysight 11970W é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970W amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda W (75 a 110 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970W ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda V.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda V.
11970V
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda V.
O misturador de guia de onda Keysight 11970V é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970V amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda V (50 a 75 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970V ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda U.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda U.
11970U
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda U.
O misturador de guia de onda Keysight 11970U é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970U amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda U (40 a 60 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970U ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda Q.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda Q.
11970Q
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda Q.
O misturador de guia de onda Keysight 11970Q é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é alcançado sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas porque não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970Q amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda Q (33 a 50 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970Q ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda A.
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda A.
11970A
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda A.
O misturador de guia de onda Keysight 11970A é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970A amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda A (26,5 a 40 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970A ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DLP.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
O 85532 B é um módulo de atualização de calibração CalPod para uso em aplicações de câmara térmica a vácuo.
O 85532 B é um módulo de atualização de calibração CalPod para uso em aplicações de câmara térmica a vácuo.
85532B
O 85532 B é um módulo de atualização de calibração CalPod para uso em aplicações de câmara térmica a vácuo.
Os CalPods oferecem uma maneira nova e exclusiva de atualizar de forma rápida e fácil a calibração de um analisador de rede, com o simples toque de um botão, sem remover o DUT (Dispositivo em Teste) ou reconectar os padrões. Muito útil em testes em câmaras térmicas a vácuo, onde é desejável remover os efeitos térmicos dos cabos de teste e conectores da resposta do DUT, e onde não é prático interromper o teste para realizar uma recalibração normal.
Os CalPods operam com a seguinte família PNA de analisadores de rede: PNA-X N524xA, PNA N522xA e PNA-L N5231/32/34/35/39A, e analisadores de rede vetorial PXIe: M937xA. A operação dos CalPods requer firmware CalPod específico para o PNA ou M937xA, um controlador CalPod 85523B e, para controlar mais de quatro CalPods, é necessário o divisor de cabo fan-out 85556A.
Os CalPods 85532B caracterizados por temperatura e ambiente térmico-vácuo oferecem recursos precisos de recorreção na faixa de temperatura de -30 °C a +80 °C. É possível controlar até 48 CalPods, mas apenas quatro CalPods podem ser recorrigerados por vez.
Os CalPods podem ser caracterizados com um módulo ECal para funcionar como um módulo ECal no ambiente de medição. Essa capacidade é particularmente útil ao fazer medições multiportas e multipath, pois simplifica muito as calibrações para esses tipos de medições. O recurso CalPods como ECal permite que uma calibração de uma porta seja realizada em cada porta de um DUT multiportas. Então, com quaisquer duas calibrações de uma porta e uma medição de caminho direto desconhecido, o modelo de correção de erro de dois portas de 12 termos correspondente pode ser determinado para esse caminho direto correspondente.