Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
R347B
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
Die Rauschquelle Keysight R347B deckt einen Frequenzbereich von 26,5 bis 40 GHz ab. Diese Hohlleiter-Rauschquelle ermöglicht präzise und komfortable Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten. Die R347B liefert hochpräzises Breitbandrauschen am Eingang des zu testenden Systems oder Bauteils. Das Rauschzahlmessgerät verarbeitet anschließend das Ein-/Aus-Verhältnis der im ZF-Bereich des Systems vorhandenen Rauschleistung und liefert einen genauen Messwert für Rauschzahl und Verstärkung. Die Rauschquelle R347B zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Stabilität des ENR-Wertes über die Zeit aus, was längere Rekalibrierungszyklen und genauere Rauschzahlmessungen ermöglicht.
Erfahren Sie mehr über Keysight-Geräuschquellen
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne dabei die Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 zu beeinträchtigen. Der U8489A deckt den breitesten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 120 GHz ab.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne dabei die Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 zu beeinträchtigen. Der U8489A deckt den breitesten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 120 GHz ab.
U8489A
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne dabei die Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 zu beeinträchtigen. Der U8489A deckt den breitesten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 120 GHz ab.
Führen Sie Messungen bis in den Gleichstrombereich durch.
Die U8480-Serie ist der erste Leistungssensor von Keysight, der Gleichspannung messen kann. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Kalibrierung von Signalquellen/Netzwerkanalysatoren, Leistungsreferenzen und EMV-Anwendungen.
Eingebauter externer Trigger-Eingang
Ein externer Trigger ermöglicht die präzise Auslösung kleiner Signale nahe dem Rauschpegel. Bei den Leistungssensoren der Serie U8480 können Sie ein externes Triggersignal von einer Signalquelle oder einem Prüfling direkt über ein Standard-BNC-auf-SMB-Kabel an den USB-Sensor anschließen.
Vereint einen offenen, kurzen und geladenen Standard in einer kompakten, handlichen und leichten Einheit.
Vereint einen offenen, kurzen und geladenen Standard in einer kompakten, handlichen und leichten Einheit.
85563A
Vereint einen offenen, kurzen und geladenen Standard in einer kompakten, handlichen und leichten Einheit.
Der mechanische 3-in-1-Kalibriernormal 85563A vereint einen offenen, einen kurzgeschlossenen und einen Lastnormal in einem kompakten Gerät. Das Produkt ist klein, handlich und leicht. Alle Normale des 85563A haben ein 2,4-mm-Innengewinde.
Weitere Informationen zu Kalibrierkits finden Sie unter Mechanische und Elektronische Kalibrierkits .
Das N9910X RF- und Mikrowellen-Handgerätzubehör ergänzt die Installations- und Wartungstestgeräte von Keysight.
Das N9910X RF- und Mikrowellen-Handgerätzubehör ergänzt die Installations- und Wartungstestgeräte von Keysight.
N9910X
Das N9910X RF- und Mikrowellen-Handgerätzubehör ergänzt die Installations- und Wartungstestgeräte von Keysight.
Das N9910X RF- und Mikrowellen-Handgerätzubehör ergänzt die Installations- und Wartungstestgeräte von Keysight.
Mit diesem Zubehör erhalten Sie eine Komplettlösung für Ihre Messanforderungen mit Keysight-Werkzeugen.
M9502A 2-Slot-AXIe-Chassis für mobile Anwendungen. Enthält ein Embedded-Systemmodul und eine Gen 2, x8-Verbindung zu einem externen Controller.
M9502A 2-Slot-AXIe-Chassis für mobile Anwendungen. Enthält ein Embedded-Systemmodul und eine Gen 2, x8-Verbindung zu einem externen Controller.
M9502A
M9502A 2-Slot-AXIe-Chassis für mobile Anwendungen. Enthält ein Embedded-Systemmodul und eine Gen 2, x8-Verbindung zu einem externen Controller.
Das M9502A AXIe-Chassis ist vollständig kompatibel mit der AXIe 1.0-Spezifikation. Es verfügt über ein integriertes Systemmodul (ESM), das keinen Instrumentensteckplatz belegt. Dieses Systemmodul übernimmt die in der AXIe-Spezifikation definierten Chassis-Management-Funktionen. Zusätzlich bietet es PCI- und LAN-Schnittstellen für den Anschluss an einen externen Computer, externe Takt- und Triggeranschlüsse sowie exklusive Keysight-Anschlüsse zur Chassis-übergreifenden Synchronisierung. Der im M9502A implementierte lokale Bus unterstützt die maximal zulässigen 62 Adernpaare gemäß AXIe-Spezifikation. Für maximale Systembandbreite kombinieren Sie das M9502A mit dem PCIe-Desktop-Adapter M9048A.
Das M9502A eignet sich ideal für mobile Anwendungen, die die höhere Leistung von AXIe benötigen. Es lässt sich zudem in einem Rack installieren, wobei die Steckplätze für die Instrumentenmodule horizontal angeordnet sind, um den Platzbedarf im Rack zu minimieren. Diese Anordnung in Kombination mit einem leistungsstarken Kühlsystem ermöglicht den Einbau des Gehäuses in nur 2 HE. Das M9502A ist außerdem wartungsfreundlich konzipiert, da sowohl das Netzteil als auch der Lüftereinschub entnommen werden können, ohne das Gehäuse aus dem Rack zu entfernen.
Die Keysight 346C Rauschquelle bietet einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 12 GHz mit einem ENR von 16 dB oder einen Frequenzbereich von 12 GHz bis 26,5 GHz mit einem ENR von 17 dB.
Die Keysight 346C Rauschquelle bietet einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 12 GHz mit einem ENR von 16 dB oder einen Frequenzbereich von 12 GHz bis 26,5 GHz mit einem ENR von 17 dB.
346C
Die Keysight 346C Rauschquelle bietet einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 12 GHz mit einem ENR von 16 dB oder einen Frequenzbereich von 12 GHz bis 26,5 GHz mit einem ENR von 17 dB.
Die Rauschquelle Keysight 346C ist die ideale Ergänzung zu den Rauschzahllösungen von Keysight. Dank ihres Breitbandbereichs (10 MHz bis 26,5 GHz) entfällt die Notwendigkeit mehrerer Rauschquellen in verschiedenen Frequenzbändern. Das niedrige Stehwellenverhältnis (SWR) der Rauschquelle reduziert eine Hauptursache für Messunsicherheiten: Reflexionen von Testsignalen. Die Option K01 ist eine koaxiale Rauschquelle mit einem Frequenzbereich von 1 bis 50 GHz und einem 2,4-mm-Koaxialstecker.
Beinhaltet eine Luftleitung, eine gestufte Impedanz-Luftleitung sowie 20-dB- und 50-dB-Dämpfungsglieder.
Beinhaltet eine Luftleitung, eine gestufte Impedanz-Luftleitung sowie 20-dB- und 50-dB-Dämpfungsglieder.
R11645A
Beinhaltet eine Luftleitung, eine gestufte Impedanz-Luftleitung sowie 20-dB- und 50-dB-Dämpfungsglieder.
Das Keysight R11645A Verifizierungskit verfügt über einen W-28-Anschluss und deckt einen Frequenzbereich von 26,5 bis 40 GHz ab. Verifizierungskits dienen der Überprüfung, ob ein Netzwerkanalysator innerhalb seiner spezifizierten Leistungsgrenzen arbeitet. Alle Verifizierungskits enthalten Messdaten und Unsicherheiten, die auf das US-amerikanische National Institute of Standards and Technology (NIST) rückführbar sind. Dieses Kit umfasst einen Standard-Hohlleiterabschnitt, eine Standard-Hohlleiterfehlanpassung sowie 20-dB- und 50-dB-Dämpfungsglieder.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das W-Band.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das W-Band.
11970W
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das W-Band.
Der Keysight 11970W Wellenleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970W erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das W-Band (75 bis 110 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970W an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das V-Band.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das V-Band.
11970V
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das V-Band.
Der Keysight 11970V Hohlleitermischer ist ein universeller Oberwellenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970V erweitert den Frequenzbereich des Keysight N9030A PXA Hochleistungssignalanalysators auf das V-Band (50 bis 75 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970V an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das U-Band.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das U-Band.
11970U
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das U-Band.
Der Keysight 11970U Hohlleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970U erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das U-Band (40 bis 60 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970U an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das Q-Band.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das Q-Band.
11970Q
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das Q-Band.
Der Keysight 11970Q Hohlleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970Q erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das Q-Band (33 bis 50 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970Q an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das A-Band.
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das A-Band.
11970A
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das A-Band.
Der Keysight 11970A Hohlleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970A erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das A-Band (26,5 bis 40 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970A an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DLP.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.