Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
키사이트의 R347B 노이즈 소스는 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위를 지원합니다. 이 도파관 노이즈 소스를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하고 편리하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다. R347B는 테스트 대상 컴포넌트 또는 시스템의 입력에서 고도로 정밀한 광대역 노이즈를 제공합니다. 그런 다음 노이즈 지수 미터가 시스템 IF에 존재하는 노이즈 전력의 ON/OFF 비율을 처리하고 노이즈 지수와 이득의 정확한 판독값을 제공합니다. R347B 노이즈 소스는 시간 경과에 따른 ENR 안정성이 뛰어나 재교정 주기가 길어지고 더 정확한 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
As a small unit, this module combining open, short, load, and thru allows easy calibration of non-insertable devices.
As a small unit, this module combining open, short, load, and thru allows easy calibration of non-insertable devices.
85521A
As a small unit, this module combining open, short, load, and thru allows easy calibration of non-insertable devices.
85521A 4-in-1 기계식 교정 모듈은 오픈, 쇼트, 로드, 스루를 콤팩트한 장치에 결합합니다. 이 제품은 작고 다루기 쉬우며 가볍습니다. 스루를 통해 사용자는 암-암 커넥터가 있는 케이블 또는 필터와 같은 비삽입형 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다. 교정의 "스루" 단계에서 85521A 스루를 사용할 수 있습니다.
교정 키트에 대한 자세한 내용은 기계 및 전자 교정 키트를 참조하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
M1970E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
임베디드 스마트 기능
Improved DANL and TOI
Excellent conversion loss of 27 dB (max) and outstanding amplitude accuracy
키사이트 M1970V 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 90 GHz까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 애플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
M9505A 5슬롯 AXIe 섀시(임베디드 시스템 모듈 및 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크 포함)
M9505A 5슬롯 AXIe 섀시(임베디드 시스템 모듈 및 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크 포함)
M9505A
M9505A 5슬롯 AXIe 섀시(임베디드 시스템 모듈 및 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크 포함)
M9505A AXIe 섀시는 AXIe 1.0 사양과 완벽하게 호환됩니다. 이 섀시에는 계측기 슬롯을 차지하지 않는 임베디드 시스템 모듈(ESM)이 포함되어 있습니다. 이 시스템 모듈은 AXIe 사양에 포함된 섀시 관리 기능을 수행합니다. 또한 외부 컴퓨터 연결을 위한 PCI 및 LAN 인터페이스, 외부 클록 및 트리거 커넥터, 그리고 키사이트 독점의 섀시 간 동기화 커넥터를 제공합니다. M9505A에 구현된 로컬 버스는 AXIe 사양에서 허용하는 최대 62쌍을 제공합니다. 최고의 시스템 대역폭을 달성하려면 M9505A를 M9048A PCIe 데스크탑 어댑터와 결합하십시오.
계측기 모듈 슬롯은 랙 공간을 최소화하기 위해 수평으로 배열됩니다. 이러한 배열은 고성능 냉각 시스템과 결합되어 섀시를 단 4U 공간에 랙에 장착할 수 있도록 합니다. M9505A는 또한 섀시가 랙에 있는 동안에도 전원 공급 장치와 팬 트레이를 모두 제거할 수 있어 쉽게 유지보수할 수 있도록 설계되었습니다.

에어라인, 스텝형 임피던스 에어라인, 20-dB 및 50-dB 감쇠기를 포함합니다.
에어라인, 스텝형 임피던스 에어라인, 20-dB 및 50-dB 감쇠기를 포함합니다.
키사이트 R11645A 검증 키트에는 W-28 커넥터가 포함되어 있으며 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위에서 사용할 수 있습니다. 이 검증 키트는 네트워크 분석기가 지정된 성능 내에서 작동하고 있는지 검증하는 데 사용됩니다. 모든 검증 키트에는 미국 표준기술연구소(NIST)에 따라 추적이 가능한 측정 데이터와 불확실도가 포함됩니다. 이 키트에는 표준 도파관 섹션, 표준 도파관 부정합, 20 dB 및 50 dB 감쇠기가 포함됩니다.
오픈, 쇼트, 로드 표준을 작고 가벼우며 다루기 쉬운 컴팩트한 장치에 통합
오픈, 쇼트, 로드 표준을 작고 가벼우며 다루기 쉬운 컴팩트한 장치에 통합
85531B는 온도 범위가 넓은 분야에 사용되는 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
85531B는 온도 범위가 넓은 분야에 사용되는 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
CalPod는 DUT를 제거하거나 표준을 다시 연결하지 않고도 버튼을 눌러 쉽고 빠르게 네트워크 분석기 교정을 갱신할 수 있는 새롭고 고유한 방법을 제공합니다. 열 챔버 테스트 시, DUT 응답에서 테스트 케이블과 커넥터의 열 효과를 제거하기 원할 경우, 그리고 일반적인 재교정을 위해 열 테스트를 중지해야 할 경우 매우 유용합니다.
CalPod는 PNA-X N524xA, PNA N522xA, PNA-L N5231/32/34/35/39A, PXIe 벡터 네트워크 분석기(M937xA) 등과 같은 PNA 네트워크 분석기에 사용할 수 있습니다. CalPod를 작동하기 위해서는 PNA 또는 M937xA용 CalPod 펌웨어와 85523B CalPod 컨트롤러가 필요하며 다섯 개 이상의 CalPod를 제어하는 경우 85556A 팬아웃 케이블 분리기가 필요합니다.
85531B 온도 특성화 CalPod는 -30 °C ~ +80 °C의 온도 범위에서 정확한 재보정 기능을 제공합니다. 최대 48개의 CalPod를 제어할 수 있지만 한 번에 4개의 CalPod만 재보정이 가능합니다.
측정 환경에서 ECal 모듈로 기능하기 위해 ECal 모듈을 사용하여 CalPod를 특성화할 수 있습니다. 이 기능은 다중 포트 및 다중 경로 측정 시 특히 유용한데, 그 이유는 이러한 유형의 측정을 위한 교정이 크게 간소화되기 때문입니다. ECal 기능을 갖는 CalPod를 사용하면 다중 포트 DUT의 각 포트에서 1포트 교정을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 해당 thru 경로에 대해 두 개의 1포트 교정, 한 개의 Unknown thru 경로 측정, 해당하는 풀 2포트 12 텀 오류 보정 모델을 판별할 수 있습니다.
85530B는 주변 온도(벤치탑) 분야를 위한 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
85530B는 주변 온도(벤치탑) 분야를 위한 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
CalPod는 DUT를 제거하거나 표준을 다시 연결하지 않고도 버튼을 눌러 네트워크 분석기 교정을 쉽고 빠르게 업데이트할 수 있는 새롭고 고유한 방법을 제공합니다.
CalPod는 PNA-X N524xA, PNA N522xA, PNA-L N5231/32/34/35/39A, PXIe 벡터 네트워크 분석기(M937xA) 등과 같은 PNA 네트워크 분석기에 사용할 수 있습니다. CalPod를 작동하기 위해서는 PNA 또는 M937xA용 CalPod 펌웨어와 85523B CalPod 컨트롤러가 필요하며 다섯 개 이상의 CalPod를 제어하는 경우 85556A 팬아웃 케이블 분리기가 필요합니다.
85530B는 CalPod의 주변 온도 작동을 위해 사용되며 +20 °C ~ +30 °C의 온도 범위에서 정확한 재보정 기능을 제공합니다. 최대 48개의 CalPod를 제어할 수 있지만 한 번에 4개의 CalPod만 재보정이 가능합니다.
측정 환경에서 ECal 모듈로 기능하기 위해 ECal 모듈을 사용하여 CalPod를 특성화할 수 있습니다. 이 기능은 다중 포트 및 다중 경로 측정 시 특히 유용한데, 그 이유는 이러한 유형의 측정을 위한 교정이 크게 간소화되기 때문입니다. ECal 기능을 갖는 CalPod를 사용하면 다중 포트 DUT의 각 포트에서 1포트 교정을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 해당 thru 경로에 대해 두 개의 1포트 교정, 한 개의 Unknown thru 경로 측정, 해당하는 풀 2포트 12 텀 오류 보정 모델을 판별할 수 있습니다.
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 컴포넌트 테스트를 수행합니다.
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 컴포넌트 테스트를 수행합니다.
N5166B
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 컴포넌트 테스트를 수행합니다.
엔지니어링에서 가장 중요한 것은 아이디어를 연결하고 문제를 해결하는 것입니다. 우수한 접근성의 성능을 제공하는 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이며 비용 효율적인 도구입니다. 접근성이 우수한 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이며 비용 효율적인 도구입니다. 제조된 디바이스를 빠르게 검증해야 하거나, 실험실 튜토리얼을 보여줄 때 답을 빠르게 찾아보십시오.
N9910X RF 및 마이크로파 핸드형 액세서리는 키사이트의 설치 및 유지보수 테스트 도구를 보완합니다.
N9910X RF 및 마이크로파 핸드형 액세서리는 키사이트의 설치 및 유지보수 테스트 도구를 보완합니다.
85532 B는 열-진공 챔버 분야에 사용하기 위한 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
85532 B는 열-진공 챔버 분야에 사용하기 위한 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
CalPod는 DUT를 제거하거나 표준을 재연결하지 않고도 버튼 하나로 네트워크 분석기 교정을 신속하고 쉽게 갱신할 수 있는 새롭고 독특한 방법을 제공합니다. DUT 반응으로부터 테스트 케이블 및 커넥터의 열 효과를 제거하는 것이 바람직하며, 정상적인 재교정을 수행하기 위해 테스트를 중단하는 것이 비현실적인 열 진공 챔버 테스트에서 매우 유용합니다.
CalPod는 PNA-X N524xA, PNA N522xA, PNA-L N5231/32/34/35/39A 등의 PNA 네트워크 분석기 제품군과 함께 작동합니다. CalPod를 작동하려면 85523B CalPod 컨트롤러인 PNA 전용 CalPod 펌웨어가 필요하며, 5대 이상의 CalPod를 제어하려면 85556A 팬아웃 케이블 스플리터가 필요합니다.
PNA 펌웨어 옵션 302: 온도 특성 분석 CalPod 사용을 위한 필수 애플리케이션
온도 특성 분석 및 열 진공 환경 CalPod에 사용되는 PNA 펌웨어 옵션 302는 -30°C ~ +80°C 온도에서도 정확한 재보정 기능을 제공합니다. 펌웨어 옵션 302를 이용하면 최대 48개까지 CalPod를 제어할 수 있지만, 한 번에 재보정 가능한 CalPod의 수는 4개에 불과합니다.
PNA 펌웨어 옵션 304: ECal 기능 펌웨어로서 CalPod용 애플리케이션(옵션)
PNA 펌웨어 옵션 304는 ECal 모듈로서 CalPod를 분석할 뿐만 아니라, 측정 환경에서 CalPod가 ECal 모듈로서의 기능을 제대로 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이 기능은 특히 멀티 포트 및 다중 경로 측정이 수행될 때 유용하며, 이는 이러한 측정 유형과 관련하여 교정이 상당히 간소화되기 때문입니다. ECal 기능으로서 CalPod를 통해 멀티 포트 DUT의 각 포트에서 단일 포트 교정을 수행할 수 있습니다. 그리고 나서 2개의 단일 포트 교정과 알 수 없는 Thru 경로 측정을 통해 해당 Thru 경로와 관련된 전체 2포트 12기간 오류 보정 모델을 결정할 수 있습니다.
85523B는 CalPod 교정 리프레시 모듈의 작동을 제어합니다.
85523B는 CalPod 교정 리프레시 모듈의 작동을 제어합니다.
CalPod는 VNA 펌웨어를 통해 작동하며 CalPod 컨트롤러가 CalPod 교정 리프레시 모듈의 작동을 위한 제어 신호를 제공합니다. CalPod 컨트롤러는 PNA 제품군 및 M937xA PXIe 벡터 네트워크 분석기와 접속됩니다.