Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Journey
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
키사이트의 R347B 노이즈 소스는 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위를 지원합니다. 이 도파관 노이즈 소스를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하고 편리하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다. R347B는 테스트 대상 콤포넌트 또는 시스템의 입력에서 고도로 정밀한 광대역 노이즈를 제공합니다. 그런 다음 노이즈 지수 미터가 시스템 IF에 존재하는 노이즈 전력의 ON/OFF 비율을 처리하고 노이즈 지수와 이득의 정확한 판독값을 제공합니다. R347B 노이즈 소스는 시간 경과에 따른 ENR 안정성이 뛰어나 재교정 주기가 길어지고 더 정확한 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
작은 유닛으로 개방, 단락, 부하 및 관통을 조합한 이 모듈로 삽입 불가 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다.
작은 유닛으로 개방, 단락, 부하 및 관통을 조합한 이 모듈로 삽입 불가 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다.
85521A
작은 유닛으로 개방, 단락, 부하 및 관통을 조합한 이 모듈로 삽입 불가 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다.
The 85521A 4-in-1 mechanical calibration module combines an open, short, load, and through in a compact unit. The product is small, easy to handle, and light weight. The through allows users to easily calibrate non-insertable devices, such as a cable or filter with female-female connectors. During the "thru" part of the calibration, the 85521A through can be used.
For more information about calibration kits, please visit Mechanical and Electronic Calibration Kits.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
M1970E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
임베디드 스마트 기능
향상된 DANL 및 TOI
27 dB(최대)의 뛰어난 변환 손실과 탁월한 진폭 정확도
키사이트 M1970V 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 90 GHz까지까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
M9505A
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
The M9505A AXIe Chassis is fully compatible with the AXIe 1.0 specification. It includes an embedded system module (ESM) that does not take up an instrument slot. This system module performs the chassis management functions contained in the AXIe specification. Additionally, it provides PCI and LAN interfaces for connection to an external computer, external clock and trigger connectors, and Keysight-exclusive, inter-chassis synchronization connectors. The local bus implemented in the M9505A provides the maximum 62 pairs allowed by the AXIe specification. Combine the M9505A with the M9048A PCIe Desktop Adaptor to achieve the highest system bandwidth.
The instrument modules slots are arranged horizontally to minimize rack space. This arrangement combined with a high-performance cooling system allows the chassis to be racked in only 4U of space. The M9505A is also designed to be easily maintained as both the power supply and fan tray can be removed while the chassis remains in the rack.

에어라인, 스텝형 임피던스 에어라인, 20-dB 및 50-dB 감쇠기를 포함합니다.
에어라인, 스텝형 임피던스 에어라인, 20-dB 및 50-dB 감쇠기를 포함합니다.
R11645A
에어라인, 스텝형 임피던스 에어라인, 20-dB 및 50-dB 감쇠기를 포함합니다.
키사이트 R11645A 검증 키트는 W-28 커넥터를 포함하며 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위에 사용할 수 있습니다. 이 검증 키트는 네트워크 분석기가 지정된 성능 내에서 작동하고 있는지 검증하는 데 사용됩니다. 모든 검증 키트는 미국 표준기술연구소(NIST)에 따른 추적이 가능한 측정 데이터와 불확실도를 포함합니다. 이 키트는 표준 도파관 섹션, 표준 도파관 부정합, 20 dB 및 50 dB 감쇠기를 포함합니다.
Combines an open, short, and load standard in a compact unit that is easy to handle and lightweight
Combines an open, short, and load standard in a compact unit that is easy to handle and lightweight
85563A
Combines an open, short, and load standard in a compact unit that is easy to handle and lightweight
85563A 3-in-1 기계적 교정 표준은 단선, 단락 및 부하 표준을 하나의 컴팩트한 장치에 통합했습니다. 이 제품은 크기가 작고 조작이 용이하며 경량형입니다. 85563A의 모든 표준은 2.4 mm(암)입니다.
85531B는 온도 범위가 넓은 분야에 사용되는 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
85531B는 온도 범위가 넓은 분야에 사용되는 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
85531B
85531B는 온도 범위가 넓은 분야에 사용되는 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
CalPod는 DUT를 제거하거나 표준을 다시 연결하지 않고도 버튼을 눌러 쉽고 빠르게 네트워크 분석기 교정을 갱신할 수 있는 새롭고 고유한 방법을 제공합니다. 열 챔버 테스트 시, DUT 응답에서 테스트 케이블과 커넥터의 열 효과를 제거하기 원할 경우, 그리고 일반적인 재교정을 위해 열 테스트를 중지해야 할 경우 매우 유용합니다.
CalPod는 PNA-X N524xA, PNA N522xA, PNA-L N5231/32/34/35/39A, PXIe 벡터 네트워크 분석기(M937xA) 등과 같은 PNA 네트워크 분석기에 사용할 수 있습니다. CalPod를 작동하기 위해서는 PNA 또는 M937xA용 CalPod 펌웨어와 85523B CalPod 컨트롤러가 필요하며 다섯 개 이상의 CalPod를 제어하려는 경우 85556A 팬아웃 케이블 분리기가 필요합니다.
85531B 온도 특성화 CalPod는 -30 °C ~ +80 °C의 온도 범위에서 정확한 재보정 기능을 제공합니다. 최대 48개의 CalPod를 제어할 수 있지만 한 번에 4개의 CalPod만 재보정이 가능합니다.
측정 환경에서 ECal 모듈로 기능하기 위해 ECal 모듈을 사용해서 CalPod를 특성화할 수 있습니다. 이 기능은 다중 포트 및 다중 경로 측정 시 특히 유용한데, 그 이유는 이러한 유형의 측정을 위한 교정이 크게 간소화되기 때문입니다. ECal 기능을 갖는 CalPod를 사용하면 다중 포트 DUT의 각 포트에서 1포트 교정을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 해당 thru 경로에 대해 두 개의 1포트 교정, 한 개의 Unknown thru 경로 측정, 해당하는 풀 2포트 12 텀 오류 보정 모델을 판별할 수 있습니다.
85530B는 주변 온도(벤치탑) 분야를 위한 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
85530B는 주변 온도(벤치탑) 분야를 위한 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
85530B
85530B는 주변 온도(벤치탑) 분야를 위한 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
CalPod는 DUT를 제거하거나 표준을 다시 연결하지 않고도 버튼을 눌러 쉽고 빠르게 네트워크 분석기 교정을 갱신할 수 있는 새롭고 고유한 방법을 제공합니다.
CalPod는 PNA-X N524xA, PNA N522xA, PNA-L N5231/32/34/35/39A, PXIe 벡터 네트워크 분석기(M937xA) 등과 같은 PNA 네트워크 분석기에 사용할 수 있습니다. CalPod를 작동하기 위해서는 PNA 또는 M937xA용 CalPod 펌웨어와 85523B CalPod 컨트롤러가 필요하며 다섯 개 이상의 CalPod를 제어하려는 경우 85556A 팬아웃 케이블 분리기가 필요합니다.
85530B는 CalPod의 주변 온도 작동을 위해 사용되며 +20 °C ~ +30 °C의 온도 범위에서 정확한 재보정 기능을 제공합니다. 최대 48개의 CalPod를 제어할 수 있지만 한 번에 4개의 CalPod만 재보정이 가능합니다.
측정 환경에서 ECal 모듈로 기능하기 위해 ECal 모듈을 사용해서 CalPod를 특성화할 수 있습니다. 이 기능은 다중 포트 및 다중 경로 측정 시 특히 유용한데, 그 이유는 이러한 유형의 측정을 위한 교정이 크게 간소화되기 때문입니다. ECal 기능을 갖는 CalPod를 사용하면 다중 포트 DUT의 각 포트에서 1포트 교정을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 해당 thru 경로에 대해 두 개의 1포트 교정, 한 개의 Unknown thru 경로 측정, 해당하는 풀 2포트 12 텀 오류 보정 모델을 판별할 수 있습니다.
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 콤포넌트 테스트를 수행합니다.
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 콤포넌트 테스트를 수행합니다.
N5166B
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 콤포넌트 테스트를 수행합니다.
엔지니어링에서 가장 중요한 것은 아이디어를 연결하고 문제를 해결하는 것입니다. 우수한 접근성의 성능을 제공하는 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이며 비용 효율적인 도구입니다. 접근성이 우수한 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이고 비용 효율적인 도구입니다. 제조된 디바이스를 빠르게 검증해야 하거나, 실험실 튜토리얼을 보여줄 때 답을 빠르게 찾아보십시오.
N9910X RF 및 마이크로파 핸드형 액세서리는 키사이트의 설치 및 유지보수 테스트 도구를 보완합니다.
N9910X RF 및 마이크로파 핸드형 액세서리는 키사이트의 설치 및 유지보수 테스트 도구를 보완합니다.
N9910X
N9910X RF 및 마이크로파 핸드형 액세서리는 키사이트의 설치 및 유지보수 테스트 도구를 보완합니다.
N9910X RF 및 마이크로파 핸드형 액세서리는 키사이트의 설치 및 유지보수 테스트 도구를 보완합니다.
이러한 액세서리는 측정에 키사이트 도구를 사용할 때 완벽한 솔루션을 제공합니다.
85532 B는 열-진공 챔버 분야에 사용하기 위한 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
85532 B는 열-진공 챔버 분야에 사용하기 위한 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
85532B
85532 B는 열-진공 챔버 분야에 사용하기 위한 CalPod 교정 리프레시 모듈입니다.
CalPod는 DUT를 제거하거나 표준을 재연결하지 않고도 버튼 하나로 네트워크 분석기 교정을 신속하고 쉽게 쇄신할 수 있는 새롭고 독특한 방법을 제공합니다. DUT 반응으로부터 테스트 케이블 및 커넥터의 열 효과를 제거하는 것이 바람직하며 정상적인 재교정을 수행하기 위해 테스트를 중단하는 것이 비현실적인 열 진공 챔버 테스트에서 매우 유용합니다.
CalPod는 PNA-X N524xA, PNA N522xA, PNA-L N5231/32/34/35/39A 등의 PNA 네트워크 분석기 제품군과 함께 작동합니다. CalPod를 작동하려면 85523B CalPod 컨트롤러인 PNA 전용 CalPod 펌웨어가 필요하며, 5대 이상의 CalPod를 제어하려면 85556A 팬아웃 케이블 스플리터가 필요합니다.
PNA 펌웨어 옵션 302: 온도 특성 분석 CalPod 사용을 위한 필수 어플리케이션
온도 특성 분석 및 열 진공 환경 CalPod에 사용되는 PNA 펌웨어 옵션 302는 -30°C ~ +80°C 온도에서도 정확한 재보정 기능을 제공합니다. 펌웨어 옵션 302를 이용하면 최대 48개까지 CalPod를 제어할 수 있지만 한 번에 재보정 가능한 CalPod의 수는 4개에 불과합니다.
PNA 펌웨어 옵션 304: ECal 기능 펌웨어로서 CalPod용 어플리케이션(옵션)
PNA 펌웨어 옵션 304는 ECal 모듈로 CalPod의 분석할 뿐만 아니라, 측정 환경에서 CalPod가 ECal 모듈로서의 기능을 제대로 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이 기능은 특히 멀티 포트 및 다중 경로 측정이 수행될 때 유용한데, 이는 이러한 측정 유형과 관련해서 교정이 상당히 간소화되기 때문입니다. ECal 기능으로서 CalPod를 통해 멀티 포트 DUT의 각 포트에서 단일 포트 교정을 수행할 수 있습니다. 그리고 나서 2개의 단일 포트 교정과 알 수 없는 Thru 경로 측정을 통해 해당 Thru 경로와 관련해서 상응하는 전체 2포트 12 기간 에러 보정 모델을 결정할 수 있습니다.
85523B는 CalPod 교정 리프레시 모듈의 작동을 제어합니다.
85523B는 CalPod 교정 리프레시 모듈의 작동을 제어합니다.
85523B
85523B는 CalPod 교정 리프레시 모듈의 작동을 제어합니다.
CalPod는 VNA 펌웨어를 통해 작동하며 CalPod 컨트롤러가 CalPod 교정 리프레시 모듈의 작동을 위한 제어 신호를 제공합니다. CalPod 컨트롤러는 PNA 제품군 및 M937xA PXIe 벡터 네트워크 분석기와 접속됩니다.