Choose a country or area to see content specific to your location
使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。
測試序列器軟體,具備時序分析儀、結果檢視器,以及其他用於測試自動化開發的實用工具。
測試序列器軟體,具備時序分析儀、結果檢視器,以及其他用於測試自動化開發的實用工具。
PathWave 測試自動化提供強大、彈性且可擴充的測試排序和測試計畫建立功能,並具備其他功能,可最佳化您的測試軟體開發和整體效能。PathWave 測試自動化建構於 PathWave 軟體平台之上,可協助您快速建立測試解決方案、最大化團隊生產力,並加速產品上市時間。
Keysight SL1093A Scienlab 充電檢測測試軟體簡單易用,讓您能輕鬆控制 SL1040A Scienlab 充電檢測系統(CDS)。
Keysight SL1093A Scienlab 充電檢測測試軟體簡單易用,讓您能輕鬆控制 SL1040A Scienlab 充電檢測系統(CDS)。
Scienlab 充電檢測測試軟體可用於控制 Scienlab 充電檢測系統(CDS)。 有了這套簡單易用的全新軟體,您可操作系統、查看量測值、記錄測試序列,並產生內含可靠資訊的報告。
BT2155A 自放電分析軟體可控制自放電分析儀,以便在短短幾分鐘內,量測並記錄鋰離子電池的自放電電流。
BT2155A 自放電分析軟體可控制自放電分析儀,以便在短短幾分鐘內,量測並記錄鋰離子電池的自放電電流。
Keysight BT2155A 自放電分析軟體,可控制 BT2152A 或 BT2152B 自放電分析儀,量測並記錄鋰離子電池的自放電電流和電池電壓。此軟體可配置分析儀的通道設定,例如初始電壓和電流匹配、通道限制(OVP、OCP、UVP)、量測間隔以及測試持續時間。
BT2155A 與 BT2152A 或是 BT2152B 的組合可大幅縮短量測電池自放電電流所需的時間。經過測試顯示,對於圓柱形的 18650 或 21700 等小型電池,您可在短至 1 小時或更少的時間內,快速測定穩定的自放電電流,實際花費時間則視電池特性而定。若為大容量的軟包裝電池(例如 10-60 Ah),整個過程只需 1 至 2 個小時或更短的時間即可完成。
過去工程師需花費數天或數週的時間來等待電池開路電壓(OCV)出現明顯的變化,才能確定電池品質。相較之下,新的量測系統有了重大的進步。使用新的系統可大量減少電池在產品的庫存量以及堆放庫存所需的空間,可顯著縮短測試週期,進而加速產品上市。
是德科技自放電分析儀和軟體使用恆電位量測法,具備能夠準確進行直流量測的特性,可以快速量測自放電電流。BT2155A 自放電分析軟體可控制一台 BT2152A 或 BT2152B 自放電分析儀(最多 32 個通道),並可同時量測一組最多 32 顆電池的溫度。
了解更多有關鋰電池自放電量測解決方案
儲能設備檢測(ESD)軟體解決方案,可因應複雜且繁瑣的能源測試程序。
儲能設備檢測(ESD)軟體解決方案,可因應複雜且繁瑣的能源測試程序。
Scienlab 儲能設備檢測(ESD)是所有 Scienlab 儲能測試環境的核心元件。
本款直覺操作型軟體可讓使用者執行測試並獲得具體、可靠且可重現的結果。
EV – EVSE 智慧充電模擬軟體提供符合聯合充電系統 (CCS) 標準的 EV/EVCC 或 EVSE/SECC 模擬功能。
EV – EVSE 智慧充電模擬軟體提供符合聯合充電系統 (CCS) 標準的 EV/EVCC 或 EVSE/SECC 模擬功能。
在開發生命週期早期識別電動車 (EV) 或電動車供電設備 (EVSE) 的通訊問題,並降低所需時間和成本。Keysight SL1470A EV - EVSE 智慧充電模擬軟體 (SCE) 提供軟體框架,可根據組合充電系統 (CCS) 規範所涵蓋的標準,快速模擬 EV / 電動車通訊控制器 (EVCC) 或 EVSE / 供電設備通訊控制器 (SECC)。
TTCN-3 充電通訊測試自動化軟體提供以 TTCN-3 為基礎的一致性與互通性測試案例套件。
TTCN-3 充電通訊測試自動化軟體提供以 TTCN-3 為基礎的一致性與互通性測試案例套件。
電動車 (EV) 充電過程涉及複雜的通訊協定,以協商充電參數。電動車與電動車供電設備 (EVSE) 之間的許多互通性問題都與通訊錯誤有關,導致充電失敗。
Keysight SL1471A TTCN-3 充電通訊測試自動化軟體 (CCT) 提供測試案例套件,用於基於測試實作語言測試與測試控制標記法第 3 版 (TTCN-3) 的組合充電系統 (CCS) 通訊的一致性和互通性測試。使用 CCT 和測試案例套件準備認證和型式核准測試。
CCS 充電協定追蹤檢視器 (CPT) 可讓使用者解碼用於充電的組合充電系統 (CCS) 通訊協定。
CCS 充電協定追蹤檢視器 (CPT) 可讓使用者解碼用於充電的組合充電系統 (CCS) 通訊協定。
透過分析電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 之間的通訊,您可以獲得寶貴的洞察力。這不僅能讓您更容易找出充電失敗的原因,還能顯著推動電動車充電技術的發展。使用 Keysight SL1487A CCS 充電協定追蹤檢視器 (CPT),解碼組合充電系統 (CCS) 通訊協定,並提升您的除錯能力。此軟體支援 DIN 70121 和 ISO 15118-2/-20,用於車輛對電網 (V2G) 通訊。此外,CPT 可與封包分析工具 Wireshark 搭配使用,輕鬆詳細追蹤電動車和電動車供電設備之間的通訊。
Keysight 的 SL2000A 可控制 Keysight 充電探索系統 (CDS),具備 EV/EVSE 模擬與測試功能,適用於 CCS、NACS、GB/T、Bharat 和 CHAdeMO 標準。
Keysight 的 SL2000A 可控制 Keysight 充電探索系統 (CDS),具備 EV/EVSE 模擬與測試功能,適用於 CCS、NACS、GB/T、Bharat 和 CHAdeMO 標準。
SL1093A 現已更名為 SL2000A。SL2000A Charging Discover 軟體 (CD) 是 Keysight 充電探索系統 (CDS) 結合 Keysight AC/DC 模擬器的中央控制環境。它可實現無縫系統操作、量測值的即時視覺化、自動化序列記錄和專業報告。該軟體支援所有充電標準的全面追蹤記錄,獨立於任何模擬套件授權。透過執行專用模擬套件,可支援主動式 EV/EVSE 模擬。執行 Keysight 一致性與認證測試案例需要對應的 SL1300A Charging Discover Test Package 授權。
EP1150A PathWave Lab Operations 電池測試軟體是功能完整的網頁式實驗室管理平台,可協助您在實驗室中加速進行並最佳化電池測試作業。
EP1150A PathWave Lab Operations 電池測試軟體是功能完整的網頁式實驗室管理平台,可協助您在實驗室中加速進行並最佳化電池測試作業。
Keysight PathWave Lab Operations 電池測試軟體可協助您更有效率地規劃並協調電池測試實驗室的作業。 此軟體可管理各種資源,包括測試現場、測試系統以及待測裝置(DUT)。PathWave 提供一個整合式網頁實驗室管理平台,可讓您的測試流程更符合現代需求、消除繁複的舊式文件作業,並可提升資料完整性與可追溯性。
SL1221A 自動化反孤島測試,符合 IEEE 1547.1-2020 和 UL1741SB 標準。為能源創新者提供反孤島法規遵循測試自動化功能,可提升生產力與可靠性。
SL1221A 自動化反孤島測試,符合 IEEE 1547.1-2020 和 UL1741SB 標準。為能源創新者提供反孤島法規遵循測試自動化功能,可提升生產力與可靠性。
隨著分散式能源 (DER) 的普及,確保電網穩定性和安全性變得日益關鍵。驗證變流器的防孤島功能和演算法,對於確保安全運作並符合電網規範至關重要。
防孤島測試傳統上是一個耗時且設備密集的過程,包括手動調整含有電阻器、電感器和電容器 (RLC) 的負載組。Keysight SL1221A 透過即時模擬和電源硬體整合來自動化防孤島測試。這種方法減少了手動工作量,提高了可重複性,並加速了認證時間。